Planetengetriebe
Serie
32/3
Anzahl Getriebestufen: | 1 ... 5 |
Dauerdrehmoment: | 7 Nm |
Kurzzeitdrehmoment: | 10 Nm |
Untersetzung: | 3,71 ... 1.526 |
Durchmesser: | 32 mm |
Länge: | 33,9 ... 65 mm |
Serie 32/3 Varianten
32/3 3,71:1 | 1 | 4,2 | 5,3 | 3,71:1 | 88 |
32/3 14:1 | 2 | 0,4 | 0,6 | 14:1 | 80 |
32/3 43:1 | 3 | 1,4 | 1,9 | 43:1 | 70 |
32/3 66:1 | 3 | 2 | 2,6 | 66:1 | 70 |
32/3 134:1 | 4 | 4 | 5,2 | 134:1 | 60 |
32/3 159:1 | 4 | 4,9 | 6,5 | 159:1 | 60 |
32/3 246:1 | 4 | 5,8 | 8 | 246:1 | 60 |
32/3 415:1 | 5 | 7 | 10 | 415:1 | 55 |
32/3 592:1 | 5 | 7 | 10 | 592:1 | 55 |
32/3 989:1 | 5 | 7 | 10 | 989:1 | 55 |
32/3 1526:1 | 5 | 7 | 10 | 1.526:1 | 55 |
DC-Motoren
FAULHABER CRBürstenlose DC-Motoren
FAULHABER BX4Motoren mit integrierter Elektronik
FAULHABER BX4 CxD/Cx