FAULHABER B Cx
De 3564...B Cx serie onderscheidt zich in de eerste plaats door de extreem constante toerentalregeling in combinatie met een zeer soepele werking.
Deze eigenschappen maken de servo-aandrijving met compacte geïntegreerde Motion Controller ideaal voor gebruik in trillingsgevoelige toepassingen, bijvoorbeeld in de optiek, in las- en balanceermachines in de speciale machinebouw en in meet- en weegsystemen. Geïntegreerde stroomregeling beperkt het koppel van de aandrijving indien nodig, waardoor de aandrijving betrouwbaar wordt beschermd tegen overbelasting.
De interface (RS232 of CANopen) maakt een eenvoudige verbinding met netwerken mogelijk. De integratie van motor- en regelelektronica in een enkele eenheid minimaliseert zowel de benodigde ruimte als de benodigde bedrading, waardoor de installatie en inbedrijfstelling worden vereenvoudigd. De regelelektronica is bij het verlaten van de fabriek al perfect op de motor afgestemd. De programmering is eenvoudig met behulp van de Motion Manager.
FAULHABER B Cx