Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
Vier verschillende motoren met geïntegreerde elektronica van FAULHABER, geplaatst op witte stappen tegen een grijsblauwe achtergrond.

Motoren met geïntegreerde elektronica

FAULHABER biedt een breed aanbod aan motoren met geïntegreerde elektronica. Onze Speed Control Systems zijn geschikt voor motoren met toerentalregeling. Onze systemen Motion Control Systems zijn de ideale keus voor nauwkeurige rotationele toerentalregeling of positioneringstaken. Ons brede aanbod aan borstelloze DC motoren met de motorcontroller geïntegreerd omvat motoren voor allerlei toepassingen in de allerkleinste inbouwruimtes.

Voordelen van onze motoren met geïntegreerde elektronica

Geïntegreerde aandrijfelektronica
Compact ontwerp
Zeer robuuste constructie
Gebruiksvriendelijk
Geïntegreerde stroombeperking

Speed Control Systems

De Speed Control Systems van FAULHABER zijn bijzonder dynamische aandrijfsystemen met gecontroleerde toerentalregeling. De aandrijfelektronica voor de motorcontroller is al geïntegreerd en op de motor afgestemd.

De compacte integratie van de Speed Controller en de flexibele aansluitmogelijkheden maken deze aandrijvingen geschikt voor allerlei toepassingen, zoals laboratoriumtechnologie, maakindustrie, automatisering, pick & place-toepassingen, bewerkingsgereedschappen en pompen.

FAULHABER borstelloze DC motor met motorcontroller geïntegreerd – Flexibel & efficiënt

Omdat de elektronica is geïntegreerd in aanvullende systemen die zijn geoptimaliseerd voor een efficiënt formaat, vragen de aandrijvingen minder ruimte en worden installatie en ingebruikname een stuk eenvoudiger. De motorcontroller is geïntegreerd voor rotationele toerentalregeling via een PI-controller met externe set-point-instelling. De draairichting kan worden aangepast via een losse schakelingang en via de frequentie-uitgang kan het toerentalsignaal worden uitgelezen. De borstelloze DC motoren met geïntegreerde motorcontroller van FAULHABER kunnen daarom ook worden ingezet als spanningsregelaars of in een modus met een vast toerental.

Speed Control Systems van FAULHABER kunnen worden geconfigureerd voor de toepassing met de FAULHABER Motion Manager software. Bij deze motoren met een motorcontroller geïntegreerd kan het type en de schaal van de set-points worden aangepast, net als de bedrijfsmodus en de parameters. Voor de configuratie wordt de USB-programmeeradapter voor Speed Controllers gebruikt.

Motion Control Systems

Een andere belangrijke component van de FAULHABER motoren met motorcontroller geïntegreerd: de FAULHABER Motion Control-systemen met optimaal ruimtegebruik. Deze systemen zijn verkrijgbaar in verschillende series. De Motion Manager software is beschikbaar als gratis download staat garant voor een snelle ingebruikname.

Een nieuwe generatie van geïntegreerde Motion Controllers voor veeleisende toepassingen, die nog meer te bieden heeft dan de kenmerken en prestaties van de serie V2.5.

  • Meer vermogen
  • Snellere aansturing
  • Nieuwe bedrijfsmodi
  • Flexibel gebruik van de I/O's voor set-points en daadwerkelijke waarden
  • Extra I/O's en interfaces
  • Sequenties kunnen via BASIC worden geprogrammeerd voor eenvoudige, lokale automatisering in alle interfacetechnologieën
  • Uitgebreidere diagnosefuncties
  • Eenvoudige inbedrijfstelling met Motion Manager vanaf versie 6.0

FAULHABER Motion Control Systems van generatie V3.0 zijn zeer dynamische positioneringssystemen. De motorparameters zijn af fabriek voorgeconfigureerd. Tijdens de inbedrijfstelling kan de configuratie met FAULHABER Motion Manager versie 6.0 of hoger worden aangepast aan de toepassing. Naast gebruik als servoaandrijving met geregelde positie, kunnen ook de snelheid en stroom geregeld worden op motoren met geïntegreerde motorcontroller. Eind- en referentieschakelaars kunnen direct worden aangesloten. De gewenste waarden voor de regeling kunnen worden doorgegeven met de communicatie-interface via de analoge ingang of via een PWM-ingang, of worden uitgelezen van intern opgeslagen programma's.

Als communicatie-interface worden afhankelijk van het apparaat standaard RS232, CANopen of EtherCAT ondersteund. Alle functies van de aandrijving zijn beschikbaar via alle interfaces.

De mogelijke toepassingen van deze motoren met geïntegreerde motorcontroller zijn bijzonder gevarieerd, met onder andere laboratoriumautomatisering, industrie, automatiseringstechnologie, robotica en lucht- en ruimtevaart. Voor de elektronische aansluiting van de systemen wordt een M12-stekker gebruikt. Het flensprofiel is voor alle formaten gelijk.

Systeembeschrijving

Onze motoren met de motorcontroller geïntegreerd met Motion Control Systems bestaan uit verschillende componenten: de aandrijfsystemen combineren in één compacte en volledige aandrijfeenheid een borstelloze DC-servomotor, een hi-res encoder voor de daadwerkelijke waarden en een motion controller. Voor zeer dynamische servotoepassingen die een zeer hoog koppel in de meest compacte afmetingen vereisen, zijn de geïntegreerde serie 4-polige DC-servomotoren ideaal.

Borstelloze DC motoren met geïntegreerde motorcontroller van FAULHABER

Luchtfoto van een knooppunt met meerdere rijstroken, op- en afritten. Ook omliggende parkeerterreinen, gebouwen en groene zones zijn zichtbaar. De scène geeft een indruk van grootschalige infrastructuur.
Application

De luchtschepen van FloFleet zweven door de lucht als een soort kruising tussen een zeppelin en een drone. Het jonge Italiaanse bedrijf bestaat uit luchtvaartingenieurs die gespecialiseerd zijn in ontwerp van luchtvaartuigen en autonome luchtvaart. Hun doel is om inspecties vanuit de lucht…

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.