Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
DC-motoren voor diagnose op hoge snelheid

Laboratoriumautomatisering

Moderne geneeskunde werkt met gegevens: bloedwaarden, urinewaarden en nog veel meer. De benodigde testmonsters kunnen naar een grootschalig laboratorium worden verzonden, of – voor het snelste resultaat – direct op de behandellocatie worden geanalyseerd met een “Point of Care”-systeem. In zowel grootschalige als kleinschalige systemen garanderen aandrijvingen van FAULHABER betrouwbare analyses en een voorsprong in de diagnostiek.

In vergelijking met een centrale oplossing voor laboratoriumautomatisering met analysefuncties vooraf en achteraf, is een oplossing voor analyse op locatie kosteneffectiever, eenvoudiger en beduidend sneller, en levert het toch relatief betrouwbare resultaten. Er is ook weinig training nodig voor het personeel dat met de apparatuur moet werken. Omdat analyseapparatuur op locatie niet zoveel monsters tegelijk kan analyseren, is de algehele capaciteit echter een stuk beperkter dan die van een groot laboratorium. Als het erom gaat grote hoeveelheden gestandaardiseerde tests te analyseren, zoals bij massale coronatests, zijn grootschalige, geautomatiseerde laboratoria onmisbaar. Met minimale menselijke tussenkomst voert laboratoriumautomatisering de vereiste handelingen uit voor de analyses: roeren, mengen en doseren, maar ook het registreren en bewaken van meetwaarden. Dit zorgt voor hogere snelheid, productiviteit en betrouwbaarheid en vermindert afwijkingen.

De aandrijfsystemen van FAULHABER bewegen verschillende laboratoriumtoepassingen die vloeistoffen hanteren, dopjes afnemen en terugplaatsen, reageerbuisjes oppakken en neerzetten, monsters transporteren, doseren met pipetjes, roeren, schudden en mengen met mechanische of magnetische mixers. FAULHABER heeft een uitgebreid productportfolio met verschillende technologieën en formaten, en kan zo altijd de passende aandrijving leveren voor deze toepassingen – standaard, of aangepast aan de specifieke vereisten. Onze aandrijfsystemen met ingebouwde encoders zijn bijzonder compact, met een laag gewicht en een lage inertie. Ze zijn stevig en betrouwbaar, maar leveren tegelijkertijd een hoge dynamiek bij het starten en stoppen.

Volledige oplossingen, bestaande uit motor, tandwielkast, encoder en controller
Compact ontwerp en licht gewicht voor zeer dynamische bewegingen in de machines
Breed aanbod van roterende en lineaire motoren
FAULHABER DC-motoren positioneertaken in laboratoriumdiagnostiek
Application

Veel standaard routinetaken in medische laboratoria worden gedeeltelijk geautomatiseerd uitgevoerd. Voor extra handmatige taken, bijvoorbeeld om een bloedgroep te bepalen of bij tests op antilichamen, is personeel nodig. Met geavanceerde analysesystemen voor laboratoria kan ontzettend veel geld…

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.