Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
Borstelloze DC-motoren in micro sensor schroevendraaier systemen

Gemotoriseerde handgereedschappen

De kromme lijn moet in één keer goed zijn – bij tatoeages is er geen gum en geen tweede poging. Dankzij de trillingsarme motor van FAULHABER ligt de tatoeëermachine perfect stil in de hand voor nauwkeurig gebruik. Al even precies verloopt het aandraaien van microschroefjes door een gemotoriseerde schroevendraaier met een nauwkeurig gemeten aandraaimoment. Ook voor snoeischaren en andere gereedschappen leveren de compacte aandrijvingen van FAULHABER het benodigde vermogen voor vele uren werk.

Geen enkele robot is ook maar bij benadering zo veelzijdig en flexibel als onze handen. Hetzelfde geldt voor de 'besturing' van de handen door onze hersenen en ons bewustzijn. Als het gaat om de veelzijdigheid van de mogelijke toepassingen is deze combinatie onverslaanbaar. Maar er zijn een heleboel activiteiten waarbij de hand wel beetje hulp kan gebruiken. Dit wordt pijnlijk duidelijk wanneer u bijvoorbeeld een meubelstuk met tientallen schroeven in elkaar wilt zetten met behulp van een gewone handschroevendraaier. Gemotoriseerde handgereedschappen zijn bedoeld om ons zo veel mogelijk werk te besparen met een minimum aan overlast. Dit betekent: zo min mogelijk gewicht, compacte afmetingen, zo weinig mogelijk trillingen en een vlotte, stille bediening. Bepaalde toepassingen vereisen veel vermogen of een zeer nauwkeurig uitgeoefende kracht. Elektrische schroevendraaiers en snoeischaren moeten maximaal vermogen leveren vanaf het moment dat ze worden aangezet, en onmiddellijk stoppen met bewegen zodra ze worden uitgezet. De naalden van een tatoeëermachine zijn vaak uren achter elkaar in bedrijf. Daarbij is het uiteraard belangrijk dat de handgreep niet te warm wordt.

FAULHABER levert de perfecte aandrijvingen voor de meest uiteenlopende soorten handgereedschap. De voordelen zijn duidelijk: de micromotoren van FAULHABER bieden maximale prestaties met minimale afmetingen en een minimaal gewicht. En met het uitgebreide assortiment accessoires (tandwielkasten, remmen, controllers, encoders, mechanische koppelingen) beschikt u over een passende combinatie voor elke toepassing.

Hoogste precisie en betrouwbaarheid
Laag gewicht
Bijzonder lange operationele levensduren
Lage trilling en geluidsarm
Borstelloze DC-motoren in micro sensor schroevendraaier systemen
Application

Ervaren klussers weten intuïtief hoe ze een schroef moeten aandraaien: op gevoel. In de hobbykamer is dit over het algemeen genoeg om het juiste aanhaalkoppel te bereiken. In industriële productie is de vraag naar veilige schroeffixatie echter veel groter, want het is de intentie om te garanderen…

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.