De schroevendraaiersystemen met microsensor van n-gineric kunnen zowel handmatig als in geautomatiseerde systemen worden gebruikt. Deze zijn bedoeld voor het veilig bevestigen van uitzonderlijk kleine schroeven (vanaf schroefdraadmaat M 0,6) zoals gebruikt in mobiele telefoons, smart watches of 'klassieke' polshorloges.
Dankzij verschillende schroefspindelmaten kan worden gewerkt met draadverbindingen tot maat M5.
Om zeker te stellen dat het schroevendraaien betrouwbaar is, zijn de schroefspindels uitgerust met een geïntegreerde draaiende koppel/draaihoeksensor, waarmee het koppel dat wordt uitgeoefend op de schroefverbinding en de draaihoek zeer nauwkeurig worden gemeten, direct boven de bladhouder.


Het meten van het koppel is gebaseerd op het meten van vervorming met behulp van spanningsmeters. Een rotatie-symmetrisch sensorlichaam (in de vorm van een meetschacht), gemaakt van een legering, dat is bevestigd tussen de houder en de FAULHABER aandrijving, vervormt naar rato van het uitgeoefende koppel, wat leidt tot een verandering in de weerstand in de spanningsmeters. Het resultaat is een meetsignaal dat het koppel volgt, dat elektronisch wordt verwerkt in de draaiende meetschacht om met een zeer hoge resolutie (24 bits) te worden gedigitaliseerd.
De voeding voor de rotor-elektronica vindt contactloos (met inductie) plaats via een spoelsysteem. Onafhankelijk hiervan worden 2.000 koppelmetingen per seconden in de vorm van seriële bitcode opto-elektronisch doorgestuurd van de rotor- naar de stator-elektronica, waar ze weer worden gedecodeerd. Dit geeft een 1:1, verliesloze weergave.
"Voor zover ik weet zijn wij het enige bedrijf dat de draaiende koppelsensoren met een vergelijkbare nauwkeurigheid in een schoefspil weet te plaatsen," zegt Stefan Flaig, general manager van n-gineric.
"Natuurlijk spelen de motor en de transmissie een zeer belangrijke rol in deze systemen," benadrukt hij. "We willen veel vermogen hebben bij extreem kleine afmetingen, en dan nog veel dynamiek, omdat snelle regeling van het koppel en het toerental nodig zijn voor elk schroevendraaiproces binnen een stappenreeks."
Natuurlijk spelen de motor en de transmissie een zeer belangrijke rol
De FAULHABER aandrijfeenheid met borstelloze motor en planetaire tandwielkast levert hiervoor de ideale prestaties. "We halen zeer korte cyclustijden door de grote versnellingscapaciteit van de aandrijvingen, dus een hoge productiviteit. De borstelloze FAULHABER aandrijving wordt ook gekenmerkt door zijn extreem lange bedrijfsduur. Daardoor is het schoevendraaisysteem geschikt voor dag en nacht doorgaande massaproductie." Met name voor veiligheids-relevante schroefdraadverbindingen in auto's (risicoklasse A schroefdraadverbindingen, VDI-richtlijn 2862) moeten schroevendraaiers uitgerust zijn met sensorsystemen voor het meten van ten minste één regelvariabele, legt Stefan Flaig uit. "Wij meten het koppel en de draaihoek direct, en hebben bovendien redundantie met een derde variabele: tegelijkertijd meten we de motorstroom. Dit wordt gebruikt voor permanente controle van de systeemintegriteit.

Wij meten koppel en draaihoek direct
Bij volautomatisch schroeven is een sensorschroevendraaier als deze de beste keus, omdat deze het kernproces van het automatiseringssysteem veiligstelt. Schoevendraaiprocessen die moeilijk te regelen zijn, met weinig 'speling' tussen een losse schroef (zonder klemkracht) en het beschadigen van de schroefverbinding (door te hard draaien) kunnen gecontroleerd worden uitgevoerd door precisie-schroevendraaien in meerdere stappen. Defecte werkstukken veroorzaken fouten bij het schroevendraaien, die met zekerheid kunnen worden gedetecteerd door meerdere gestapelde parametervensters binnen de stappenreeks van het schroevendraaien (zero error-productie).
Er werd flink geïnvesteerd in het intuïtief en eenvoudig maken van de bediening met behulp van Windows-software. Deze wordt gebruikt om de schroevendraai-parameters te porgrammeren, biedt proces-transparantie door een gedifferentieerde weergave van de schroevendraai-grafieken in real time, en levert de beste opties voor het documenteren van procesgegevens.
Door een automatiseringssysteem voor schroevendraaien te combineren met een intelligente, stationaire koppelsensor met een simulator voor het vallen van schroeven, is geautomatiseerd, cyclisch controleren van het functioneren van het schroevendraaisysteem mogelijk - bijvoorbeeld dagelijks voor het begin van een shift.
Producten