Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
Borstelloze DC-motoren productselectie perspectief blauw

Technische ondersteuning voor motoren

Vind extra informatie over motoren en hun toepassing. Als u bij het inbedrijfstellen van een van deze motoren hulp nodig hebt, neem dan vanaf hier contact op met onze ondersteuning. Wilt u een offerte of algemene informatie over onze motoren, zoals een warmteberekening, neem dan contact op met onze sales of stuur een e-mail aan info[at]faulhaber.com.

Veelgestelde vragen

Kunnen jullie motoren worden aangedreven met een andere dan hun nominale spanning?

Ja. Als u uw apparaat zo kunt ontwerpen dat de motor langzamer draait (trager dan bij de nominale spanning), is dat zelfs goed. Gebruik met lagere spanningen (en dus op lagere toerentallen) vermindert het stuiteren van borstels en het slijten van borstels en commutators bij borstelmotoren, verlaagt het stroomverbruik en verlengt de levensduur van de motor. Als ruimtegebrek en prestatievereisten een hoger koppel en/of toerental nodig maken, kunt u de motor ook laten overtoeren. Hierdoor zal de levensduur van het product echter afnemen.

Hoelang gaan jullie motoren en tandwielkasten mee?

Dit verschilt naargelang de toepassing. Factoren zoals de bedrijfsomgeving, inschakelduur, het ingangsvermogen en hoe de motor of tandwielmotor aan de last is gekoppeld, hebben allemaal directe invloed op de productlevensduur. Het ontwerp van het mechanisme als geheel, zoals de aanwezigheid van harde aanslagen of het omkeren van de draairichting van tandwielkasten, beïnvloedt de productlevensduur. In het algemeen kunnen borstelmotoren bij gebruik onder nominale omstandigheden duizenden uren draaien. Als een lange levensduur een van uw ontwerpvereisten is, overweeg dan het gebruik van borstelloze motoren. De levensduur van dergelijke motoren wordt meestal alleen beperkt door slijtage van de kogellagers. Als u specifieke vragen hebt over dit onderwerp, kunt u het beste contact opnemen met een van onze toepassingstechnici.

Wat is de maximale stroomsterkte waaraan de motor doorlopend kan worden blootgesteld?

Dit kan worden berekend aan de hand van de specificaties op het motorgegevensblad. U doet dit als volgt:

Maximale rotortemperatuur - Omgevingstemperatuur = Toegestane temperatuurstijging Toegestane temperatuurstijging gedeeld door thermische weerstanden (tel rotor naar behuizing en behuizing naar omgeving bij elkaar op) = Doorlopend vermogen waarbij de hitte kan worden afgevoerd in W.

Instelling vermogen = Kwadraat van de stroomsterkte x armatuurweerstand. P = I x I x R, oplossen voor I

Er zijn nog veel meer voorbeelden van motorberekeningen en formules te vinden in onze tutorials.

Wat is het verschil tussen een servomotor en een gewone motor?

De term 'servo' impliceert de aanwezigheid van een feedbacklus die een of meer van de bedrijfsparameters van de motor zoals snelheid, positie en/of koppel aanpast. Servomotoren worden gebruikt in gesloten-lussystemen waarbij de herhaalnauwkeurigheid van belang is. Gewone motoren (zonder feedback) werken met een open lus waarbij positienauwkeurigheid niet van belang is. Meer informatie over feedbacksystemen en hun voordelen vindt u hier.

Kunnen FAULHABER-motoren en -tandwielmotoren ook op accu's draaien?

Ja. De gepatenteerde kernloze FAULHABER-spoel, de basis voor alle moderne kernloze motoren, is zo ontworpen dat de motor geen bewegend ijzer bevat. Alleen de koperen spoel draait (rond een stilstaand magneetsysteem). De rotor heeft een zeer lage traagheid, waardoor deze al bij zeer lage stroomsterktes kan draaien. Dit is ideaal voor accu-aangedreven toepassingen.

Kunnen jullie een motor die ik wil combineren met een specifieke versnellingsbak? En hoe zit dat met het toevoegen van kabels en eindweerstanden?

Ja. We hebben een Klasse 8 cleanroom voor het monteren van motoren en tandwielkasten, kabelproductie, het maken van aangepaste printplaten, speciale soldeerwerkzaamheden en andere processen met toegevoegde waarde. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u speciale wensen hebt.

Welke factoren beïnvloeden het motorgeluid?

In het algemeen zijn onze motoren ontworpen voor een stille loop. Dit doen we door de keuze van materialen, bedrijfseigen ontwerptechnieken en bewaakte montageprocessen. In uw toepassing moet u echter rekening houden met aanvullende factoren, zoals hoe de motor in het apparaat is gemonteerd, het toerental en de belasting van de motor en het gebruikte lagersysteem. We kunnen u tips geven voor het verminderen van het geluid, maar uiteindelijk moet u zelf de motorproducten in uw apparaat testen alvorens uw definitieve keuze te maken. Neem voor meer specifieke vragen contact met ons op.

Deze motor heeft twee asuiteinden. Kan ik een motor met één asuiteinde krijgen?

In de meeste gevallen kan dat. U kunt bijna al onze motoren (borstelmotoren, borstelloze motoren en stappenmotoren) selecteren met een enkele uitvoeras of een doorgaande (dubbele) as. Dien een contactformulier in als u specifieke informatie wilt over prijzen en productbeschikbaarheid.

Kan ik mijn motor combineren met feedbackinrichtingen en andere onderdelen?

Ja, FAULHABER-producten zijn ontworpen voor een breed scala aan aanvullende apparatuur. Enkele voorbeelden zijn cilindrische, planetaire en haakse tandwielkasten, uitschakelremmen en optische of magnetische encoders. Dien een contactformulier in of bel uw FAULHABER-toepassingstechnicus voor uitgebreide informatie of beoordeling van uw ontwerp.

Kunt u me de toerental-koppelkromme voor een van uw motoren sturen?

Ja, dat kunnen we. Dien een contactformulier in met uw verzoek.

Gebruiksaanwijzingen

Product

Categorie

Document

Categorie

pdf

AN 001 - Stepper motor basics

Categorie: Essentials

pdf

AN 002 - Reading and understanding a torque curve

Categorie: Essentials

pdf

AN 003 - Drivers and controllers: how to drive a stepper motor?

Categorie: Essentials

pdf

AN 004 - When and why using an encoder

Categorie: Essentials

pdf

AN 005 - Stepper motors and Gearheads

Categorie: Product combination

zip

AN 006 - Lead Screw

Categorie: Product combination

pdf

AN 007 - Recommendations for soldering a cable on a stepper motor

Categorie: System setup

pdf

AN 008 - Thermal behavior of a stepper motor

Categorie: Essentials

pdf

AN 009 - Choosing the proper lubricant

Categorie: Modifications

pdf

AN 010 - Cables and connectors options

Categorie: Product combination

pdf

AN 011 - Final quality control data

Categorie: Essentials

pdf

AN 012 - Custom solutions (A and E number)

Categorie: Modifications

pdf

AN 013 - Improving reliability: redundant stepper motor

Categorie: Essentials

zip

AN 014 - Using the stepper motor HTML animation

Categorie: Essentials

pdf

AN 015 - Microstepping

Categorie: Essentials

pdf

AN 020 - Large DM Steppers connection

Categorie: System setup

pdf

AN 021 - DM66200H – Cables and mounting flange

Categorie: Product combination

zip

AN 022 - Torque and Temperature Calculator user guide

Categorie: Tools and Libraries

pdf

AN 132 - Speed Controllers for Motors with Analogue Hall Sensors

Categorie: System setup

pdf

AN 149 - Beckhoff TwinCAT 3 and FAULHABER MC V2.5/V3.0 CANopen

Categorie: PLC Setup

pdf

AN 150 - Getting started with FAULHABER EtherCAT

Categorie: PLC Setup

pdf

AN 151 - Feedback Control Tuning with Motion Manager 6.3 or higher

Categorie: System setup

pdf

AN 154 - Updating FAULHABER EtherCAT controller

Categorie: PLC Setup

pdf

AN 155 - Support of Third Party BLDC motors

Categorie: Third-party Components

pdf

AN 158 - Support of Absolute Encoders with SSI / BiSS-C interface

Categorie: Third-party Components

pdf

AN 159 - Position encoder on the load-side of a gearbox

Categorie: System setup

pdf

AN 161 - Omron PLC and FAULHABER V3.0 EtherCAT

Categorie: PLC Setup

pdf

AN 162 - Analog Hall Sensors

Categorie: Essentials

pdf

AN 163 - Digital Hall Sensors

Categorie: Essentials

pdf

AN 164 - Codesys and FAULHABER V3.0 EtherCAT

Categorie: PLC Setup

pdf

AN 165 - Using BASIC Scripts of a FAULHABER Motion Controller V3.0

Categorie: System setup

pdf

AN 169 - TwinCAT 3 NC Axes and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT

Categorie: PLC Setup

pdf

AN 171 - Kendrion and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT

Categorie: PLC Setup

pdf

AN 174 - Setup and configuration of a CANopen sub-system

Categorie: PLC Setup

pdf

AN 176 - Tutorial on the MomanLib

Categorie: Tools and Libraries

pdf

AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems

Categorie: System setup

pdf

AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances

Categorie: System setup

pdf

AN 182 - Using a separately activatable motor supply

Categorie: System setup

pdf

AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC

Categorie: Essentials

pdf

AN 184 - Adapter settings for Motion Control Systems

Categorie: System setup

pdf

AN 185 - Operating a MC V3.0 EtherCAT driver as a CODESYS SoftMotion drive

Categorie: PLC Setup

pdf

AN 186 - Operating a FAULHABER CO driver out of a CODESYS environment

Categorie: PLC Setup

pdf

AN 187 - Grounding, shielding and filtering - Installation of the drive system in the machine

Categorie: System setup

pdf

AN 188 - Settings for a RS232 network of Motion Controllers

Categorie: System setup

pdf

AN 189 - Designing a motherboard for a MC3001 Motion Controller

Categorie: System setup

pdf

AN 190 - Selection of a third-party motor driver

Categorie: Third-party Components

zip

AN 191 - Control MC V3.0 MotionController via RS232 an Arduino Library

Categorie: Tools and Libraries

zip

AN 193 - SIEMENS S7-1500 PN/CAN Link and FAULHABER CANopen Motion Controller

Categorie: PLC Setup

pdf

AN 195 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - CANopen interface

Categorie: System setup

pdf

AN 196 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - Control via RS232 interface

Categorie: System setup

pdf

AN 197 - Best practice RS232 communication

Categorie: PLC Setup

pdf

AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor

Categorie: Essentials

pdf

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers

Categorie: Product combination

pdf

AN 205 - Condition Monitoring using the IoT ready functionality

Categorie: System setup

pdf

AN 301 - Concerning Stroke and Rod Length for Linear DC-Servomotors

Categorie: Modifications

Tutorials

Selectie van FAULHABER lineaire DC-servomotoren-portfolio

The FAULHABER experts show you step-by-step how to determine the relevant parameters for calculating and selecting a linear motor.

lees meer
Six different stepper motors from FAULHABER, arranged on white stages against a gray-blue background.

To make your search for the right stepper motor easier, the FAULHABER experts have listed their five most important tips for the selection of a stepper motor.

lees meer
Tutorial Stappenmotoren AM3248 group

Some of the recent research activities in the area of electric motor drives for critical applications (such as aerospace and nuclear power plants) are focused on looking at various fault tolerant motor and drive topologies.

lees meer
Selectie van FAULHABER Stappenmotoren-portfolio

To assist you in choosing and subsequently using a stepper motor, we have compiled eight frequently addressed topics regarding microstepping operation with stepper motors.

lees meer
Tutorials Faulhaber Stepper open 3D drawing

Get to know how to recognize step losses in stepper motors and how to prevent them by following the five steps described in this tutorial.

lees meer
Selectie van FAULHABER DC-micromotoren portfolio

When selecting a Coreless Brush DC Motor for an application, or when developing a powered prototype, there are several basic motor physics principles which must be considered to produce a safe, well-functioning, sufficiently-powered precision drive system.

lees meer

How-to-videos

Kies productcategorie
DC-motoren
Borstelloze DC-motoren
Motoren met geïntegreerde elektronica
Stappenmotoren
Lineaire DC-servomotoren

Meer video's

Webinars

Een gehandschoende hand schuift een tray met chirurgische handinstrumenten in een open, stomende autoclaaf. De scène toont de sterilisatie van medische instrumenten en dient als teaser voor een webinar over autoclaafbare aandrijfsystemen.

Autoclavable drive systems for powered surgical hand tools

English

In this webinar, you will learn how FAULHABER autoclavable drive systems are designed to meet the challenging requirements of surgical hand tools, like high power density and precise control, while ...

Meer laten zien
Een mensachtige robot lost met behendigheid een Rubik’s Cube op in een heldere, moderne productieomgeving – hoofdbeeld van de FAULHABER campagne “Humanoïde Robots”.

Mastering modern Robotics – Drive solutions for real-world applications

EnglishFlag of GermanyGerman

Explore how FAULHABER drive systems deliver unmatched precision, reliability, and seamless integration for robotic applications.

Meer laten zien
Teaser-afbeelding voor webinar met de hand van een productiemedewerker die een micromotor vasthoudt tussen duim en wijsvinger.

Small is beautiful: microdrives made for great jobs

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar you will see how miniature drive systems with a diameter of less than 12 mm can be used in various application areas from diagnostics to optics, where space constraints and long life ...

Meer laten zien
Webinar teaserafbeelding met twee lineaire motoren en twee lineaire actuators van FAULHABER

Linear motion made easy

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar, you will learn about creating linear motion with miniature drive systems from direct drive with linear motors to converting rotary motion with leadscrews and ballscrews.

Meer laten zien
Webinar teaserafbeelding met een motor naast thermische curven

Thermal behaviour of coreless motors

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar you will learn a simple way to estimate the motor temperature in continuous operation, see the temperature effect, improve motor performance in terms of torque and speed, and select a ...

Meer laten zien
Webinar - Thermisch gedrag voor stappenmotoren

Thermal and ON/OFF behaviour for stepper motors

English

This webinar will provide you the key information to better understand the thermal behaviour of our stepper motors. You will learn how the working conditions and parameters impact their temperature ...

Meer laten zien
Webinar programmeerbibliotheek voorbeeld

FAULHABER Drive Systems Library in SIMULINK®

EnglishFlag of GermanyGerman

In the transition to Industry 4.0, the simulation of drive systems is becoming more and more important. With a library for the MATLAB SIMULINK® environment, FAULHABER now offers the possibility to ...

Meer laten zien
Borstelloze motor in robotica slimme landbouw

Smart drive systems for smart farming

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar you will see how compact, high-quality and long lifetime drive systems from FAULHABER can be used for smart farming applications.

Meer laten zien
Webinar Hallsensorsignaaldiagram voor aandrijfsystemen

Sensors for drive systems

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar you will learn about sensors used in FAULHABER drive systems. After an introduction to motor operation with and without sensors, you will see how to select the right sensor and encoder ...

Meer laten zien
FAULHABER Motion Controller MC 3603 Campaign image

Motion Control Update | MC3603S and Motion Manager 7

EnglishFlag of GermanyGerman

The webinar will use our latest MC 3063 S and hook it up to an apparatus using the new Motion Manager 7. We will assume having a brushless servo, a ball screw and what to use a lower limit switch for ...

Meer laten zien
FAULHABER FDC drive rekenmachine header

Unleash the power of your application with the Drive Calculator

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar we will show you how to select a drive system in just a few clicks with the FAULHABER Drive Calculator. All you need to know are the key requirements of your application.

Meer laten zien
FAULHABER Borstelloze vlakke DC-Servomotoren portefeuille productselectie

Squeeze the power of flat BXT brushless motors

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar, we present our ultra-flat and at the same time powerful BXT motor. We will go into detail about the technology of this drive and look at why we only have a minimal cogging torque ...

Meer laten zien
FAULHABER motoren in logistiek robotica marktcampagne header

Drive System Selection for Logistics

English

This webinar will show you how to select FAULHABER drive systems for logistics applications like conveyor belts, lifters, grippers or AGV robots.

Meer laten zien
FAULHABER Webinar Nauwkeurigheid met stappenmotoren

Accuracy with stepper motors

English

This webinar will provide you the key information to better understand how accuracy works with stepper motors. You will learn the main theoretical basis behind accuracy and precision, and which ...

Meer laten zien
FAULHABER Webinar DC-, borstelloze of stappenmotoren

DC, brushless or stepper motors?

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar we compare the most common motor technologies: DC, Brushless-DC and Stepper motors. Applications typically need speed, position or torque control: we will give you insights on how to ...

Meer laten zien
DC-motoren voor humanoïde servicerobot die autonoom werkt

Drive Systems in Robotic Applications

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar we will show you how FAULHABER drive systems can be used in robotic applications. From logistics AGV operating in warehouses to humanoid robots, from autonomous pipe inspection ...

Meer laten zien
webinar faulhaber vibration noise reduction

Noise and vibrations reduction with small drive systems

English

In this webinar you will learn what causes vibrations and noise in the application and how these issues can be addressed using a drive system. Starting with the basics of vibrations, their mode and ...

Meer laten zien
Borstelloze DC-motoren in robotica in de operatiekamer

FAULHABER Drive systems for medical applications

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar you can see the main drive system technologies used in many medical applications, with specific design to meet the high-level requirements in this field. From laboratory instruments to ...

Meer laten zien
Beeld van Robotica header 1

FAULHABER Drive systems selection for industrial automation

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar you can see the main drive system technologies designed for industrial automation, with specific design to meet the important requirements.

Meer laten zien
Lineaire DC-servomotoren productselectie perspectief blauw

The linear motors LM series and their applications

EnglishFlag of GermanyGerman

With this webinar you will see how linear motors work, their design, characteristics and use of the FAULHABER linear motors. Tips and tricks on the use of this motor technology are explained, as well ...

Meer laten zien
Stappenmotoren productselectie perspectief blauw

Stepper Motors - Selection and optimization

English

This webinar will provide you the key information to help you properly select the most appropriate FAULHABER stepper motor for your application. You will learn how to use the material provided in the ...

Meer laten zien
DC-motoren productselectie perspectief blauw

DC Motors best practice

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar, our expert will show you everything you need to know about DC motor technologies, enabling you to better understand the differences of our individual motor series and their best use ...

Meer laten zien
Portfolio groep productselectie perspectief blauw

Drive System Technology Selection

EnglishFlag of GermanyGerman

In less than 45 minutes, our webinar will get you set to select the right system for your application, based on your specific requirements and desired product characteristics.

Meer laten zien
FAULHABER FDC drive rekenmachine header

Designing drives with the FAULHABER Drive Selection Tool

EnglishFlag of GermanyGerman

Are you unfamiliar with our products but have specific requirements in terms of operating mode and load parameters, such as the speed and torque?

Meer laten zien
Stappenmotoren productselectie perspectief blauw

Best use of Stepper Motors

English

In this webinar you will learn more about the Faulhaber stepper motor technology, and when to use it.

Meer laten zien
Borstelloze DC-motoren productselectie perspectief blauw

Best use of Brushless Motors

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar, our expert will show you everything you need to know about Brushless motor technologies, and how best to use them in your applications.

Meer laten zien
Lineaire DC-servomotoren voor Ruimtevaart Hades capsule header

Drive systems for space applications

English

In this webinar, our expert will drive you through our experiences in space applications, starting with an overview about space economy and the importance of commercial off the shelf products in this ...

Meer laten zien
De humanoïde servicerobot ergoCub werkt met een gereedschap in de hand in een industriële productieomgeving met machines, besturingstechniek en werkstukken.
Application

Een humanoïde robot die ondersteuning biedt overal waar fysieke kracht en extra handen nodig zijn – dat was de leidende visie achter de ontwikkeling van ergoCub. Het doel is om hem in praktische, realistische toepassingen in te zetten, zodat hij fysiek belastende of potentieel gevaarlijke taken van…

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.