In ons magazine leest u het laatste nieuws van FAULHABER. We geven inzicht in de vele verschillende toepassingsgebieden voor FAULHABER-producten, publiceren interessante technologische artikelen, stellen nieuwe producten voor en nog veel meer.
With the new high-performance gearheads 22GPT HT and 32GPT HT, FAULHABER is expanding its GPT family with two particularly robust models designed for use with high-torque motors.
FAULHABER breidt zijn productportfolio uit met de extreem nauwkeurige incrementele encoder IERF3 L. Deze encoder werkt met het optische meetprincipe en geavanceerde chiptechnologie, en garandeert zo een extreem hoge resolutie, uitstekende herhaalnauwkeurigheid en een uitzonderlijke...
Nieuwe hoogtepunten voor complete oplossingen in de aandrijftechniek: met SXR-motoren in een nieuw formaat, de krachtige motor uit de nieuwe GXR-productfamilie, de bijzonder nauwkeurige encoder en de bijpassende tandwielkast biedt FAULHABER een productportfolio met een perfecte...
Even voorstellen: de nieuwe 1218 SXR en 1228 SXR DC-motoren, gemaakt voor nog meer flexibiliteit en een breed scala aan toepassingen. Deze modellen vullen het bewezen DC-motorportfolio van FAULHABER aan en zetten een nieuwe standaard voor prestaties en veelzijdigheid van...
De FAULHABER productfamilie van metalen planetaire tandwielkasten heeft twee nieuwe leden: de 14GPT en de 16GPT. Deze compacte, nieuwe modellen zijn bijzonder klein (14 resp. 16mm diameter), maar ze leveren een hoog koppel – ideaal voor veeleisende toepassingen met weinig...
Motion controller met nog meer mogelijkheden: de nieuwe MC 3602 B en MC 3606 B motion controllers maken het nu nog makkelijker om aandrijfsystemen te selecteren en in gebruik te nemen. Met de compacte MC 3602/06 B kunnen DC-borstelmotoren, borstelloze DC-motoren en lineaire motoren...
Hoe zal de aandrijving presteren in de daadwerkelijke toepassing? Voor borstelloze DC-motoren van FAULHABER kunt u deze vraag nu beantwoorden, zonder dat u hiervoor hardware nodig hebt. De motoren zijn onlangs als virtuele modules toegevoegd aan een bibliotheek, en kunnen met de...
Schönaich, Duitsland – Met de nieuwe IEP3 voegt FAULHABER een incrementele encoder toe aan zijn productassortiment, die dankzij de meest recente chiptechnologie garant staat voor een bijzonder hoge resolutie en nauwkeurigheid. Met een diameter van slechts 8 mm is de IEP3 extreem...
FAULHABER heeft een extreem compacte Motion Controller zonder behuizing toegevoegd aan het productassortiment. De nieuwe Motion Controller is ideaal voor inbouw in apparatuur voor de maakindustrie en voor medische technologie. Met 36 V en 3 A (piekstroom 9 A) werkt de controller voor...
Met de nieuwe L-productfamilie van lineaire actuatoren biedt FAULHABER een unieke kant-en-klare oplossing voor een groot aantal toepassingen. De kleinere versies van 06L/08L/10L zijn ideaal voor medisch, laboratorium-automatisering, optica en fotonica tot aan ruimtevaart. De grotere...
De elektromagnetische compatibiliteit (EMC) beschrijft in hoeverre elektrische en elektronische componenten in een bepaalde omgeving naast en met elkaar kunnen werken, zonder dat ze elkaar storen. Het is een ingewikkeld onderwerp, waar ontwerpers rekening mee moeten houden als ze met...
Met zijn toerental en koppel legt de nieuwe AM3248 stappenmotor van FAULHABER de lat hoog als het gaat om prestaties en afmetingen. Het model biedt een toerental tot 10.000 rpm, tot maar liefst vijf keer meer dan vergelijkbare stappenmotoren. In combinatie met een tandwielkast die een...
Schönaich. In veel toepassingsgebieden behoren elektrische miniatuuraandrijvingen tot de basisuitrusting voor technische systemen. Elektronica-ontwerpers moeten rekening houden met de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van de vermogenselektronica-componenten, de microcontrollers...
FAULHABER maakt de controllergeneratie MC V3.0 voor het lagere vermogensspectrum compleet met de nieuwe Motion Controllers MC3001, verkrijgbaar als MC3001 B (board-to-board) of MC3001 P (28-pins stekkerconnector). De controllers zijn extreem klein gemaakt, maar daarom niet minder...
Met zijn DM66200H serie, opent FAULHABER een compleet nieuwe prestatiedimensie voor motoren met interne opening. Als directe aandrijving is de nieuwe holle-asmotor spelingsvrij en kan deze bijzonder eenvoudig worden geïntegreerd in verschillende toepassingen.
Elektromotoren opereren zelden alleen. Voor de meeste toepassingen moeten ze worden gecombineerd met tandwielkasten voor de toerentalreductie, en met encoders. Om ervoor te zorgen dat de componenten perfect op elkaar zijn afgestemd en om de installatievereisten tot een minimum te...
FAULHABER breidt zijn productportfolio uit met de extreem nauwkeurige incrementele encoder IERF3 L. Deze encoder werkt met het optische meetprincipe en geavanceerde chiptechnologie, en garandeert zo een extreem hoge resolutie, uitstekende herhaalnauwkeurigheid en een uitzonderlijke...
Nieuwe hoogtepunten voor complete oplossingen in de aandrijftechniek: met SXR-motoren in een nieuw formaat, de krachtige motor uit de nieuwe GXR-productfamilie, de bijzonder nauwkeurige encoder en de bijpassende tandwielkast biedt FAULHABER een productportfolio met een perfecte...
Even voorstellen: de nieuwe 1218 SXR en 1228 SXR DC-motoren, gemaakt voor nog meer flexibiliteit en een breed scala aan toepassingen. Deze modellen vullen het bewezen DC-motorportfolio van FAULHABER aan en zetten een nieuwe standaard voor prestaties en veelzijdigheid van...
De FAULHABER productfamilie van metalen planetaire tandwielkasten heeft twee nieuwe leden: de 14GPT en de 16GPT. Deze compacte, nieuwe modellen zijn bijzonder klein (14 resp. 16mm diameter), maar ze leveren een hoog koppel – ideaal voor veeleisende toepassingen met weinig...
Motion controller met nog meer mogelijkheden: de nieuwe MC 3602 B en MC 3606 B motion controllers maken het nu nog makkelijker om aandrijfsystemen te selecteren en in gebruik te nemen. Met de compacte MC 3602/06 B kunnen DC-borstelmotoren, borstelloze DC-motoren en lineaire motoren...
Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.
Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.