Stepper Controller
De controllers van FAULHABER voor stappenmotoren zijn volledig programmeerbaar. Door het instelbare spanningsbereik zijn ze geschikt om een brede selectie van onze stappenmotoren aan te sturen. De controllers bieden microstap-opties tot 256 microstappen per volledige stap en de optie om meerdere assen aan te sturen als er verschillende printplaten op elkaar aangesloten zijn.
Ze zijn bedoeld voor evaluaties en bieden een snelle configuratie met schroefklemmen en een Molex-connector die compatibel is met de standaard kabeloplossingen voor stappenmotoren. Dankzij USB-communicatie en vele ingangs- en uitgangssignalen zijn snelle tests en externe interactie mogelijk.

De controller MCST3601 voor stappenmotoren is een motion controller op basis van de TMC429- en TMC260-chips van Trinamic®.
Hij is bedoeld voor evaluaties en kan worden aangestuurd met de TMCL-IDE-software. De grafische gebruikersinterface maakt het makkelijk om de parameters aan te passen en motoren aan te sturen via een directe modus of standalone. Software kan worden geschreven in TMCL en vervolgens naar de module worden gedownload.
De belangrijkste kenmerken van de controller van een stappenmotor zijn als volgt:
Er zijn verschillende gebruiksaanwijzingen beschikbaar en voorbeelden van programmeerbestanden met de parameters voor iedere FAULHABER-stappenmotor. Hiermee kunt u het opstartproces vereenvoudigen en sneller begrijpen met welke belangrijke instellingen u rekening moet houden.
U kunt de TMCL-IDE-software hier downloaden: