Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
Drie verschillende lineaire actuatoren met tandwielkast van FAULHABER, gerangschikt op witte stappen tegen een grijsblauwe achtergrond.

Lineaire actuatoren met tandwielkast

Belangrijkste eigenschappen
Lineaire actuatoren:
6 ... 32 mm
Continue axiale kracht, gem.:
3 ... 1920 N
Reductieverhouding:
1 ... 1294

Lineaire actuatoren met tandwielkast FAULHABER L: kracht en precisie

Door hun terugbrenging zijn lineaire actuatoren met tandwielkast in staat om hoge ingangstoerentallen om te zetten in overeenkomstig hoge uitgangskrachten. Hiermee kan niet alleen het koppel van de aandrijving worden verhoogd, maar ook de positioneringsnauwkeurigheid. Als beide factoren van belang zijn voor een lineaire beweging, is deze productcombinatie de perfecte oplossing.

Voordelen van onze lineaire actuatoren met tandwielkast

Krachtige performance
Bijzonder robuust ontwerp
Grote en aanpasbare selectie van schroeven en bouten
Volledig aanbod aan reductieverhoudingen
Breed portfolio van compatibele motoren

Wat is een lineaire actuator met tandwielkast?

Een lineaire actuator met tandwielkast is een combinatie van een draaiende motor en een module met een tandwielkast, een geïntegreerde spindel en een bijpassende moer: de spindeloverbrenging. Deze component kan worden gecombineerd met verschillende borstelloze DC-motoren of DC-motoren met borstel, of met stappenmotoren van een passende diameter.

Hoe ziet het ontwerp van lineaire actuatoren met tandwielkast er uit?

Het design van de FAULHABER L lineaire actuator met tandwielkast combineert precisiemechanica in een bijzonder kleine ruimte. De aandrijving wordt geleverd door een compacte planetaire tandwielkast, die via de behuizing van de koppeling direct is aangesloten op de motorflens. De opgewekte draaibeweging wordt overgedragen op de schroefverbinding. Hier zet een spindel of kogelomloopspindel – beide met een moer – de draaiende beweging om in een lineaire beweging. Nauwkeurige radiale en axiale kogellagers, die door de voorste flens op hun plaats worden gehouden, garanderen een extreem stil bedrijf en een maximaal rendement. Het resultaat: een compacte en spelingsvrije lineaire actuator met tandwielkast – ideaal voor veeleisende positioneringstaken.

Schematische exploded view met benoemde componenten die de opbouw van een FAULHABER lineaire actuator met tandwielkast toont.
Opbouw van een lineaire actuator met tandwielkast van FAULHABER

Hoe werken lineaire actuatoren met tandwielkast?

Net als iedere tandwielkast ontvangt de lineaire actuator de beweging van de motoras, en zet deze met zijn specifieke reductieverhouding om naar de uitvoeras. De spindel met schroefdraad is permanent bevestigd op deze as. De draaiing veroorzaakt een lineaire beweging van de moer, die wordt overgedragen aan de toepassing.

Selectiecriteria voor lineaire actuatoren met tandwielkast

Welke criteria het belangrijkste zijn, is afhankelijk van de vereisten van de toepassing:

  • Axiale kracht
  • Toerental
  • Nauwkeurigheid
  • Levensduur

De axiale kracht en het toerental worden bepaald door de combinatie van motor en tandwielkast en door de reductieverhouding. De beschikbare verhoudingen lopen uiteen van 1:1 tot 1294:1. De nauwkeurigheid en de levensduur van de lineaire actuator met tandwielkast zijn voornamelijk afhankelijk van het ontwerp van de stang met schroefdraad en de moer. FAULHABER biedt extreem stevige combinaties van spindels met metrische schroefdraad (ML, DIN 13) en trapezoïde draad (TL, DIN 103) en bijbehorende moeren.

In vergelijking met de spindels met schroefdraad bereiken de kogelomloopspindels een hogere nauwkeurigheid met minimale slijtage. Ze zijn verkrijgbaar in een standaard uitvoering (SB) en in een speciale uitvoering met verhoogde nauwkeurigheid (PB). Ze voldoen aan DIN ISO 3408 en behalen de nauwkeurigheidsklassen 3 en 1.

De componenten van de lineaire actuator met tandwielkast (tandwielkast, spindel met schroefdraad en moer) zijn in serieproductie verkrijgbaar in uiteenlopende varianten. Hierdoor zijn vele productconfiguraties mogelijk.

Als u de vereiste parameters invoert in de FAULHABER Drive Calculator, krijgt u een overzicht van geschikte standaard lineaire actuatoren met motor die aansluiten op uw specifieke behoeften. Aanvullend hierop kan FAULHABER ook aangepaste lineaire actuatoren op maat produceren.

De productfamilie van lineaire actuatoren met tandwielkast

Lineaire actuatoren met tandwielkast Serie L selectie

6-10 millimeter – SL en HL

De kleine lineaire actuatoren (met diameters van 6, 8 en 10 mm) zijn uitgerust met planetaire tandwielkasten en spindels met schroefdraad en een moer. De SL-versie is bedoeld voor standaard belastingen, de HL-versie is ontworpen voor hogere belastingen. Beide varianten zijn verkrijgbaar met een breed bereik aan reductieverhoudingen. Aanvullend hierop biedt FAULHABER een grote en aanpasbare selectie van spindels met schroefdraad en moeren.

22 en 32 millimeter – ML, TL, SB en PB

De grote lineaire actuatoren met diameters van 22 of 32 mm zijn gebaseerd op de krachtige tandwielkasten van de serie GPT. Ze worden gekenmerkt door een bijzonder hoge axiale continukracht van tot 1920 N. Ook hier is er een breed bereik aan reductieverhoudingen mogelijk. De set van spindel met schroefdraad en moer is verkrijgbaar met metrische schroefdraad (ML) en trapezoïde draad (TL). Voor de productversie met een kogelomloopspindel kunt u kiezen uit de standaard nauwkeurigheid (SB) en verhoogde nauwkeurigheid (PB). De PB-categorie kan een maximale nauwkeurigheid tot op 13 µm bereiken.

Serie Lineaire actuatoren met tandwielkast L serie 22L, 32L selectie

Typische toepassingen voor lineaire actuatoren met tandwielkast

De kleine actuatoren worden vooral ingezet in optische toepassingen. De grotere uitvoeringen worden toegepast in alle toepassingen die vragen om een lineaire beweging met een hoog koppel en/of hoge nauwkeurigheid. Hierbij gaat het onder andere om toepassingen in de fabrieksautomatisering, robotica, laboratoria, medische technologie en lucht- en ruimtevaart.

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.