Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop

Lineaire actuatoren Series 08L ... HL

Gearhead met geïntegreerde schroef

Belangrijkste eigenschappen
Lineaire actuatoren:
8 mm
Continue axiale kracht:
40 N
Continu ingangstoerental:
12000 min⁻¹
Piek axiale kracht:
80 N
Piek-ingangstoerental, max.:
16000 min⁻¹
Radiale belasting:
5 N
Reductieverhouding:
64 ... 1024
Voordelen
Krachtige performance
Bijzonder robuust ontwerp
Grote en aanpasbare selectie van schroeven en bouten
Volledig aanbod aan reductieverhoudingen
Breed portfolio van compatibele motoren
Varianten:
Series 08L...HL 1024:1
Ø : Lineaire actuatoren : 8 mm |Fmax : Continue axiale kracht : 40 N |nmax : Continu ingangstoerental : 12000 min⁻¹ |Fpeak : Piek axiale kracht : 80 N |npeak : Piek-ingangstoerental, max. : 16000 min⁻¹ |Fradial : Radiale belasting : 5 N |i : Reductieverhouding : 1024
Series 08L...HL 256:1
Ø : Lineaire actuatoren : 8 mm |Fmax : Continue axiale kracht : 35 N |nmax : Continu ingangstoerental : 12000 min⁻¹ |Fpeak : Piek axiale kracht : 80 N |npeak : Piek-ingangstoerental, max. : 16000 min⁻¹ |Fradial : Radiale belasting : 5 N |i : Reductieverhouding : 256
Series 08L...HL 64:1
Ø : Lineaire actuatoren : 8 mm |Fmax : Continue axiale kracht : 27 N |nmax : Continu ingangstoerental : 12000 min⁻¹ |Fpeak : Piek axiale kracht : 80 N |npeak : Piek-ingangstoerental, max. : 16000 min⁻¹ |Fradial : Radiale belasting : 5 N |i : Reductieverhouding : 64

Waarden bij 22° en nominale spanningWaarde
Aantal tandwielniveaus 5
Reductieverhouding 1024
Continu uitgangstoerental, max. 0.1 mm/s
Piek-uitgangstoerental, max. 0.1 mm/s
Continu ingangstoerental, max. 12000 min⁻¹
Piek-ingangstoerental, max. 16000 min⁻¹
Continue axiale kracht, gem. 40 N
Piek axiale kracht, dynamisch, max. 50 N
Piek axiale kracht, statisch, max. 80 N
Uitgangsvermogen, max. 0.006 W
Rendement van tandwielkast/koppeling max. 55 %
Rendement van schroef, max. 35 %
Massatraagheid incl. schroef, max. 0.129 gmm²
Precisie, schroef standaard lengte, max. 100 µm
Radiale belasting, max. 5 N
Speling tandwielkast bij nulbelasting, nominaal 3 °
Lengte schroef vanaf flens - axiaal 50 mm
Lengte schroef vanaf flens - max. 100 mm
lengte zonder motor L2 20.1 mm
Massa 8.5 g
Type schroef 3x0,5 (mm) eigen draadprofiel
Materiaal schroef roestvrij staal
Materiaal bout cilindrisch, plastic
Behuizingsmateriaal roestvrij staal
Materiaal tandwielen staal
Lagers op uitvoeras kogellagers, met voorspanning
Bedrijfstemperatuurbereik -30 ... 80 °C

Waarden bij 22° en nominale spanningWaarde
Aantal tandwielniveaus 4
Reductieverhouding 256
Continu uitgangstoerental, max. 0.4 mm/s
Piek-uitgangstoerental, max. 0.5 mm/s
Continu ingangstoerental, max. 12000 min⁻¹
Piek-ingangstoerental, max. 16000 min⁻¹
Continue axiale kracht, gem. 35 N
Piek axiale kracht, dynamisch, max. 40 N
Piek axiale kracht, statisch, max. 80 N
Uitgangsvermogen, max. 0.021 W
Rendement van tandwielkast/koppeling max. 60 %
Rendement van schroef, max. 35 %
Massatraagheid incl. schroef, max. 0.129 gmm²
Precisie, schroef standaard lengte, max. 100 µm
Radiale belasting, max. 5 N
Speling tandwielkast bij nulbelasting, nominaal 3 °
Lengte schroef vanaf flens - axiaal 50 mm
Lengte schroef vanaf flens - max. 100 mm
lengte zonder motor L2 17.4 mm
Massa 7.6 g
Type schroef 3x0,5 (mm) eigen draadprofiel
Materiaal schroef roestvrij staal
Materiaal bout cilindrisch, plastic
Behuizingsmateriaal roestvrij staal
Materiaal tandwielen staal
Lagers op uitvoeras kogellagers, met voorspanning
Bedrijfstemperatuurbereik -30 ... 80 °C

Waarden bij 22° en nominale spanningWaarde
Aantal tandwielniveaus 3
Reductieverhouding 64
Continu uitgangstoerental, max. 1.6 mm/s
Piek-uitgangstoerental, max. 2.1 mm/s
Continu ingangstoerental, max. 12000 min⁻¹
Piek-ingangstoerental, max. 16000 min⁻¹
Continue axiale kracht, gem. 27 N
Piek axiale kracht, dynamisch, max. 35 N
Piek axiale kracht, statisch, max. 80 N
Uitgangsvermogen, max. 0.073 W
Rendement van tandwielkast/koppeling max. 70 %
Rendement van schroef, max. 35 %
Massatraagheid incl. schroef, max. 0.13 gmm²
Precisie, schroef standaard lengte, max. 100 µm
Radiale belasting, max. 5 N
Speling tandwielkast bij nulbelasting, nominaal 3 °
Lengte schroef vanaf flens - axiaal 50 mm
Lengte schroef vanaf flens - max. 100 mm
lengte zonder motor L2 14.7 mm
Massa 6.8 g
Type schroef 3x0,5 (mm) eigen draadprofiel
Materiaal schroef roestvrij staal
Materiaal bout cilindrisch, plastic
Behuizingsmateriaal roestvrij staal
Materiaal tandwielen staal
Lagers op uitvoeras kogellagers, met voorspanning
Bedrijfstemperatuurbereik -30 ... 80 °C
Werkgebied

De afbeelding geeft het bereik van mogelijke werkpunten van de aandrijving weer bij een gegeven omgevingstemperatuur van 22°C.
Het diagram geeft het aanbevolen uitgangstoerental in verhouding tot de beschikbare axiale uitgangskracht weer.
Voor de standaardschroef met en zonder ondersteuning geeft het diagram ook de kritieke toerentallen en de doorbuigkrachten weer.
...... Kritiek toerental (vast / vrij)
------ Kritiek toerental (vast / enkel)
...... Doorbuigkracht (vast / vrij)
------ Doorbuigkracht (vast / enkel)

Werkgebied

De afbeelding geeft het bereik van mogelijke werkpunten van de aandrijving weer bij een gegeven omgevingstemperatuur van 22°C.
Het diagram geeft het aanbevolen uitgangstoerental in verhouding tot de beschikbare axiale uitgangskracht weer.
Voor de standaardschroef met en zonder ondersteuning geeft het diagram ook de kritieke toerentallen en de doorbuigkrachten weer.
...... Kritiek toerental (vast / vrij)
------ Kritiek toerental (vast / enkel)
...... Doorbuigkracht (vast / vrij)
------ Doorbuigkracht (vast / enkel)

Werkgebied

De afbeelding geeft het bereik van mogelijke werkpunten van de aandrijving weer bij een gegeven omgevingstemperatuur van 22°C.
Het diagram geeft het aanbevolen uitgangstoerental in verhouding tot de beschikbare axiale uitgangskracht weer.
Voor de standaardschroef met en zonder ondersteuning geeft het diagram ook de kritieke toerentallen en de doorbuigkrachten weer.
...... Kritiek toerental (vast / vrij)
------ Kritiek toerental (vast / enkel)
...... Doorbuigkracht (vast / vrij)
------ Doorbuigkracht (vast / enkel)

DC-motoren
FAULHABER SR
0816 ... SR Serie  van FAULHABER
Serie 0816 ... SR
Edelmetaalcommutatie
Borstelloze DC-motoren
FAULHABER B
0824 ... B Serie  van FAULHABER
Serie 0824 ... B
Tweepolentechnologie
Stappenmotoren
FAULHABER AM
AM0820 Serie  van FAULHABER
Serie AM0820
Tweefase, 20 stappen per omwenteling

Download

pdf
Gegevensblad
pdf
Technische informatie
zip
3D-CAD Files
pdf
Absolute reductieverhouding
FAULHABER L Series 08L ... HL van FAULHABER
FAULHABER L Series 08L ... HL van FAULHABER
FAULHABER L Series 08L ... HL van FAULHABER
Uw keuze
Geselecteerde variant
Series 08L...HL 1024:1
Gearhead met geïntegreerde schroef
Belangrijkste eigenschappen
Lineaire actuatoren: 8 mm
Continue axiale kracht: 40 N
Continu ingangstoerental: 12000 min⁻¹
Piek axiale kracht: 80 N
Piek-ingangstoerental, max.: 16000 min⁻¹
Radiale belasting: 5 N
Reductieverhouding: 1024
Geselecteerde variant
Series 08L...HL 256:1
Gearhead met geïntegreerde schroef
Belangrijkste eigenschappen
Lineaire actuatoren: 8 mm
Continue axiale kracht: 35 N
Continu ingangstoerental: 12000 min⁻¹
Piek axiale kracht: 80 N
Piek-ingangstoerental, max.: 16000 min⁻¹
Radiale belasting: 5 N
Reductieverhouding: 256
Geselecteerde variant
Series 08L...HL 64:1
Gearhead met geïntegreerde schroef
Belangrijkste eigenschappen
Lineaire actuatoren: 8 mm
Continue axiale kracht: 27 N
Continu ingangstoerental: 12000 min⁻¹
Piek axiale kracht: 80 N
Piek-ingangstoerental, max.: 16000 min⁻¹
Radiale belasting: 5 N
Reductieverhouding: 64

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.