Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
Stappenmotoren in chirurgische microscoopkopset voor werk aan microscopische structuren

Optica

Wanneer in de laatste minuut van de extra tijd een vrije trap wordt gegeven, zitten voetbalfans op het puntje van hun stoel. De camera moet alles feilloos registreren, zelfs de kleinste bewegingen. Wanneer mensen gered moeten worden uit een brandend gebouw, is het een zaak van leven en dood. Minder dramatisch maar des te interessanter is het wetenschappelijk onderzoek naar de grootste en de kleinste objecten in de kosmos, dat wordt uitgevoerd met behulp van telescopen, microscopen en femtoseconde-lasers. In al deze toepassingen kunnen de optische componenten perfect worden gepositioneerd door de micromotoren van FAULHABER.

Optica en precisie gaan hand in hand. Dat is al zo sinds de eerste glazen lenzen werden geslepen. Om licht te kunnen versterken, focussen of 'stimuleren' om laserstralen te genereren, hebben we extreem nauwkeurige mechanische apparatuur nodig. In moderne optische apparaten en systemen worden de componenten bewogen door middel van motoren. Deze motoren zijn vaak zeer geavanceerde systemen in het afgesloten interieur van bijvoorbeeld een microscoop of een nachtkijker. Er worden extreem hoge eisen gesteld aan deze aandrijvingen: de enorme bewegingsprecisie is nog maar een eerste basisvereiste. Vanzelfsprekend moet er voldoende vermogen worden samengebald in een compact systeem. Bovendien mogen de motoren uitsluitend trillingen of geluiden produceren voor zover dit absoluut onvermijdelijk is. Er mag vrijwel geen warmte worden gegenereerd of uitgestraald, omdat elke temperatuurwijziging de nauwkeurig ingestelde hoeken en afstanden kan beïnvloeden. In apparaten die op batterijen werken, moeten de motoren met een minimaal stroomverbruik draaien.

Omdat de motoren en aandrijfeenheden van FAULHABER aan al deze vereisten voldoen, worden ze veel gebruikt in de meest uiteenlopende optische toepassingen. Dankzij de hoge vermogensdichtheid passen ze in extreem compacte behuizingen, terwijl de unieke toerentalregeling het ontstaan van vibraties en geluiden tot een minimum beperkt. De energie-efficiëntie van deze systemen is uniek en de aandrijvingen bieden extreem hoge precisie bij het uitlijnen en oriënteren.

Hoogste precisie en betrouwbaarheid
Laag gewicht
Bijzonder lange operationele levensduren
Hoogdynamische positionering
Een vrouw kijkt door een nachtkijker in de schemering
Application

Katten kunnen hun prooi in het donker makkelijk zien. Achter het netvlies van hun oog bevindt zich namelijk een reflecterende laag, het tapetum lucidum, die het weinige beschikbare licht versterkt. Mensen hebben hiervoor echter technische hulp nodig. Er zijn verschillende technologieën die…

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.