Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
Borstelloze motoren in multispot-optiek voor lasersolderen en lassen

Laseruitlijning

De laserpuls duurt circa één duizendbiljardste seconde (10-15 seconde). Tijdens deze femtoseconde legt het licht slechts 0,3 duizendste millimeter af. Lasers met een dergelijke nauwkeurigheid worden gebruikt voor toepassingen zoals oogchirurgie, waarbij het hoornvlies wordt gecorrigeerd om oogproblemen te herstellen. Binnen in het laserapparaat zijn motoren van FAULHABER aan het werk om de prisma's, filters en spiegels te bewegen waarmee de lichtpuls zo nauwkeurig kan worden geregeld.

Een dergelijke femtoseconde-laser kan tot honderd miljoen laserpulsen per seconde genereren. Het materiaal dat door deze hoogenergetische pulsen wordt getroffen, krijgt geen tijd om te smelten. Het materiaal gaat rechtstreeks over naar de gastoestand, zodat het gemakkelijk kan worden afgezogen. Op deze manier kunnen extreem dunne lagen tot op enkele nanometers worden verwijderd, zonder randen of resten na te laten. Deze techniek wordt niet alleen gebruikt in de microchirurgie, maar ook voor het werken met extreem fijne structuren, bijvoorbeeld voor medische technologie, chemische analyse en fraudebestendige micromarkeringen.

Solderen met lasers is een minder fijnzinnig proces. Ook hierbij wordt lasertechnologie gebruikt om resultaten te bereiken die met andere processen niet mogelijk zouden zijn. Een voorbeeld is het aan elkaar lassen van thermisch verzinkte metaalplaten in de auto-industrie. Een gedistribueerde laserspot met meerdere zones zorgt voor optimale verhitting en smeltprocessen, waardoor perfecte verbindingen gemaakt kunnen worden.

De spots worden nauwkeurig gepositioneerd door borstelloze FAULHABER DC-servomotoren uit de 1226 B-serie. Een Motion Controller communiceert met de machinecontroller via de seriële RS232-interface en de CANopen-interface. In femtoseconde-lasers worden stappenmotoren van FAULHABER gebruikt. Deze motoren tellen zelf de afzonderlijke stappen en maken zo een nauwkeurige positionering en uitlijning van optische componenten mogelijk. Deze stappenmotoren houden hun positie ook vast wanneer er geen stroomtoevoer is. Dit is een belangrijk voordeel, omdat elke laserpuls gepaard gaat met een elektromagnetische ontlading. Dit energieloze positiebehoud is essentieel om een eenvoudige, open regellus voor aansturing van de optische componenten mogelijk te maken.

Borstelloze motoren in multispot-optiek voor lasersolderen en lassen
Hoogste precisie en betrouwbaarheid
Laag gewicht
Bijzonder lange operationele levensduren
Hoogdynamische positionering
Laseranimatie Sollinger header
Application

Vrijwel ieder zichzelf respecterend evenement biedt tegenwoordig een spectaculaire lasershow. Achter de hypnotiserende lichtpatronen steekt een enorme hoeveelheid hightech en knowhow. Bij de meest verfijnde installaties zijn die kennis en kunde vaak afkomstig van LaserAnimation Sollinger uit…

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.