Voor filmopnames en het dagelijks werk in de televisiebranche zijn snelheid en flexibiliteit absoluut onmisbaar. Om de regisseur en de cameramensen – en dus ook de kijkers – een beter overzicht te geven, bouwt MovieTech AG moderne, lichte kranen onder het merk ABC-Products. Afhankelijk van het model en de behoeften van de klant kunnen de kranen worden voorzien van armen tot 12 m lang. Ondanks het formaat kan één persoon de mechanica in 20 minuten opbouwen. De kleinere modellen passen zelfs in een draagtas voor eenvoudig transport naar de filmlocatie, wat vooral een groot voordeel is voor documentairemakers. Om flexibel te kunnen werken met de camera op het uiteinde van de kraan is een camerasteun met snelkoppeling ingebouwd. Zo ontstaat een op afstand bestuurbare kop die de camera kan laten draaien en kantelen, met optionele zoom- en focusfuncties. Om deze bewegingen zo eenvoudig, betrouwbaar en efficiënt mogelijk uit te voeren, werkten de kraanontwerpers samen met de specialisten voor micromotoren van FAULHABER. Het resultaat was een compacte apparatuurhouder die nauwkeurige cameradraaiingen aanstuurt.

Cameratechnologie stelt hoge eisen
Moderne cameratechnologie vraagt het uiterste van lichte kranen. De apparatuur weegt al snel meerdere kilo's. Afhankelijk van de opnamelocatie voegt een zware telelens hier nog eens extra gewicht aan toe. Dit stelt specifieke eisen aan het kraanontwerp: ten eerste moet de arm dit gewicht natuurlijk kunnen ondersteunen. Maar ten tweede moeten alle commando's van de operator bij dynamische opnamen direct worden omgezet in vloeiende camerabewegingen, zonder vertragingen of stuiterende bewegingen. Voor de grotere, professionele kranen losten de ontwerpers dit probleem op met een speciale uitlijning van de op afstand bestuurbare camerahouders aan het uiteinde van de kraan. Het kleinere model Alex kan tot 15 kg belasting dragen met een eigen massa van slechts 6,8 kg, de grotere Pelé haalt zelfs 30 kg belasting en een nettogewicht van 9 kg. De totale massa van 20 kg aan het uiteinde van de kraanarm van 12 m lang wordt veilig en nauwkeurig aangedreven door efficiënte EC-servomotoren met een planetaire tandwielkast. De huidige gebeurtenissen en goede opnamen worden handmatig vastgelegd: een cameraman stuurt de draaibewegingen hiervoor met de hand aan via een bedieningsconsole. Om ervoor te zorgen dat de operator direct ziet wat het effect is van zijn handelingen, moeten de motoren zonder vertraging versnellen. Snel betekent echter niet per se schokkerig. Het is belangrijk dat kracht met beleid wordt gebruikt, want schommelende en onregelmatige camerabewegingen door een te grote versnelling veroorzaken onscherpe beelden. De aandrijvingen die de Duitse motorspecialisten uit Schönaich hebben ingezet, houden hier rekening mee. Markus Schärtel van MovieTech legt uit: “Een groot en geliefd voordeel van EC-motoren is dat ze hun versnelling kunnen opbouwen volgens vooraf ingestelde curves die aansluiten op het gewicht van de gebruikte camera. Dit beperkt de draaineiging van het systeem tot een minimum.” Een optionele vochtcompensatie vergroot de stabiliteit van de camera op de kraanarm nog eens extra. Zo levert het systeem een bijzonder soepele bewegingsstart en een langzame draaibeweging die nauwelijks waarneembaar is voor het blote oog. Zelfs bij televisieopnamen zorgt dit voor scherpe beelden.


Klein, krachtig en creatief
Per camerahouder op de kraan gebruiken de ontwerpers twee EC-motoren die van nature stevig en betrouwbaar zijn. Afgezien van de lagers hebben de motoren geen slijtageonderdelen. Dit maakt duizenden uren onderhoudsvrij bedrijf haalbaar. Na de montage vraagt de motor dus geen aandacht meer van de operator. Door de elektronische commutatie is de aandrijving ook bijzonder flexibel. Of het nu gaat om de draairichting, de rotatiesnelheid, het koppel of complexe bewegingspatronen die verschillende factoren combineren: een EC-motor reageert snel en nauwkeurig op de besturingssignalen en specificaties die binnenkomen.
Daarnaast zijn deze aandrijvingen ook voordelig. Met hun onderhoudsvrije werking, compacte formaat en een speciaal aangepaste serie planetaire tandwielkasten leveren EC-motoren veel prestaties voor weinig geld. De voordelen: de gebruiker kan zelf het vermogen individueel aanpassen en zonder enige vertraging de motoren aansturen via de kraanbesturing. Op basis van ervaring kiest de operator creatieve specificaties voor de ideale camerapositie, die de flexibele aandrijving vervolgens razendsnel implementeert. Camera-operator & aandrijving sturen de camerahouder aan in perfecte samenwerking: de kraan vormt simpelweg een verlengde van de arm van de cameraman. Moderne, kleine EC-aandrijvingen zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen die zo klein en compact mogelijk gebouwd zijn, of waar het gewicht een belangrijke overweging is. Dankzij de flexibele start en de onmiddellijke reactie van de motoren zijn ook dynamische toepassingen geen enkel probleem. De snelle en gevoelige besturingen voorkomen storende schokbewegingen bij het opstarten – een niet te onderschatten voordeel in vergelijking met andere soorten aandrijvingen. Omdat er veel verschillende modellen en toebehoren beschikbaar zijn, is het mogelijk om voor vrijwel iedere toepassing de optimale aandrijvingen te vinden.

Producten