Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
DC-motoren in gyroscopisch montageplatform voor het filmen op zee

Camerabeweging

De allerlaatste minuut van de extra tijd, op zo'n 18 meter van het doel, iets rechts van het midden: deze vrije trap kan alles beslissen. De speler die de vrije trap gaat nemen, staat bekend om zijn gekrulde schoten met buitenkant links. Een camera registreert elk zweetdruppeltje en de maximale concentratie op zijn gezicht. De camera is gemonteerd op een zwenkarm en wordt met behulp van elektromotoren van FAULHABER precies gericht op de mogelijke held van de avond.

In speelfilms blijven ze altijd buiten beeld, maar tijdens live uitzendingen van sportwedstrijden zien we ze soms in actie: bewegende, lichtgewicht camerakranen met een videocamera aan het uiteinde van een zwenkarm. Dankzij hun hoge standpunt kunnen ze fraaie opnamen maken, die zowel live als tijdens de vertraagde herhaling spectaculaire beelden opleveren. Met verbluffende snelheid en nauwkeurigheid vinden de zwenkarm en de camera de perfecte kijkhoek om alle details van de actie vast te leggen.

Soortgelijke zwenkarmen worden gebruikt voor natuurdocumentaires, bijvoorbeeld over populaire onderwerpen zoals walvissen, zeehonden en pinguïns. De zwenkarm wordt dan gemonteerd aan boord van een expeditieschip of motorboot. De camera moet razendsnel kunnen scherpstellen zodra ergens een dier opduikt. Om te voorkomen dat het beeld instabiel wordt, moet bovendien de deining van het vaartuig worden gecompenseerd. Hiervoor worden gyroscopen en elektromotoren gebruikt die een zeer korte reactietijd hebben maar wel geleidelijk en soepel in beweging komen, zoals de FAULHABER 24 Volt DC-motor met 38 mm diameter en een bijpassende planetaire tandwielkast.

De stand van de op afstand bediende cameravoet aan het uiteinde van de zwenkarm wordt geregeld door middel van compacte, lichtgewicht maar krachtige DC-motoren. Omdat deze motoren onmiddellijk op een soepele manier in beweging moeten komen, moet de stroomtoevoer bijzonder gelijkmatig plaatsvinden. FAULHABER levert ook de hoogwaardige aandrijfeenheden die noodzakelijk zijn voor deze toepassingen.

Motion Controllers in lichte bouwkranen voor film- en televisiefilm
Hoogste precisie en betrouwbaarheid
Bijzonder lange operationele levensduren
Laag gewicht
Extreem snelle richtingsverandering mogelijk voor snelle scherpstelling
Optic market LMP Lux media Plan Soccer Header
Application
DC-motoren
Optica

Fans willen zo dichtbij mogelijk zijn, en media moeten leveren: een klein trekje in de mondhoek van de trainer, beslissingen op de millimeter en unieke gebeurtissen. In de strijd om de meest spectaculaire beelden moeten camera's dicht op de actie zitten, zonder die te verstoren. De…

Gerelateerde artikelen

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.