Zoals sporters een tennisarm kunnen krijgen, kunnen wijnboeren last ondervinden van een 'schaararm'. Een typische wijngaard heeft al gauw zo'n 5.000 tot 10.000 wijnstokken per hectare. Tijdens het jaarlijkse snoeiseizoen moet een gemiddelde wijnstok op circa 12 plaatsen worden gesnoeid. Wie hiervoor een handmatige snoeischaar gebruikt, is vrijwel verzekerd van een flinke peesschedeontsteking. Gelukkig zijn er lichte, elektrische snoeischaren met FAULHABER-motoren die moeiteloos door dikke scheuten kunnen knippen.
RSI (repetitive strain injury) is een van de meest voorkomende aandoeningen van het menselijk bewegingsapparaat. Of het nu gaat om het snoeien van wijnstokken en fruitbomen of het spannen van sjorbanden om palletladingen: elke beweging die duizenden keren wordt herhaald, kan leiden tot bijzonder pijnlijke, chronische gewrichtsaandoeningen. Gelukkig is dit in de meeste gevallen te voorkomen door gebruik te maken van gemotoriseerd gereedschap. Het gebruik van motorkracht biedt ook andere voordelen. Zolang er maar elektriciteit is, blijft de motor onvermoeibaar doorwerken, in tegenstelling tot een menselijke arm.
Afhankelijk van het gereedschap kan veel meer kracht worden uitgeoefend. Bovendien kan de beweging veel sneller gaan, zoals bij een elektrische schroevendraaier. Vaak is het aandraaimoment een kritische factor, bijvoorbeeld voor veilige montage van extreem kleine schroefjes in mobiele telefoons, smartwatches of mechanische horloges.
Wanneer FAULHABER-motoren worden aangesloten op geschikte sensoren en controllers, kunnen ze met zeer hoge precisie het gewenste aandraaimoment leveren. Apparaten zoals aandrijfeenheden met borstelloze motoren en planetaire tandwielkasten zijn bij uitstek geschikt voor dergelijke toepassingen. Deze apparaten kunnen in korte tijd sterk versnellen en worden gekenmerkt door een extreem lange levensduur. Hoogwaardige professionele snoeischaren werken vaak met de bijzonder lichte DC-micromotor 2657 CR. Dankzij de hoge efficiëntie en het lage energieverbruik van deze motor kan het gereedschap tien uur werken op één batterijlading – voldoende voor een volledige werkdag.