Zelfs 'Ötzi', de gemummificeerde man uit de kopertijd die werd gevonden in een Alpengletscher, was getatoeëerd. De kunst van het doorboren en verven van de menselijke huid was al duizenden jaren geleden bekend in de meest uiteenlopende culturen. Tegenwoordig is het bijna overal ter wereld een trend, mede mogelijk gemaakt door gemotoriseerde tatoeëermachines. Deze machines kunnen de huidversieringen sneller aanbrengen dan de traditionele naald in de hand van de tatoeëerder. Vaak zijn het motoren van FAULHABER die zorgen dat deze machines stil en trillingsvrij werken bij een gecontroleerde snelheid.
Wanneer we het over tatoeëren en tatoeages hebben, gebruiken we woorden van Polynesische oorsprong. In het Samoaans betekent tatau zoiets als 'correct' of 'op precies de juiste manier'. Dit verwijst naar de minutieuze, rituele manier waarop de Samoanen de tatoeëerkunst bedrijven. In het koloniale tijdperk brachten zeevaarders zowel de tatoeages als de woorden ervoor mee terug naar Europa. Daarmee was een nieuwe mode geboren: huidversiering.
Tegenwoordig zijn in elke grote stad vele tattooshops te vinden. Er is van alles te verkrijgen, van een klein yin/yang-symbool op de enkel tot grootschalige versieringen van complete lichaamsdelen. Alle denkbare patronen en designs zijn mogelijk en de afbeeldingen op de huid zijn vaak bijzonder kunstzinnig.
Dit wordt mogelijk gemaakt door de vaardigheid van de tatoeëerder, maar ook door het juiste gereedschap. Een tatoeëermachine werkt op een vergelijkbare manier als een naaimachine: één of meer naalden bewegen op en neer en perforeren de huid. Het pigment wordt op de gewenste plaats met een snelheid van duizenden prikjes per minuut in de huid ingebracht.
Bij moderne tatoeëermachines wordt de naald aangedreven door een elektromotor. De kwaliteit van de aandrijving speelt een cruciale rol. De aandrijving moet stil en trillingsvrij werken. Omdat een tatoeëersessie lang kan duren, moet het apparaat zo licht mogelijk zijn maar wel urenlang voldoende kracht leveren – en dat tijdens honderden sessies over een periode van vele jaren. De FAULHABER DC-aandrijvingen met edelmetaalcommutatie en de platte, borstelloze DC-aandrijvingen met geïntegreerde Speed Controller bieden ideale oplossingen voor deze vereisten. Afhankelijk van het model wegen ze slechts 20 tot 60 gram en behalen ze rendementen tot wel 86%.