Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
Borstelloze platte DC-micromotoren voor automatisering in medische laboratoriumdiagnostiek

Monstertransport

Als het erom gaat grote hoeveelheden gestandaardiseerde testen te analyseren, zoals bij massale coronatesten, zijn grootschalige, geautomatiseerde laboratoria onmisbaar. Met automatisering kunnen laboratoria betrouwbare resultaten leveren op een veel grotere schaal. Een belangrijke factor voor succesvolle automatisering is het transport van monsters tussen de verschillende analysestations. Voor deze eenvoudige, maar belangrijke taak zijn er verschillende opties, en FAULHABER levert de passende aandrijvingen.

Monsters kunnen worden getransporteerd via modulaire transportbanden, of in kleine karretjes op wielen. De banden werken als een soort vrachttrein: ze vervoeren veel monsters tegelijkertijd. De karretjes zijn eerder vergelijkbaar met taxi's: ze transporteren individuele monsters door het systeem, die allemaal hun eigen route langs de teststations volgen. Beide benaderingen vragen om nauwkeurige aandrijvingen met een hoge dynamiek.

De karretjes op wielen zijn vaak relatief eenvoudig opgebouwd. Een batterij, aandrijving, elektronica en een benaderingsschakelaar zijn allemaal geïntegreerd. Hiermee kunnen ze nauwkeurig versnellen, afremmen en stoppen bij de volgende stap in het analyseproces. De fluisterstille, borstelloze platte DC-micromotoren B-Flat en BXT van FAULHABER zonder restkoppel werken betrouwbaar en gaan lang mee, en ze garanderen een vloeiende beweging. Omdat monsters vaak open worden getransporteerd, mogen de karretjes namelijk niet schokken. De zogeheten rare earth magneten van de rotor en de kernloze wikkeling zorgen bovendien voor hoge prestaties en dynamiek in een klein formaat. De compacte afmetingen maken de aandrijvingen makkelijk te integreren, en het lage stroomverbruik zorgt voor een lange batterij gebruiksduur.

Voor modulaire transportbanden die de buisjes in rekken transporteren, zijn grotere, krachtige aandrijvingen nodig. De betrouwbaarheid is hier grotendeels afhankelijk van de gekozen aandrijving. Op basis van jarenlange ervaring kan FAULHABER aandrijfeenheden leveren die tot in het kleinste detail geoptimaliseerd zijn.

Monsters zijn altijd goed op weg – dankzij FAULHABER.

DC-Motoren in laboratoriumapparatuur voor Point-of-care-analyseapparatuur
Sterke prestaties en dynamiek in een compact formaat
Laag geluidsniveau
Soepele loop zonder cogging
Bijzonder hoge betrouwbaarheid en lange levensduur
Borstelloze platte DC-micromotoren voor automatisering in medische laboratoriumdiagnostiek
Application

Automatisering in de medische laboratoriumdiagnostiek: de meesten van ons hebben waarschijnlijk als patiënt een bloed- of urinemonster moeten afgeven bij de arts voor preventieve medische controles, voorafgaand aan operaties of voor diagnostische doeleinden. De monsters worden in kleine…

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.