Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
DC-motoren voor diagnose op hoge snelheid

Laboratoriumautomatisering

Automatisering zorgt in laboratoria voor een hoge capaciteit met snellere uitslagen, minder fouten, minder personeelsbehoefte en een veel hogere analysesnelheid dan in conventionele laboratoria met handmatige processen. Natuurlijk zijn er bijzonder nauwkeurige en dynamische aandrijfsystemen nodig om een geautomatiseerd lab goed te laten werken. Daarom maakt iedere stap in het analyseproces gebruik van aandrijvingen van FAULHABER.

Het analyseproces begint meestal met de voorbereiding van bloedmonsters in reageerbuisjes met een kleurcode. Het systeem scant de streepjescode op het reageerbuisje om na te gaan welke analyse aangevraagd is. Sommige monsters worden ook gecentrifugeerd om het bloed te scheiden. Voor de voorbereiding kunnen honderden of zelfs duizenden extreem nauwkeurig afgemeten en toegevoegde doses reagens nodig zijn. Met handmatige processen is dit niet mogelijk.

Tijdens de analyse wordt een deel van het monster uitgenomen en wordt het resterende deel verzegeld en gearchiveerd. Het uitgenomen monster wordt verplaatst naar een reactievat voor de feitelijke analyse, bijvoorbeeld op een plaatje of in een petrischaal. Tijdens de test zelf wordt de aandrijftechnologie voornamelijk gebruikt voor processen als pipetteren, vloeistofverwerking, mengen en roeren. Het bijzonder nauwkeurige analysesysteem werkt ononderbroken en met een constante snelheid, waardoor de resultaten betrouwbaarder zijn en het lab zijn kostenefficiëntie verhoogt.

De DC-micromotoren van FAULHABER met hun extreem hoge dynamiek zijn bijzonder geschikt voor laboratoria, bijvoorbeeld de series 1524 SR en 2224 SR. Zoals alle FAULHABER DC-motoren werken ze met een zelfdragende ijzerloze koperspoel met schuine wikkeling, waardoor ze licht zijn en veel kleiner dan andere aandrijvingen met een vergelijkbare output. Dit is belangrijk: de aandrijvingen die grijperarmen of pipetteerkoppen bewegen, worden vaak ingebouwd in de bewegende component en moeten daarom zo licht en klein mogelijk zijn.

Daarnaast zijn een lange levensduur en betrouwbare werking essentieel voor laboratoria, omdat apparatuur voor in-vitro diagnostiek wordt onderworpen aan een uitgebreid certificeringsproces. FAULHABER biedt hiervoor een uitstekende garantie, omdat de aandrijvingen extreem lang meegaan.

DC-motoren voor snelle diagnose
Volledige oplossingen, bestaande uit motor, tandwielkast, encoder en controller
Compact ontwerp en licht gewicht voor zeer dynamische bewegingen in de machines
Breed aanbod van roterende en lineaire motoren
DC-motoren voor diagnose op hoge snelheid
Application
DC-motoren
Laboratoriumautomatisering

Elke dag worden in analytische laboratoria grote hoeveelheden samples onderzocht. Het voordeel van automatisering op dit gebied ligt voor de hand: Automatisering zorgt voor snellere resultaten, een hogere capaciteit, minder fouten en lagere personeelskosten. Voor een soepele werking van de…

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.