Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
FAULHABER MCS-familie 3D-tekening in open zicht

FAULHABER MCS

Belangrijkste eigenschappen
Lengte:
75 ... 110 mm
Nominale spanning:
12 ... 24 V
Toerental tot:
12300 min⁻¹
Koppel tot:
160 mNm
Continu vermogen tot:
140 W

Borstelloze DC-servomotor met geïntegreerde Motion Controller

De motion control systemen van de meest recente generatie V3.0 zijn beschikbaar in drie prestatieklassen met een continukoppel van 76 tot 160 mNm. De aandrijvingen bestaan uit een borstelloze DC-servomotor, een hoge resolutie encoder en een Motion Controller in een complete, compacte aandrijfeenheid. Het grote aantal verschillende communicatie-interfaces, de zeer dynamische regelbaarheid, het robuuste ontwerp met beschermingsklasse IP 54 en het industriestandaard aansluitconcept via M12-connectoren maken het gebruik in industriële omgevingen mogelijk, variërend van automatiseringstechnologie en industriële speciale machinebouw tot robotica en ruimtevaart.

In combinatie met precisietandwielkasten of hoogwaardige spindelsystemen resulteert dit in complete systeemoplossingen voor een grote verscheidenheid aan toepassingen. De systemen kunnen worden gebruikt met elk van de interfacevarianten, zowel als stand-alone assen of in slave-modus bij verschillende master controls. Verder worden flexibele gebruiksmogelijkheden ondersteund door diverse bibliotheken en application notes die op de homepage te downloaden zijn. Alle eigenschappen van de aandrijvingen zijn hier onbeperkt beschikbaar via alle standaard interfaces.

Maximaal koppel in compacte inbouwruimte
Interfaces RS232, CANopen, EtherCAT, configuratie via USB
Optioneel verkrijgbaar met beschermingsklasse IP 54
Eenvoudig en comfortabel programmeren met behulp van de Motion Manager en de programmeeradapter
Gestandaardiseerd stekker- en aansluitkabelconcept

FAULHABER MCS

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.