Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
FAULHABER B-flat SC familie 3D-tekening in open zicht

FAULHABER B-Flat SC

Belangrijkste eigenschappen
Diameter:
26 mm
Lengte:
10.4 ... 22 mm
Nominale spanning:
6 ... 12 V
Koppel tot:
100 mNm
Continu vermogen tot:
1.6 W

Borstelloze platte DC-micromotoren en DC-tandwielmotoren met geïntegreerde Speed Controller

De borstelloze DC-servomotoren met geïntegreerde elektronica zijn gebaseerd op de motoren van de B-Flat-serie. Bij de B-Flat-serie vormen de vierpolige borstelloze DC-servomotoren met hun unieke platte spoeltechnologie met drie platte, zelfdragende koperen wikkelingen de basis voor aandrijfsystemen in toepassingen waar de inbouwruimte uiterst beperkt is.

Als geïntegreerde elektronische bedieningseenheid is voor deze motoren al een toerentalregelaar beschikbaar. Wat deze toerentalregelaar zo bijzonder maakt, is dat hij volledig geïntegreerd is in de printplaat van de motor en de lengte van de motor op geen enkele manier vergroot. In combinatie met de extreem platte, geïntegreerde tandwielkasten zorgen deze motoren voor een uiterst compact aandrijfsysteem met een verhoogd uitgangskoppel.

Extreem plat ontwerp. Lengtes van 10 mm tot 22 mm met reeds geïntegreerde toerentalregelaar
4-polig ontwerp
Gebruiksvriendelijk
Geïntegreerde cilindrische tandwielkasten van minimale lengte met hoge overbrengverhouding zijn beschikbaar
Nauwkeurige toerentalregeling

FAULHABER B-Flat SC

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.