Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
FAULHABER BX4 IMC familie 3D-tekening in open zicht

FAULHABER BX4 IMC

Belangrijkste eigenschappen
Diameter:
22 mm
Lengte:
49.6 ... 67.6 mm
Nominale spanning:
12 ... 24 V
Toerental tot:
13000 min⁻¹
Koppel tot:
27 mNm
Continu vermogen tot:
15.1 W

Compacte borstelloze DC-motoren met geïntegreerde Motion Controller

Met de motorfamilie BX4 IMC levert FAULHABER een compact positioneringssysteem met uitstekende prestaties. Met de geïntegreerde Motion Controller van maar 18 mm lang is deze aandrijving het meest compacte motion control systeem op de markt. Het is beschikbaar in twee lengtes en onderscheidt zich met een uitzonderlijke verhouding tussen volume en prestaties. Het ontwerp heeft een minimale diameter voor optimaal gebruik van ruimte en resources, en ondersteunt efficiënte en bijzonder dynamische totaaloplossingen.

Via de RS232-interface kan de aandrijving met geïntegreerde Motion Controller worden aangestuurd vanaf een PC of met een ingebedde master. De CANopen-uitvoering is perfect voor probleemloze integratie van het motion control systeem in netwerken voor industriële automatisering. De compacte aandrijvingen uit de productfamilie BX4 IMC kunnen worden gecombineerd met talloze componenten uit het assortiment van FAULHABER, zoals de compacte GPT-tandwielkasten of de lineaire actuatoren 22L. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende marktsegmenten, zoals medische en laboratoriumtechnologie, automatiseringstechnologie, robotica en gespecialiseerde machinebouw.

Groot toerentalbereik van 1 tot 13.000 min-1
RS232- of CANopen-interface, adapter voor aansluiting op de USB-interface
Compact montageconcept met geïntegreerde stroombegrenzing
Eenvoudig en comfortabel programmeren met behulp van de Motion Manager en de programmeeradapter
Minimale bedradingseisen

FAULHABER BX4 IMC

Logo van het bedrijf FloFleet
» De geïntegreerde motion controller van de BX4 IMC was één van de belangrijkste pluspunten van de motoren van FAULHABER. Het beschermt de motor en de aandrijving en de geconsolideerde bedrading versterkt de algehele veiligheid van het systeem. «
Andrea Cecchi
CEO van FloFleet
Naar klanttoepassing

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.