Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
FAULHABER BRC SC-familie 3D-tekening in open zicht

FAULHABER BRC

Belangrijkste eigenschappen
Diameter:
15 ... 31 mm
Lengte:
25.4 ... 53 mm
Nominale spanning:
6 ... 24 V
Koppel tot:
36.5 mNm
Continu vermogen tot:
17.5 W

Borstelloze DC-motoren met geïntegreerde Speed Controller

De efficiënte motorserie met een continu rustige loop maakt indruk met een buitengewoon lange levensduur. In geoptimaliseerd continubedrijf overtuigen de motoren van de BRC-familie met hun krachtige lagers en restkoppelvrije loop in het lineaire toerental- en koppelbereik. De borstelloze motoren met geïntegreerde toerentalregelaar werken met een nauwkeurige toerentalregeling.

Hierdoor kunnen het werkpunt en het bedrijfsgedrag nauwkeurig worden geregeld met behulp van de bijbehorende software. Met een diameter van 15 tot 31 mm zijn deze motoren geschikt voor installatie in extreem kleine ruimtes en - dankzij hun robuuste ontwerp - ook voor toepassingen met hoge belastingen. De motoren kunnen in omgekeerde richting worden bediend, rechtsom of linksom, afhankelijk van de gewenste regelmodus. Met de frequentie-output van deze motoren kan het toerental nauwgezet worden gereproduceerd en bepaald.

Programmeerbare motoreigenschappen door geïntegreerde toerentalregelaar
Uitstekende betrouwbaarheid, lange levensduur
Dynamisch uitgebalanceerde rotor, stille werking
Geen restkoppel
Breed, meer lineair toerental-/koppelbereik

FAULHABER BRC

Borstelloze DC-motoren voor airconditioning in incubatoren
Application
Medische toepassingen
Motoren met geïntegreerde elektronica

Als een kind te vroeg wordt geboren, is de ontwikkeling in de baarmoeder niet helemaal voltooid. Een couveuse, zoals die van Tende Elektronik, voorziet het kind van de beschermende omgeving die het nodig heeft. Deze specialist in medische technologie uit Ankara vertrouwt op ventilatormotoren van…

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.