Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
FAULHABER BXT SC familie 3D-tekening in open zicht

FAULHABER BXT SC

Belangrijkste eigenschappen
Diameter:
22 ... 42 mm
Lengte:
21 ... 28 mm
Nominale spanning:
12 ... 24 V
Toerental tot:
10000 min⁻¹
Koppel tot:
92 mNm
Continu vermogen tot:
60 W

Borstelloze DC-servomotoren met geïntegreerde Speed Controller

De aandrijvingen met geïntegreerde toerentalregeling combineren de voordelen van borstelloze DC-servomotoren met compacte besturingselektronica in kleine diameters, die volledig integreert en de motor slechts 6,2 mm langer maakt.

Ze kunnen worden gecombineerd met verschillende precisietandwielkasten en kunnen worden gebruikt in een breed scala van toepassingen, zoals pompen, draagbare apparatuur, apparatuurproductie en automatisering van laboratoria en industriële installaties. De standaard fabrieksinstelling in combinatie met de Motion Manager maakt een snelle en eenvoudige inbedrijfstelling van het systeem mogelijk.

Dankzij de vele polen dekken de motoren een breed toerentalbereik optimaal af, ook met digitale Hall-sensoren. De geïntegreerde stroombegrenzing, afgestemd op het betreffende type, beschermt de motor tegen overbelasting en daarmee tegen mogelijke vernietiging. Een combinatie van een BXT H-motor met geïntegreerde Speed Controller is een ideale oplossing als er een nauwkeurige toerentalregeling vereist is in een bijzonder kleine inbouwruimte, terwijl de motor ook een hoog koppel moet kunnen leveren.

Hoog koppel en toerentalstijfheid dankzij 14-polige technologie
Toerentalregeling in smalle inbouwruimtes; dankzij het hoge aantal polen ook verkrijgbaar in het lage toerentalbereik van 200 min-1
Modulair, diameterconform montageconcept met geïntegreerde stroombegrenzing
Eenvoudig en comfortabel programmeren met behulp van de Motion Manager en de programmeeradapter
Hoge betrouwbaarheid en lange levensduur

FAULHABER BXT SC

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.