| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Nominale spanning | UN | 6 V |
| Aansluitingsinductie, fase-fase | R | 6.97 Ω |
| Efficiëntie, max. | ηmax. | 79 % |
| Toerental bij nullast | n0 | 6700 min⁻¹ |
| Stroom bij nullast | I0 | 0.01 A |
| Houdkoppel | MH | 7.543 mNm |
| Wrijvingskoppel, statisch | C0 | 0.035 mNm |
| Wrijvingskoppel, dynamisch | CV | 0.00000885 mNm/min⁻¹ |
| Toerentalconstante | kn | 1085 min⁻¹/V |
| Koppelconstante | kM | 8.8 mNm/A |
| Helling van n-M-curve | Δn /ΔM | 859 min⁻¹/mNm |
| Aansluitingsinductie, fase-fase | L | 486 µH |
| Mechanische tijdconstante | τm | 71 ms |
| Rotortraagheid | J | 7.9 gcm² |
| Thermische weerstand | Rth1/Rth2 | 33 / 27 K/W |
| Thermische tijdconstante | τw1/τw2 | 23.6 / 222 s |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -25 ... 80 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan | 80 °C | |
| Behuizingsmateriaal | kunststof | |
| Massa | 20.1 g | |
| Aantal poolparen | 2 | |
| Magneetmateriaal | NdFeB | |
| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Nominale spanning | UN | 12 V |
| Aansluitingsinductie, fase-fase | R | 28.2 Ω |
| Efficiëntie, max. | ηmax. | 79 % |
| Toerental bij nullast | n0 | 6650 min⁻¹ |
| Stroom bij nullast | I0 | 0.005 A |
| Houdkoppel | MH | 7.453 mNm |
| Wrijvingskoppel, statisch | C0 | 0.035 mNm |
| Wrijvingskoppel, dynamisch | CV | 0.00000885 mNm/min⁻¹ |
| Toerentalconstante | kn | 543 min⁻¹/V |
| Koppelconstante | kM | 17.6 mNm/A |
| Helling van n-M-curve | Δn /ΔM | 870 min⁻¹/mNm |
| Aansluitingsinductie, fase-fase | L | 1945 µH |
| Mechanische tijdconstante | τm | 72 ms |
| Rotortraagheid | J | 7.9 gcm² |
| Thermische weerstand | Rth1/Rth2 | 33 / 27 K/W |
| Thermische tijdconstante | τw1/τw2 | 23.6 / 222 s |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -25 ... 80 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan | 80 °C | |
| Behuizingsmateriaal | kunststof | |
| Massa | 20.1 g | |
| Aantal poolparen | 2 | |
| Magneetmateriaal | NdFeB | |
Download
Software
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation