Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop

Borstelloze DC-servomotoren Series 3216 ... BXT H SC

met geïntegreerde Speed Controller, externe rotortechnologie, met behuizing

Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning:
12 ... 24 V
Nominaal koppel tot:
35 mNm
Toerental bij nullast tot:
6300 min⁻¹
Diameter:
32 mm
Lengte:
23 mm
Voordelen
Hoog koppel en toerentalstijfheid dankzij 14-polige technologie
Toerentalregeling in smalle inbouwruimtes; dankzij het hoge aantal polen ook verkrijgbaar in het lage toerentalbereik van 200 min-1
Modulair, diameterconform montageconcept met geïntegreerde stroombegrenzing
Eenvoudig en comfortabel programmeren met behulp van de Motion Manager en de programmeeradapter
Hoge betrouwbaarheid en lange levensduur
Tweede asuiteinde verkrijgbaar in lengtes van 32 en 42 mm
Varianten:
Series 3216W012BXTH SC
UN : Nominale spanning : 12 V |MN : Nominaal koppel tot : 33.5 mNm |n0 : Toerental bij nullast tot : 6300 min⁻¹ |Ø : Diameter : 32 mm |L : Lengte : 23 mm
Series 3216W024BXTH SC
UN : Nominale spanning : 24 V |MN : Nominaal koppel tot : 35 mNm |n0 : Toerental bij nullast tot : 6300 min⁻¹ |Ø : Diameter : 32 mm |L : Lengte : 23 mm

Waarden bij 22° en nominale spanningWaarde
Nominale spanningUN 12 V
Aansluitingsinductie, fase-faseR 0.88 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 84 %
Toerental bij nullastn0 6300 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.126 A
HoudkoppelMH 245 mNm
Wrijvingskoppel, statischC0 0.926641 mNm
Wrijvingskoppel, dynamischCV 0.000232 mNm/min⁻¹
Toerentalconstantekn 530 min⁻¹/V
KoppelconstantekM 17 mNm/A
Helling van n-M-curveΔn /ΔM 25.9 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-faseL 331 µH
Mechanische tijdconstanteτm 4.97 ms
RotortraagheidJ 18.3 gcm²
Thermische weerstandRth1/Rth2 5.5 / 24.5 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 5 / 440 s
Bedrijfstemperatuurbereik -40 ... 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan 125 °C
Behuizingsmateriaal roestvrij staal
Massa 64 g
Aantal poolparen 7
Magneetmateriaal NdFeB

Waarden bij 22° en nominale spanningWaarde
Nominale spanningUN 24 V
Aansluitingsinductie, fase-faseR 3.26 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 81 %
Toerental bij nullastn0 6300 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.068 A
HoudkoppelMH 263 mNm
Wrijvingskoppel, statischC0 0.926641 mNm
Wrijvingskoppel, dynamischCV 0.000232 mNm/min⁻¹
Toerentalconstantekn 267 min⁻¹/V
KoppelconstantekM 35 mNm/A
Helling van n-M-curveΔn /ΔM 24.3 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-faseL 1290 µH
Mechanische tijdconstanteτm 4.66 ms
RotortraagheidJ 18.3 gcm²
Thermische weerstandRth1/Rth2 5.5 / 24.5 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 5 / 440 s
Bedrijfstemperatuurbereik -40 ... 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan 125 °C
Behuizingsmateriaal roestvrij staal
Massa 64 g
Aantal poolparen 7
Magneetmateriaal NdFeB

Waarden bij 22° en nominale spanningWaarde
Nominale spanningUN 12 V
Aansluitingsinductie, fase-faseR 0.88 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 84 %
Toerental bij nullastn0 6300 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.126 A
HoudkoppelMH 245 mNm
Wrijvingskoppel, statischC0 0.926641 mNm
Wrijvingskoppel, dynamischCV 0.000232 mNm/min⁻¹
Toerentalconstantekn 530 min⁻¹/V
KoppelconstantekM 17 mNm/A
Helling van n-M-curveΔn /ΔM 25.9 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-faseL 331 µH
Mechanische tijdconstanteτm 4.97 ms
RotortraagheidJ 18.3 gcm²
Thermische weerstandRth1/Rth2 5.5 / 24.5 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 5 / 440 s
Bedrijfstemperatuurbereik -40 ... 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan 125 °C
Behuizingsmateriaal roestvrij staal
Massa 64 g
Aantal poolparen 7
Magneetmateriaal NdFeB

Waarden bij 22° en nominale spanningWaarde
Nominale spanningUN 24 V
Aansluitingsinductie, fase-faseR 3.26 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 81 %
Toerental bij nullastn0 6300 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.068 A
HoudkoppelMH 263 mNm
Wrijvingskoppel, statischC0 0.926641 mNm
Wrijvingskoppel, dynamischCV 0.000232 mNm/min⁻¹
Toerentalconstantekn 267 min⁻¹/V
KoppelconstantekM 35 mNm/A
Helling van n-M-curveΔn /ΔM 24.3 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-faseL 1290 µH
Mechanische tijdconstanteτm 4.66 ms
RotortraagheidJ 18.3 gcm²
Thermische weerstandRth1/Rth2 5.5 / 24.5 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 5 / 440 s
Bedrijfstemperatuurbereik -40 ... 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan 125 °C
Behuizingsmateriaal roestvrij staal
Massa 64 g
Aantal poolparen 7
Magneetmateriaal NdFeB
Werkgebied

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Werkgebied

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Planetaire reductoren
FAULHABER GPT
Lineaire actuatoren
FAULHABER L
22L ... ML Serie  van FAULHABER
Serie 22L ... ML
Tandwielkast met geïntegreerde spindel, metrische draad
22L ... PB Serie  van FAULHABER
Serie 22L ... PB
Tandwielkast met geïntegreerde kogelomloopspindel, hoog nauwkeurige uitvoering
22L ... SB Serie  van FAULHABER
Serie 22L ... SB
Tandwielkast met ingebouwde standard kogelomloopspindel
32L ... ML Serie  van FAULHABER
Serie 32L ... ML
Tandwielkast met geïntegreerde spindel, metrische draad
32L ... PB Serie  van FAULHABER
Serie 32L ... PB
Tandwielkast met geïntegreerde kogelomloopspindel, hoog nauwkeurige uitvoering
32L ... SB Serie  van FAULHABER
Serie 32L ... SB
Tandwielkast met ingebouwde standard kogelomloopspindel
32L ... TL Serie  van FAULHABER
Serie 32L ... TL
Tandwielkast met geïntegreerde spindel, trapeziumdraad
Accessoires
Adapters en kabels
6501.00088 Serie  van FAULHABER
Serie 6501.00088
Programmeerbord
6501.00096 Serie  van FAULHABER
Serie 6501.00096
USB-programmeerbord
6501.00097 Serie  van FAULHABER
Serie 6501.00097
USB-programmeerbord
6501.00112 Serie  van FAULHABER
Serie 6501.00112
Aansluitadapter SCS » USB
Cables and Accessories Serie  van FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-

Download

pdf
Gegevensblad
pdf
Technische informatie
pdf
Accessoires Combinatie
pdf
Gebruikshandleiding
zip
3D-CAD Files

Software

Declarations of Conformity

pdf
EG-00018-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC

Declarations of Incorporation

pdf
EG-00019-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC
FAULHABER BXT SC Series 3216 ... BXT H SC van FAULHABER
FAULHABER BXT SC Series 3216 ... BXT H SC van FAULHABER
FAULHABER BXT SC Series 3216 ... BXT H SC van FAULHABER
FAULHABER BXT SC Series 3216 ... BXT H SC van FAULHABER
Uw keuze
Geselecteerde variant
Series 3216W012BXTH SC
met geïntegreerde Speed Controller, externe rotortechnologie, met behuizing
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 12 V
Nominaal koppel tot: 33.5 mNm
Toerental bij nullast tot: 6300 min⁻¹
Diameter: 32 mm
Lengte: 23 mm
Geselecteerde variant
Series 3216W024BXTH SC
met geïntegreerde Speed Controller, externe rotortechnologie, met behuizing
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 24 V
Nominaal koppel tot: 35 mNm
Toerental bij nullast tot: 6300 min⁻¹
Diameter: 32 mm
Lengte: 23 mm

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.