Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
NEW

Systèmes de contrôle du mouvement Série 2250 ... BX4 IMC RS/CO

V3.0, 4-quadrants PWM
avec interface RS232 ou CANopen

Particularités clés
Tension nominale:
12 ... 24 V
Couple nominal jusqu'à:
27 mNm
Vitesse à vide jusqu'à:
6100 min⁻¹
Diamètre:
22 mm
Longueur:
67.6 mm
Avantages
Large plage de vitesse de 1 à 13 000 min-1
Interface RS232 ou CANopen, adaptateur pour la connexion à l‘interface USB
Concept de montage compact avec limitation de courant intégrée
Programmation simple et pratique à l‘aide de Motion Manager et de l‘adaptateur de programmation
Câblage minimal requis
Faibles émissions de CEM avec marquage CE
Design de diamètre conforme
Variantes:
Série 2250S012BX4 IMC CO
UN : Tension nominale : 12 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 27 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 5650 min⁻¹ |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 67.6 mm
Série 2250S012BX4 IMC RS
UN : Tension nominale : 12 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 27 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 5650 min⁻¹ |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 67.6 mm
Série 2250S018BX4 IMC CO
UN : Tension nominale : 18 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 27 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 6100 min⁻¹ |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 67.6 mm
Série 2250S018BX4 IMC RS
UN : Tension nominale : 18 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 27 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 6100 min⁻¹ |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 67.6 mm
Série 2250S024BX4 IMC CO
UN : Tension nominale : 24 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 27 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 5900 min⁻¹ |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 67.6 mm
Série 2250S024BX4 IMC RS
UN : Tension nominale : 24 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 27 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 5900 min⁻¹ |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 67.6 mm

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension d'alimentation pour l'électroniqueUP 6 ... 30 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteurUmot 6 ... 30 V DC
Tension nominal pour le moteurUN 12 V
Vitesse à vide (à UN)n0 5650 min⁻¹
Couple de pointe (operation S2 pour max. 70s)Mmax. 54 mNm
Constante de couplekM 19 mNm/A
Fréquence de commutation PWMfPWM 80 kHz
Rendement de l‘électroniqueη 95 %
Courant de repos pour le système (@ P )lel 0.027 A
Gamme de vitesse 1 ... 10500 min⁻¹
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 117 g

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension d'alimentation pour l'électroniqueUP 6 ... 30 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteurUmot 6 ... 30 V DC
Tension nominal pour le moteurUN 12 V
Vitesse à vide (à UN)n0 5650 min⁻¹
Couple de pointe (operation S2 pour max. 70s)Mmax. 54 mNm
Constante de couplekM 19 mNm/A
Fréquence de commutation PWMfPWM 80 kHz
Rendement de l‘électroniqueη 95 %
Courant de repos pour le système (@ P )lel 0.027 A
Gamme de vitesse 1 ... 10500 min⁻¹
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 117 g

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension d'alimentation pour l'électroniqueUP 6 ... 30 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteurUmot 6 ... 30 V DC
Tension nominal pour le moteurUN 18 V
Vitesse à vide (à UN)n0 6100 min⁻¹
Couple de pointe (operation S2 pour max. 70s)Mmax. 54 mNm
Constante de couplekM 27 mNm/A
Fréquence de commutation PWMfPWM 100 kHz
Rendement de l‘électroniqueη 95 %
Courant de repos pour le système (@ P )lel 0.027 A
Gamme de vitesse 1 ... 10500 min⁻¹
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 117 g

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension d'alimentation pour l'électroniqueUP 6 ... 30 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteurUmot 6 ... 30 V DC
Tension nominal pour le moteurUN 18 V
Vitesse à vide (à UN)n0 6100 min⁻¹
Couple de pointe (operation S2 pour max. 70s)Mmax. 54 mNm
Constante de couplekM 27 mNm/A
Fréquence de commutation PWMfPWM 100 kHz
Rendement de l‘électroniqueη 95 %
Courant de repos pour le système (@ P )lel 0.027 A
Gamme de vitesse 1 ... 10500 min⁻¹
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 117 g

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension d'alimentation pour l'électroniqueUP 6 ... 30 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteurUmot 6 ... 30 V DC
Tension nominal pour le moteurUN 24 V
Vitesse à vide (à UN)n0 5900 min⁻¹
Couple de pointe (operation S2 pour max. 70s)Mmax. 54 mNm
Constante de couplekM 36.9 mNm/A
Fréquence de commutation PWMfPWM 80 kHz
Rendement de l‘électroniqueη 95 %
Courant de repos pour le système (@ P )lel 0.027 A
Gamme de vitesse 1 ... 7500 min⁻¹
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 117 g

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension d'alimentation pour l'électroniqueUP 6 ... 30 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteurUmot 6 ... 30 V DC
Tension nominal pour le moteurUN 24 V
Vitesse à vide (à UN)n0 5900 min⁻¹
Couple de pointe (operation S2 pour max. 70s)Mmax. 54 mNm
Constante de couplekM 36.9 mNm/A
Fréquence de commutation PWMfPWM 80 kHz
Rendement de l‘électroniqueη 95 %
Courant de repos pour le système (@ P )lel 0.027 A
Gamme de vitesse 1 ... 7500 min⁻¹
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 117 g

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension d'alimentation pour l'électroniqueUP 6 ... 30 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteurUmot 6 ... 30 V DC
Tension nominal pour le moteurUN 12 V
Vitesse à vide (à UN)n0 5650 min⁻¹
Couple de pointe (operation S2 pour max. 70s)Mmax. 54 mNm
Constante de couplekM 19 mNm/A
Fréquence de commutation PWMfPWM 80 kHz
Rendement de l‘électroniqueη 95 %
Courant de repos pour le système (@ P )lel 0.027 A
Gamme de vitesse 1 ... 10500 min⁻¹
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 117 g

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension d'alimentation pour l'électroniqueUP 6 ... 30 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteurUmot 6 ... 30 V DC
Tension nominal pour le moteurUN 12 V
Vitesse à vide (à UN)n0 5650 min⁻¹
Couple de pointe (operation S2 pour max. 70s)Mmax. 54 mNm
Constante de couplekM 19 mNm/A
Fréquence de commutation PWMfPWM 80 kHz
Rendement de l‘électroniqueη 95 %
Courant de repos pour le système (@ P )lel 0.027 A
Gamme de vitesse 1 ... 10500 min⁻¹
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 117 g

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension d'alimentation pour l'électroniqueUP 6 ... 30 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteurUmot 6 ... 30 V DC
Tension nominal pour le moteurUN 18 V
Vitesse à vide (à UN)n0 6100 min⁻¹
Couple de pointe (operation S2 pour max. 70s)Mmax. 54 mNm
Constante de couplekM 27 mNm/A
Fréquence de commutation PWMfPWM 100 kHz
Rendement de l‘électroniqueη 95 %
Courant de repos pour le système (@ P )lel 0.027 A
Gamme de vitesse 1 ... 10500 min⁻¹
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 117 g

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension d'alimentation pour l'électroniqueUP 6 ... 30 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteurUmot 6 ... 30 V DC
Tension nominal pour le moteurUN 18 V
Vitesse à vide (à UN)n0 6100 min⁻¹
Couple de pointe (operation S2 pour max. 70s)Mmax. 54 mNm
Constante de couplekM 27 mNm/A
Fréquence de commutation PWMfPWM 100 kHz
Rendement de l‘électroniqueη 95 %
Courant de repos pour le système (@ P )lel 0.027 A
Gamme de vitesse 1 ... 10500 min⁻¹
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 117 g

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension d'alimentation pour l'électroniqueUP 6 ... 30 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteurUmot 6 ... 30 V DC
Tension nominal pour le moteurUN 24 V
Vitesse à vide (à UN)n0 5900 min⁻¹
Couple de pointe (operation S2 pour max. 70s)Mmax. 54 mNm
Constante de couplekM 36.9 mNm/A
Fréquence de commutation PWMfPWM 80 kHz
Rendement de l‘électroniqueη 95 %
Courant de repos pour le système (@ P )lel 0.027 A
Gamme de vitesse 1 ... 7500 min⁻¹
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 117 g

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension d'alimentation pour l'électroniqueUP 6 ... 30 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteurUmot 6 ... 30 V DC
Tension nominal pour le moteurUN 24 V
Vitesse à vide (à UN)n0 5900 min⁻¹
Couple de pointe (operation S2 pour max. 70s)Mmax. 54 mNm
Constante de couplekM 36.9 mNm/A
Fréquence de commutation PWMfPWM 80 kHz
Rendement de l‘électroniqueη 95 %
Courant de repos pour le système (@ P )lel 0.027 A
Gamme de vitesse 1 ... 7500 min⁻¹
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 117 g
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (2250S012BX4 IMC CO)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 12 V

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).
La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation Umot >UN.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (2250S012BX4 IMC CO)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (2250S012BX4 IMC RS)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 12 V

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).
La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation Umot >UN.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (2250S012BX4 IMC RS)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (2250S018BX4 IMC CO)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 18 V

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).
La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation Umot >UN.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (2250S018BX4 IMC CO)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (2250S018BX4 IMC RS)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 18 V

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).
La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation Umot >UN.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (2250S018BX4 IMC RS)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (2250S024BX4 IMC CO)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 24 V

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).
La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation Umot >UN.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (2250S024BX4 IMC CO)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (2250S024BX4 IMC RS)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 24 V

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).
La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation Umot >UN.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (2250S024BX4 IMC RS)
Réducteurs planétaires
Actuateurs linéaires
FAULHABER L
22L ... ML Série  de FAULHABER
Série 22L ... ML
Réducteur avec vis-mère intégrée, filetage métrique
22L ... PB Série  de FAULHABER
Série 22L ... PB
Réducteur avec vis à billes intégrée, haute précision
22L ... SB Série  de FAULHABER
Série 22L ... SB
Réducteur avec vis à billes intégrée, version standard
32L ... ML Série  de FAULHABER
Série 32L ... ML
Réducteur avec vis-mère intégrée, filetage métrique
32L ... PB Série  de FAULHABER
Série 32L ... PB
Réducteur avec vis à billes intégrée, haute précision
32L ... SB Série  de FAULHABER
Série 32L ... SB
Réducteur avec vis à billes intégrée, version standard
32L ... TL Série  de FAULHABER
Série 32L ... TL
Réducteur avec vis-mère intégrée, filetage trapézoïdal
Accessoires
Adaptateur et câbles
6501.00391 Série  de FAULHABER
Série 6501.00391
Platine pour programmation IMC, RS232/CAN
6501.00392 Série  de FAULHABER
Série 6501.00392
Platine pour programmation IMC, USB

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
pdf
Matrice d'accessoires
pdf
Manuel technique
pdf
Fonctions d'entraînement
pdf
Manuel de communication de RS232
pdf
Manuel de communication de CANopen CiA
pdf
Manuel de programmation
pdf
Manuels d'accessoires
zip
Fichier 3D-CAD

Logiciel

Application note

pdf
AN 149 - Beckhoff TwinCAT 3 and FAULHABER MC V2.5/V3.0 CANopen
pdf
AN 150 - Getting started with FAULHABER EtherCAT
pdf
AN 151 - Feedback Control Tuning with Motion Manager 6.3 or higher
pdf
AN 154 - Updating FAULHABER EtherCAT controller
pdf
AN 155 - Support of Third Party BLDC motors
pdf
AN 158 - Support of Absolute Encoders with SSI / BiSS-C interface
pdf
AN 159 - Position encoder on the load-side of a gearbox
pdf
AN 161 - Omron PLC and FAULHABER V3.0 EtherCAT
pdf
AN 164 - Codesys and FAULHABER V3.0 EtherCAT
pdf
AN 165 - Using BASIC Scripts of a FAULHABER Motion Controller V3.0
pdf
AN 169 - TwinCAT 3 NC Axes and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT
pdf
AN 171 - Kendrion and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT
pdf
AN 174 - Setup and configuration of a CANopen sub-system
pdf
AN 176 - Tutorial on the MomanLib
pdf
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
pdf
AN 182 - Using a separately activatable motor supply
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 184 - Adapter settings for Motion Control Systems
pdf
AN 186 - Operating a FAULHABER CO driver out of a CODESYS environment
pdf
AN 187 - Grounding, shielding and filtering - Installation of the drive system in the machine
pdf
AN 188 - Settings for a RS232 network of Motion Controllers
pdf
AN 189 - Designing a motherboard for a MC3001 Motion Controller
zip
AN 191 - Control MC V3.0 MotionController via RS232 an Arduino Library
pdf
AN 195 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - CANopen interface
pdf
AN 196 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - Control via RS232 interface
pdf
AN 197 - Best practice RS232 communication

Declarations of Conformity

pdf
EG-00052-001 - 22xx BX4 IMC RS/CO

Declarations of Incorporation

pdf
EG-00053-001 - 22xx BX4 IMC RS/CO
FAULHABER BX4 IMC Série 2250 ... BX4 IMC RS/CO de FAULHABER
FAULHABER BX4 IMC Série 2250 ... BX4 IMC RS/CO de FAULHABER
FAULHABER BX4 IMC Série 2250 ... BX4 IMC RS/CO de FAULHABER
FAULHABER BX4 IMC Série 2250 ... BX4 IMC RS/CO de FAULHABER
FAULHABER BX4 IMC Série 2250 ... BX4 IMC RS/CO de FAULHABER
FAULHABER BX4 IMC Série 2250 ... BX4 IMC RS/CO de FAULHABER
FAULHABER BX4 IMC Série 2250 ... BX4 IMC RS/CO de FAULHABER
FAULHABER BX4 IMC Série 2250 ... BX4 IMC RS/CO de FAULHABER
FAULHABER BX4 IMC Série 2250 ... BX4 IMC RS/CO de FAULHABER
FAULHABER BX4 IMC Série 2250 ... BX4 IMC RS/CO de FAULHABER
FAULHABER BX4 IMC Série 2250 ... BX4 IMC RS/CO de FAULHABER
FAULHABER BX4 IMC Série 2250 ... BX4 IMC RS/CO de FAULHABER
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 2250S012BX4 IMC CO
V3.0, 4-quadrants PWM avec interface CANopen
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Couple nominal jusqu'à: 27 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 5650 min⁻¹
Diamètre: 22 mm
Longueur: 67.6 mm
Variante sélectionnées
Série 2250S012BX4 IMC RS
V3.0, 4-quadrants PWM avec interface RS232
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Couple nominal jusqu'à: 27 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 5650 min⁻¹
Diamètre: 22 mm
Longueur: 67.6 mm
Variante sélectionnées
Série 2250S018BX4 IMC CO
V3.0, 4-quadrants PWM
avec interface RS232 ou CANopen
Particularités clés
Tension nominale: 18 V
Couple nominal jusqu'à: 27 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 6100 min⁻¹
Diamètre: 22 mm
Longueur: 67.6 mm
Variante sélectionnées
Série 2250S018BX4 IMC RS
V3.0, 4-quadrants PWM
avec interface RS232 ou CANopen
Particularités clés
Tension nominale: 18 V
Couple nominal jusqu'à: 27 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 6100 min⁻¹
Diamètre: 22 mm
Longueur: 67.6 mm
Variante sélectionnées
Série 2250S024BX4 IMC CO
V3.0, 4-quadrants PWM avec interface CANopen
Particularités clés
Tension nominale: 24 V
Couple nominal jusqu'à: 27 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 5900 min⁻¹
Diamètre: 22 mm
Longueur: 67.6 mm
Variante sélectionnées
Série 2250S024BX4 IMC RS
V3.0, 4-quadrants PWM avec interface RS232
Particularités clés
Tension nominale: 24 V
Couple nominal jusqu'à: 27 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 5900 min⁻¹
Diamètre: 22 mm
Longueur: 67.6 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.