Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Dessin 3D de la famille FAULHABER B-flat SC en vue dégagée

FAULHABER B-Flat SC

Particularités clés
Diamètre:
26 mm
Longueur:
10.4 ... 22 mm
Tension nominale:
6 ... 12 V
Vitesse jusqu'à:
13300 min⁻¹
Couple jusqu'à:
100 mNm
Puissance continue jusqu’à:
1.6 W

Micromoteurs C.C. plats sans balais et motoréducteurs C.C. sans balais avec contrôleur de vitesse intégré

Les servomoteurs C.C. sans balais avec électronique intégrée sont basés sur les moteurs de la série B-Flat. Dans le cas de la série B-Flat, les servomoteurs C.C. sans balais à quatre pôles, dotés d‘une technologie de bobine particulièrement plate avec trois enroulements plats autoportants en cuivre, constituent la base des systèmes d‘entraînement dans les applications où l‘espace d‘installation est extrêmement limité.

En guise d‘unité d‘actionnement électronique intégrée, un contrôleur de vitesse est déjà disponible pour ces moteurs. Ce qui rend ce contrôleur de vitesse si spécial, c‘est le fait qu‘il est entièrement intégré au circuit imprimé du moteur et qu‘il n‘en augmente en aucune façon la longueur. Combinés aux réducteurs intégrés extrêmement plats, ces moteurs forment un système d‘entraînement incroyablement compact avec un couple de sortie accru.

Conception extrêmement plate. Longueurs allant de 10 mm à 22 mm avec un contrôleur de vitesse déjà intégré
Conception à 4 pôles
Simplicité d’utilisation
Des réducteurs à étages intégrés de longueur minimale avec un rapport de réduction élevé sont disponibles
Contrôle de vitesse précis

FAULHABER B-Flat SC

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.