Servomoteurs C.C. sans balais avec contrôleur de vitesse intégré
Les entraînements avec contrôleur de vitesse intégré allient les avantages des servomoteurs C.C. sans balais et d‘une électronique de commande conforme au diamètre installée dans l‘unité moteur montée, d‘une longueur de 18 mm seulement.
Combinables avec différents réducteurs de précision, ils peuvent être utilisés dans les secteurs de marché les plus divers tels que les technologies de laboratoire, la fabrication d‘équipement, la technologie d‘automatisation ou la construction de machines. La préconfiguration d‘usine par défaut associée à Motion Manager permet une mise en service simple et rapide du système.
Le type de capteur à effet Hall sélectionnable (analogique/ numérique) garantit une couverture optimale sur une large plage de vitesse. La limitation de courant intégrée adaptée au type concerné protège le moteur des surcharges et par conséquent d‘une destruction potentielle. La version SCDC à deux fils permet de remplacer facilement les moteurs C.C. à balais dans certaines applications.
Couple élevé et rigidité de vitesse grâce à la technologie à 4 pôles
Contrôle de vitesse dans des espaces d‘installation restreints; grâce aux capteurs analogiques à effet Hall en option, également disponible dans la plage de vitesse faible à partir de 50 min-1
Concept de montage modulaire conforme au diamètre avec limitation de courant intégrée
Programmation simple et pratique à l‘aide de Motion Manager et de l‘adaptateur de programmation
» FAULHABER nous a offert un accompagnement complet. Leur site de production possède les certificats ISO nécessaires pour les produits médicaux, car cela nous permet d'installer ces composants sans efforts de certification supplémentaires. «
Jusqu'à présent, les utilisateurs des industries de la métallurgie et de la plasturgie étaient souvent confrontés à un choix difficile : avec les tours et fraiseuses CNC, il fallait opter soit pour la plus grande variance possible, soit pour les gros volumes, c'est-à-dire les grandes...
Si un enfant est né trop tôt, il n'a pas complètement achevé son développement in utero. Pour qu'il retrouve l'environnement protecteur dont il a besoin pour terminer son développement, le bébé est placé dans une couveuse telle que celles disponibles auprès de Tende Elektronik. Cette...
Europe’s most successful exhibition series for industrial automation, robotics and digitalization is coming to Austria. At all about automation, end users and decision-makers meet with manufacturers of automation components and systems, suppliers of robotics solutions, integrators, software providers, service providers and distributors.
Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.
Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.