Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Dessin 3D de la famille FAULHABER BX4 IMC en vue dégagée

FAULHABER BX4 IMC

Particularités clés
Diamètre:
22 mm
Longueur:
49.6 ... 67.6 mm
Tension nominale:
12 ... 24 V
Vitesse jusqu'à:
13000 min⁻¹
Couple jusqu'à:
27 mNm
Puissance continue jusqu’à:
15.1 W

Moteurs C.C. sans balais compacts avec contrôleur de mouvement intégré

Avec la famille de moteurs BX4 IMC, FAULHABER met à disposition un système de positionnement compact aux performances exceptionnelles. Le contrôleur de mouvement intégré mesure tout juste 18 mm et fait de l’entraînement le système de contrôle du mouvement le plus compact du marché. Disponible en deux longueurs, ce système se distingue par un rapport volume/performance hors pair. Le design de diamètre correspondant permet d'optimiser l'espace et les ressources et de proposer une solution complète efficace et très dynamique.

Grâce à l’interface RS232, l’entraînement avec contrôleur de mouvement intégré peut être commandé depuis un PC ou au moyen d’un maître embarqué. La version CANopen assure une intégration sans heurts dans les réseaux d’automatisation industrielle. Les entraînements compacts de la famille BX4 IMC peuvent être combinés à de nombreux composants de la gamme FAULHABER, notamment à des réducteurs compacts GPT ou à des actuateurs linéaires 22L. Ils sont adaptés à différents segments du marché, notamment ceux des techniques médicales et de laboratoire, de la technologie d’automatisation, de la robotique ou encore de la construction de machines spéciales.

Large plage de vitesse de 1 à 13 000 min-1
Interface RS232 ou CANopen, adaptateur pour la connexion à l‘interface USB
Concept de montage compact avec limitation de courant intégrée
Programmation simple et pratique à l‘aide de Motion Manager et de l‘adaptateur de programmation
Câblage minimal requis

FAULHABER BX4 IMC

Logo de l'entreprise FloFleet
» Le contrôleur de mouvement intégré du BX4 IMC a été l’un des principaux arguments en faveur des moteurs FAULHABER. Il simplifie l’intégration, il protège à la fois le moteur et le pilote et le câblage uniforme renforce la sécurité du système. «
Andrea Cecchi
CEO de FloFleet
Vers l'application du client

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.