FAULHABER BX4 Servomoteurs C.C. sans balais Technologie à 4 pôles Du fonctionnement marche/arrêt dynamique au contrôle de vitesse et au contrôle de position intégré haute précision dans les espaces d‘ [...] vie Rotor équilibré dynamiquement, fonctionnement silencieux FAULHABER BX4 2232 ... BX4 Servomoteurs C.C. sans balais Technologie 4-pôles Fiche technique (PDF) Ø Diamètre 22 mm L Longueur 33.8 mm U N Tension [...] . BA 2214 ... BXT H 2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B 2642 ... CR 2642 ... CXR ...
Plus d'infodynamiquement, fonctionnement silencieux FAULHABER BX4 SC 2232 ... BX4 SC Servomoteurs C.C. sans balais avec contrôleur de vitesse intégré Technologie 4-pôles Fiche technique (PDF) Ø Diamètre 22 mm L Longueur [...] Détails sur le produit 2250 ... BX4 SC Servomoteurs C.C. sans balais avec contrôleur de vitesse intégré Technologie 4-pôles Fiche technique (PDF) Ø Diamètre 22 mm L Longueur 59.4 mm U N Tension nominale 12 [...] Détails sur le produit 3242 ... BX4 SC Servomoteurs C.C. sans balais avec contrôleur de vitesse intégré Technologie 4-pôles Fiche technique (PDF) Ø Diamètre 32 mm L Longueur 59.4 mm U N Tension nominale 12 ...
Plus d'infoFAULHABER BX4 IMC Moteurs C.C. sans balais compacts avec contrôleur de mouvement intégré Avec la famille de moteurs BX4 IMC, FAULHABER met à disposition un système de positionnement compact aux performances [...] programmation Câblage minimal requis Fonctionnement souple FAULHABER BX4 IMC NEW 2232 ... BX4 IMC RS/CO Systèmes de contrôle du mouvement V3.0, 4-quadrants PWM avec interface RS232 ou CANopen Fiche technique [...] Puissance continue jusqu’à 10.5 W Configurer Détails sur le produit NEW 2250 ... BX4 IMC RS/CO Systèmes de contrôle du mouvement V3.0, 4-quadrants PWM avec interface RS232 ou CANopen Fiche technique (PDF) Ø Diamètre ...
Plus d'info2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... BX4 IMC RS/CO 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2250 ... BX4 IMC RS/CO 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B [...] CXR 2668 ... CR 3056 ... B 3216 ... BXT H 3216 ... BXT R 3242 ... BX4 3242 ... CR 3257 ... CR 3268 ... BX4 3272 ... CR 3274 ... BP4 3564 ... B 3863 ... CR 3890 ... CR 4221 ... BXT H 4221 ... BXT R 4490 [...] FAULHABER CXR FAULHABER SR-Flat FAULHABER B-Flat FAULHABER BHx FAULHABER BXT FAULHABER BX4 FAULHABER BX4 IMC FAULHABER BP4 FAULHABER CR Vitesse en charge requise * - min⁻¹ Couple de charge requis * - mNm Diamètre ...
Plus d'infoFiche technique (PDF) Ø Diamètre 15 mm L Longueur 25.4 mm U N Tension nominale 9 ... 15 V M D Couple jusqu'à 1.9 mNm P D Puissance continue jusqu’à 4.4 W Configurer Détails sur le produit 1935 ... BRC [...] Diamètre 19 mm L Longueur 35 mm U N Tension nominale 6 ... 12 V M D Couple jusqu'à 4.4 mNm P D Puissance continue jusqu’à 4.8 W Configurer Détails sur le produit 2214 ... BXT H SC Servomoteurs C.C. sans balais [...] Détails sur le produit 2250 ... BX4 SC Servomoteurs C.C. sans balais avec contrôleur de vitesse intégré Technologie 4-pôles Fiche technique (PDF) Ø Diamètre 22 mm L Longueur 59.4 mm U N Tension nominale 12 ...
Plus d'info2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... BX4 IMC RS/CO 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2250 ... BX4 IMC RS/CO 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B [...] CXR 2668 ... CR 3056 ... B 3216 ... BXT H 3216 ... BXT R 3242 ... BX4 3242 ... CR 3257 ... CR 3268 ... BX4 3272 ... CR 3274 ... BP4 3564 ... B 3863 ... CR 3890 ... CR 4221 ... BXT H 4221 ... BXT R 4490 [...] FAULHABER CXR FAULHABER SR-Flat FAULHABER B-Flat FAULHABER BHx FAULHABER BXT FAULHABER BX4 FAULHABER BX4 IMC FAULHABER BP4 FAULHABER CR Vitesse en charge requise * - min⁻¹ Couple de charge requis * - mNm Diamètre ...
Plus d'info. BA 2214 ... BXT H 2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B 2642 ... CR 2642 ... CXR [...] CXR 2668 ... CR 3056 ... B 3216 ... BXT H 3216 ... BXT R 3242 ... BX4 3242 ... CR 3257 ... CR 3268 ... BX4 3272 ... CR 3274 ... BP4 3564 ... B 3863 ... CR 3890 ... CR 4221 ... BXT H 4221 ... BXT R 4490 [...] FAULHABER SR FAULHABER CXR FAULHABER SR-Flat FAULHABER B-Flat FAULHABER BHx FAULHABER BXT FAULHABER BX4 FAULHABER BP4 FAULHABER CR Vitesse en charge requise * - min⁻¹ Couple de charge requis * - mNm Diamètre disponible ...
Plus d'infoIntégré aux puissants moteurs sans balais de la famille BX4 de FAULHABER, le nouveau contrôleur de mouvement BX4 IMC fait une entrée remarquée, avec des fonctions étendues et des performances exceptionnelles [...] pour les tâches de régulation locale ou pour les valeurs de consigne et réelles discrètes. Les 22xx…BX4 IMC compacts peuvent aussi bien sûr être combinés à de nombreux produits de la gamme FAULHABER, notamment [...] marquage CE obligatoire. Les moteurs sans balais dotés du nouveau contrôleur de mouvement intégré BX4 IMC sont disponibles en deux longueurs, ils disposent d’un rapport volume/performance hors pair et ...
Plus d'infoFAULHABER BP4 Servomoteurs C.C. sans balais Technologie à 4 pôles Les servomoteurs C.C. sans balais à quatre pôles de la série BP4 se distinguent par des couples extrêmement élevés malgré un diamètre compact [...] sont disponibles Pour le fonctionnement marche/arrêt dynamique FAULHABER BP4 2264 ... BP4 Servomoteurs C.C. sans balais Technologie 4-pôles Fiche technique (PDF) Ø Diamètre 22 mm L Longueur 64 mm U N Tension [...] . BA 2214 ... BXT H 2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B 2642 ... CR 2642 ... CXR ...
Plus d'infode protection et de diagnostic, LED d‘état locales FAULHABER MCS MCS 3242 ... BX4 ET Systèmes de contrôle du mouvement V3.0, 4-quadrants PWM avec interface EtherCAT Fiche technique (PDF) L Longueur 75 mm [...] Puissance continue jusqu’à 32 W Configurer Détails sur le produit MCS 3242 ... BX4 RS/CO Systèmes de contrôle du mouvement V3.0, 4-quadrants PWM avec interface RS232 ou CANopen Fiche technique (PDF) L Longueur [...] Puissance continue jusqu’à 32 W Configurer Détails sur le produit MCS 3268 ... BX4 ET Systèmes de contrôle du mouvement V3.0, 4-quadrants PWM avec interface EtherCAT Fiche technique (PDF) L Longueur 101 mm ...
Plus d'info3153…BRC EG-00044-001 EG-00045-001 ZIP 2232…BX4 SC, 2250…BX4 SC, 2250…BX4S SC EG-00046-001 EG-00047-001 ZIP 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC EG-00048-001 EG-00049-001 ZIP 2610…B SC [...] 2232 BX4 CSD/COD 2250 BX4 CSD/COD 3242 BX4 CO, RS 3268 BX4 CO, RS 3564 BX4 CO, RS Contrôleurs MCxx 3002 S/F/P MCxx 3003 P MCxx 3006 S Micrologiciel ZIP MC V2.5 Firmware 3150.12 C for CS-BX4, CSD-BX4, MC [...] EG-00029-001 ZIP 2232S…BX4 CxD, 2250S…BX4 CxD EG-00030-001 EG-00031-001 ZIP MCDC3003P, MCDC3006S, MCBL3003P, MCBL3006S, MCLM3003P, MCLM3006S EG-00032-001 EG-00033-001 ZIP 3242…BX4 Cx, 3268…BX4 Cx, 3564…B Cx E ...
Plus d'info2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... BX4 IMC RS/CO 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2250 ... BX4 IMC RS/CO 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B [...] FAULHABER BX4 Du fonctionnement marche/arrêt dynamique au contrôle de vitesse et au contrôle de position intégré haute précision dans les espaces d‘installation restreints, le système modulaire BX4 flexible [...] CXR 2668 ... CR 3056 ... B 3216 ... BXT H 3216 ... BXT R 3242 ... BX4 3242 ... CR 3257 ... CR 3268 ... BX4 3272 ... CR 3274 ... BP4 3564 ... B 3863 ... CR 3890 ... CR 4221 ... BXT H 4221 ... BXT R 4490 ...
Plus d'info. BA 2214 ... BXT H 2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B 2642 ... CR 2642 ... CXR [...] CXR 2668 ... CR 3056 ... B 3216 ... BXT H 3216 ... BXT R 3242 ... BX4 3242 ... CR 3257 ... CR 3268 ... BX4 3272 ... CR 3274 ... BP4 3564 ... B 3863 ... CR 3890 ... CR 4221 ... BXT H 4221 ... BXT R 4490 [...] FAULHABER SR FAULHABER CXR FAULHABER SR-Flat FAULHABER B-Flat FAULHABER BHx FAULHABER BXT FAULHABER BX4 FAULHABER BP4 FAULHABER CR Vitesse en charge requise * - min⁻¹ Couple de charge requis * - mNm Diamètre disponible ...
Plus d'info2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... BX4 IMC RS/CO 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2250 ... BX4 IMC RS/CO 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B [...] CXR 2668 ... CR 3056 ... B 3216 ... BXT H 3216 ... BXT R 3242 ... BX4 3242 ... CR 3257 ... CR 3268 ... BX4 3272 ... CR 3274 ... BP4 3564 ... B 3863 ... CR 3890 ... CR 4221 ... BXT H 4221 ... BXT R 4490 [...] FAULHABER CXR FAULHABER SR-Flat FAULHABER B-Flat FAULHABER BHx FAULHABER BXT FAULHABER BX4 FAULHABER BX4 IMC FAULHABER BP4 FAULHABER CR Vitesse en charge requise * - min⁻¹ Couple de charge requis * - mNm Diamètre ...
Plus d'infoen charge Famille MC V3.0 MC 5010/5005 S MC 5004 P MC 3603 S MC 3001 B/P MCS 3242/3268 BX4 MCS 3274 BP4 2232/2250 BX4 IMC Interface prises en charge USB CAN (Interfaces prises en charge : HMS-IXXAT, Peak) [...] RS/CO/CF MCBL 300x RS/CO/CF MCLM 300x RS/CO/CF Série CS/CO/CC/CSD/COD/CCD Famille SC SC xxxx Série BX4 SC Série BRC Série BL Flat SC Série BXT SC Remarque : Un adaptateur de programmation pour RS232 ou ...
Plus d'info