3D-meting Het kunstmatige heupgewricht moet lang meegaan, liefst meer dan 20 jaar. Dit lukt alleen als de bolvormige kop en de kom van het gewricht, in de zogeheten tribologische koppeling, met een na ...
Meer informatieAgrirobots Naar schatting zal de wereldbevolking voor het einde van de eeuw 10 miljard mensen bedragen. Dat betekent een ongekende uitdaging voor de landbouwsector. Hoe kunnen boeren voldoende voedsel ...
Meer informatieNiet-destructieve materiaalanalyse Een chemisch bedrijf heeft 50 regelkleppen besteld. De kleppen zullen worden gebruikt om een sterk corrosief zuur toe te voeren naar een productieproces. Of de klepp ...
Meer informatieApparatuur op de behandellocatie Op de intensive care, in een ambulante kliniek of in een artsenpraktijk: soms is er geen tijd om monsters in te sturen naar een grootschalig geautomatiseerd lab. Analy ...
Meer informatieBeademingsapparatuur Lucht is leven. Soms is spontane ademhaling echter niet voldoende, door een medisch noodgeval of door andere gezondheidsproblemen. De geneeskunde hanteert dan twee soorten technie ...
Meer informatieCabine-inrichting De concurrentie binnen de luchtvaart is hard: luchtvaartmaatschappijen zijn continu op zoek naar manieren om hun vliegtuigen nog efficiënter te maken en om de ervaring voor hun passa ...
Meer informatieCamerabeweging De allerlaatste minuut van de extra tijd, op zo'n 18 meter van het doel, iets rechts van het midden: deze vrije trap kan alles beslissen. De speler die de vrije trap gaat nemen, staat b ...
Meer informatieChirurgische instrumenten Hoewel robots een steeds grotere rol spelen in de operatiekamer, vragen de meeste chirurgische procedures nog steeds om handwerk. Bij veel operaties worden hiervoor gemotoris ...
Meer informatieCompacte industriële robots Bij onderzoek en ontwikkeling rondom miniatuuraandrijvingen gaat veel aandacht naar de miniaturisatie van mechanische, elektrische en elektronische componenten. Voor een be ...
Meer informatieElektrische grijpers Het oppakken en op de juiste plaats zetten van onderdelen is een standaardtaak die voorkomt in veel hanterings- en assemblageprocessen – maar niet alleen daar. In de productie van ...
Meer informatieExoskeletten & protheses Prostheses zijn ontworpen om een ontbrekend lichaamsdeel te vervangen, in tegenstelling tot gemotoriseerde braces of exoskeletten. Patiënten gebruiken protheses als ze een lic ...
Meer informatieFarmacologie-automatisering Het ouderwetse beeld van een apotheker die individuele recepten samenstelt en handgemaakte pillen en poeders verstrekt, is allang verleden tijd. Farmaceutische producten zi ...
Meer informatieGemotoriseerde handgereedschappen De kromme lijn moet in één keer goed zijn – bij tatoeages is er geen gum en geen tweede poging. Dankzij de trillingsarme motor van FAULHABER ligt de tatoeëermachine p ...
Meer informatieHalfgeleiders Vrijwel alle moderne technologie is gebaseerd op één centraal element: de microchip. Van koffiezetapparaat tot communicatiesatelliet, er is vrijwel geen enkel apparaat dat kan functioner ...
Meer informatieHandgereedschap voor industrie en landbouw Zoals sporters een tennisarm kunnen krijgen, kunnen wijnboeren last ondervinden van een 'schaararm'. Een typische wijngaard heeft al gauw zo'n 5.000 tot 10.0 ...
Meer informatieHumanoïde robots Kunstmatige mensen zijn al eeuwenlang een droom. Tegenwoordig kan de technologie deze droom verwezenlijken, in de vorm van de humanoïde robot. Deze robots geven informatie in musea en ...
Meer informatieIndustrie en automatisering Henry Ford heeft de lopende band niet uitgevonden. Maar toen hij in 1914 het principe toepaste in zijn autofabriek, veroorzaakte hij hiermee een revolutie in de industriële ...
Meer informatieInfraroodoptica en nachtzichtapparatuur Alle bewoners zijn het brandende huis ontvlucht – behalve één persoon. Twee brandweerlieden willen een laatste reddingspoging ondernemen. Ze vinden de slaapkame ...
Meer informatieInspectierobots Drukke straten, auto's voor een stoplicht, mensen die oversteken – en niemand merkt dat er tegelijkertijd vele meters lager een lichtstraal door het duister tast, die de ratten en ande ...
Meer informatieIntelligente logistieke robots Stand-alone logistieke robots die autonoom rijden zijn onmisbaar in de Intralogistiek 4.0. Ze worden ingezet voor de opslag van goederen en voor het ophalen en voorberei ...
Meer informatieLaboratoriumautomatisering Moderne geneeskunde werkt met gegevens: bloedwaarden, urinewaarden en nog veel meer. De benodigde testmonsters kunnen naar een grootschalig laboratorium worden verzonden, of ...
Meer informatieLaboratoriumautomatisering Automatisering zorgt in laboratoria voor een hoge capaciteit met snellere uitslagen, minder fouten, minder personeelsbehoefte en een veel hogere analysesnelheid dan in conve ...
Meer informatieLasapparatuur Hoewel lassen en solderen al eeuwenlang worden gebruikt om metalen met elkaar te verbinden, zijn deze technieken nog steeds uitstekend geschikt voor moderne, geautomatiseerde fabricagepr ...
Meer informatieLaseruitlijning De laserpuls duurt circa één duizendbiljardste seconde (10 -15 seconde). Tijdens deze femtoseconde legt het licht slechts 0,3 duizendste millimeter af. Lasers met een dergelijke nauwke ...
Meer informatieLucht- en ruimtevaart De componenten voor de ruimtevaart en de civiele luchtvaart binnen de dampkring hebben één ding met elkaar gemeen: de mechanische belasting is enorm, en de foutmarge is nul. Aand ...
Meer informatie