Press Inkoop
Press Inkoop

3D-meting

Het kunstmatige heupgewricht moet lang meegaan, liefst meer dan 20 jaar. Dit lukt alleen als de bolvormige kop en de kom van het gewricht, in de zogeheten tribologische koppeling, met een nauwkeurigheid van enkele microns in elkaar passen. Deze twee onderdelen van het gewricht moeten na de implantatie vele miljoenen bewegingscycli doorstaan. Bij de kwaliteitsbewaking van medische technologie moeten alle onderdelen zeer nauwkeurig worden gemeten in drie dimensies. De hierbij gebruikte sonde wordt voortbewogen met behulp van motoren van FAULHABER.

Bij het meten van contouren in drie dimensies is tactiele meting de meest nauwkeurige methode. De sonde, die hier een stylus wordt genoemd, heeft meestal een kogelvormige meetpunt. De meetpunt wordt naar specifieke referentiepunten op het testobject bewogen. De controller detecteert het contact via de weerstand en gebruikt deze informatie om de meetwaarde te bepalen. De beste instrumenten hebben een meettolerantie van slechts één duizendste millimeter (micron). Dankzij deze precisie kunnen eigenschappen zoals rechtheid, vlakheid, rondheid en cilindriciteit, maar ook lijnen en oppervlakken nauwkeurig worden bepaald.

De stylus kan vast of beweeglijk op de meetarm worden gemonteerd. De sonde kan ook metingen verrichten in holten die niet toegankelijk zijn voor optische systemen. Meestal wordt de sonde gepositioneerd met behulp van meerdere aandrijvingen. Uiteraard is de grootst mogelijke nauwkeurigheid vereist bij het verplaatsen van de onderdelen. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het samenspel tussen een DC-micromotor met edelmetaalcommutatie en een spelingsvrije tandwielkast. FAULHABER kan al deze elementen uit één hand leveren, zodat ze perfect op elkaar zijn afgestemd.

In deze toepassing is het ook belangrijk dat het instrument extreem soepel beweegt, zelfs bij lage snelheden. Er is weinig ruimte in het inwendige van het meetinstrument. Zeker bij een bewegende stylus zijn micromotoren daarom de enige optie. Deze extreem compacte motoren moeten het gevraagde koppel kunnen leveren vanuit een minimaal volume. Bij veel toepassingen, zoals bij orthopedische implantaten, moet elk onderdeel afzonderlijk worden gemeten. Daarom moet de technologie gedurende lange perioden perfect blijven werken in continubedrijf. De aandrijvingen van FAULHABER, bijvoorbeeld de motoren uit de 1524 SR- of 1516 SR-series in combinatie met bijpassende tandwielkasten, zijn bij uitstek geschikt voor deze strenge eisen.

DC Motoren 3d-meting van metrologie
Compact ontwerp
Spelingsvrij
Lange levensduur, hoge betrouwbaarheid

Aandrijfsystemen voor 3D-meting

FAULHABER SR
Krachtige zeldzame-aardemagneet
Groot bedrijfstemperatuurbereik: -30 °C tot +85 °C (optioneel +125 °C)
Volledig stalen behuizing met corrosiebestendige coating
Spurgears
Beschikbaar in een groot aantal reductieverhoudingen
Spelingsvrije versies zijn beschikbaar
Beschikbaar met verschillende soorten aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers
Planetaire reductoren
Verkrijgbaar in volledige kunststof of metalen versies
Gebruik van hoogwaardige kunststoffen en keramische materialen
Beschikbaar met verschillende soorten aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers

Gerelateerde artikelen

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.