Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
Borstelloze DC-motoren voor medische chirurgische precisie

Chirurgische instrumenten

Hoewel robots een steeds grotere rol spelen in de operatiekamer, vragen de meeste chirurgische procedures nog steeds om handwerk. Bij veel operaties worden hiervoor gemotoriseerde chirurgische instrumenten gebruikt. Ons uitgebreide portfolio van miniatuur- en micro-aandrijfsystemen – inclusief opties die geschikt zijn voor een autoclaafbehandeling – biedt voor iedere chirurgische toepassing de juiste oplossing. Met onze klantgerichte aanpak leveren we flexibel maatwerk, met de aanpassingen die nodig zijn om u de beste aandrijvingen te leveren.

Chirurgische handgereedschappen voor precisie-handelingen zoals wondexcisies in het KNO-bereik of artroscopische gewrichtsbehandelingen, maar ook grotere gereedschappen zoals bottenzagen, frezen of boren: ze werken allemaal met borstelloze micromotoren van FAULHABER. Onze aandrijvingen leveren krachtige prestaties in een compact formaat, indien nodig met hoge toerentallen – bijvoorbeeld onze serie 1660…BHx. Deze motoren staan garant voor minimale trillingen en warmteontwikkeling, zelfs bij hoge toerentallen tot 100.000 rpm. Daarmee is deze serie uitstekend geschikt voor handgereedschappen als boortjes, shavers en excisie-instrumenten. Natuurlijk is hygiëne een topprioriteit voor chirurgische instrumenten. Sommige gereedschappen zijn daarom bedoeld voor eenmalig gebruik. Andere instrumenten, zoals krachtige gemotoriseerde gereedschappen, worden meermaals gesteriliseerd in een autoclaaf. Dat vraagt om aandrijvingen die hiertegen bestand zijn. Onze 2057… BA is hier een geschikte motor. Het model is bestand tegen 1500 autoclaafbehandelingen, waarmee het garant staat voor een lange levensduur.

Ook bij biopsieën spelen aandrijvingen van FAULHABER een essentiële rol om de naald in het lichaam te brengen en weefsel uit te nemen. Bij de monstername levert een veertje de energie die nodig is om de huid te penetreren en door te dringen in het weefsel. Na iedere uitname van potentieel tumorweefsel wordt de veer opnieuw gespannen door een roterende aandrijving met een spindel, zodat het apparaat klaar is voor de volgende biopsie. Om de veer snel te kunnen spannen met veel veerkracht, is een krachtige aandrijving nodig in bedrijf met veel start- en stopbewegingen. Als de biopsie wordt uitgevoerd met een systeem op batterijen, is de maximale stroom vaak beperkt, zodat de aandrijving bijzonder efficiënt moet werken. Het antwoord is simpel: FAULHABER.

Borstelloze DC-motoren voor medische instrumentenkatheter
Hoogste precisie en betrouwbaarheid
Laag gewicht
Bijzonder lange operationele levensduren
Lage trilling en geluidsarm
Borstelloze DC-motoren voor medische chirurgische precisie
Application

Moderne medische technologie maakt operaties niet alleen veiliger. Ook de revalidatie is minder zwaar voor patiënten dan bij traditionele methodes.

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.