Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
Borstelloze DC-motoren voor insulinepomp vereenvoudigt het leven met diabetes

Medische pompen

Van stationaire infusie tot insuline en ambulante infusie voor hospikken: er zijn talloze toepassingen waarbij vloeistoffen zoals voedingsmiddelen, medicijnen, hormonen of contrastmiddelen in het lichaam van een patiënt worden geïnjecteerd. Voor al die toepassingen wordt gebruikgemaakt van aandrijfsystemen van FAULHABER, die een nauwkeurige snelheidsregeling, hoge efficiëntie en cogging-vrije loop combineren met compacte afmetingen en een laag gewicht. De systemen zijn voorzien van DC-motoren met edelmetaalborstels, borstelloze motoren met 2-poolstechnologie of stappenmotoren met de bijbehorende overbrengingen.

De vloeistoffen worden toegediend door middel van een infuuspomp in continubedrijf met een constante stroomsnelheid of in start-stopbedrijf met grotere injecties ineens (bolusmodus). Bij insulinepompen gelden zeer hoge aanvullende eisen voor het aandrijfsysteem. De diameter mag doorgaans niet meer dan 10 millimeter bedragen, de dosering moet zeer nauwkeurig en betrouwbaar zijn en de motor moet met regelmatige intervallen starten en stoppen. Bij mobiele infuuspompen is ook de batterijlevensduur van belang en moet het aandrijfsysteem zo efficiënt mogelijk werken.

Omdat dergelijke systemen vaak zeer dicht bij de patiënt worden gebruikt, moeten medische pompen volledig stil zijn. Het geluidsniveau moet onder de waarnemingsdrempel van de patiënt blijven. Onze aandrijftechniek met cogging-vrije loop verzekert dat het apparaat geen merkbare aandrijvingsgerelateerde trillingen of geluiden produceert.

Om aan deze eisen te voldoen, vertrouwen fabrikanten op de micromotoren van FAULHABER, niet alleen voor de eerder genoemde toepassingen maar ook voor contrastinjectors, dialysepompen of de toediening van chemomiddelen en pijnstillers.

Wat uw vereisten ook zijn, FAULHABER levert het meest uitgebreide assortiment aan miniatuur- en microaandrijfsystemen dat wereldwijd bij één leverancier verkrijgbaar is. Dankzij onze flexibele aanpassingsopties zijn we in staat om nauwkeurig aan uw behoeften te voldoen.

DC-motoren van FAULHABER als efficiënte aandrijving voor draagbare infuuspompen
Kleine afmetingen en laag gewicht
Hoge betrouwbaarheid en lange levensduur
Laag geluidsniveau
Extreem nauwkeurig
Borstelloze DC-motoren voor insulinepomp vereenvoudigt het leven met diabetes
Application
Borstelloze DC-motoren
DC-motoren
Medische toepassingen
Stappenmotoren

Diabetes is in onze maatschappij een van de wijdst verbreide aandoeningen. Bij een te late of onjuiste behandeling kunnen belangrijke organen, zoals hart, ogen en nieren, ernstig beschadigd raken. Chronisch zieke patiënten kunnen optimaal controle houden over hun behandeling met een insulinepomp ‑…

Gerelateerde artikelen

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.