Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
DC-Motoren voor functionele prothese zoals myoelektrische hand

Exoskeletten & protheses

Prostheses zijn ontworpen om een ontbrekend lichaamsdeel te vervangen, in tegenstelling tot gemotoriseerde braces of exoskeletten. Patiënten gebruiken protheses als ze een lichaamsdeel kwijt zijn door een ongeluk, ziekte (bijv. diabetes of kanker) of als het ontbreekt door een aangeboren afwijking. Gemotoriseerde  braces of exoskeletten zijn gemaakt om een nog aanwezig lichaamsdeel te versterken en mensen op die manier te helpen. Voor beide soorten toepassingen kunnen de patiënten vertrouwen op het uitgebreide portfolio van FAULHABER, dat de ideale aandrijvingen heeft voor arm- en beenprotheses, gemotoriseerde braces en exoskeletten.

Veters strikken, een fles openmaken, sporten: patiënten met externe, gemotoriseerde protheses willen hun dagelijks leven kunnen leven zonder zorgen over batterijduur of vermogen. En ze willen ook niet aangestaard worden omdat hun hulpmiddel vreemde geluiden maakt. Ze zijn op zoek naar een natuurlijk gevoel, vrijheid, comfort, veiligheid en betrouwbaarheid. Dat stelt hoge eisen aan hun protheses, en dus ook aan de gebruikte aandrijfsystemen. Onze compacte en nauwkeurige aandrijfsystemen zijn lichtgewicht en de ideale keus voor protheses. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende diameters, met gebalanceerde rotors, verschillende lagersystemen en met opties voor flexibele aanpassingen voor een perfecte aansluiting op ieder protheseontwerp.

Het standaard portfolio van FAULHABER bevat aandrijfsystemen bestaande uit al dan niet borstelloze DC-motoren, planetaire tandwielkasten en encoders, bijvoorbeeld met een diameter van slechts 10 mm. Ze werken bijzonder efficiënt met een hoge vermogensdichtheid en laag stroomverbruik, voor een langere batterijduur en de volledige functionaliteit waar patiënten op vertrouwen.

Dit geldt natuurlijk ook voor dragers van exoskeletten, die worden ingezet voor revalidatie of om mensen met verlammingen of spierslapte weer te kunnen laten lopen. Dit soort draagbare hulpmiddelen ondersteunen over het algemeen minimaal één menselijk gewricht. Ze kunnen een deel van het lichaam zoals een enkel of heup bedekken, of ook het hele lichaam. Natuurlijk moeten de aandrijfsystemen voor dit soort toepassingen een maximaal motorvermogen en koppel leveren in een compact formaat. Een goed voorbeeld: onze series BXT en BP4, in combinatie met onze krachtige serie planetaire tandwielkasten GPT.

Protheses, gemotoriseerde braces of exoskeletten: de aandrijfsystemen van FAULHABER passen perfect in ieder ontwerp. 

DC-Motoren in medische apparatuur voor gemotoriseerd exoskelet
Hoogste precisie en betrouwbaarheid
Laag gewicht
Bijzonder lange operationele levensduren
Lage trilling en geluidsarm
Schematische tekening van een robotische hand met ingebouwde motoren voor handbewegingen op een blauwe achtergrond.
Nieuws

Robothanden en handprotheses behoren tot de meest veeleisende componenten binnen de moderne robotica en automatisering. Ze moeten bewegingen uitvoeren met maximale precisie, fijngevoelig krachten doseren, en tegelijkertijd compact, lichtgewicht en energiezuinig blijven. Voor humanoïde robots,…

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.