Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
DC-motoren in laboratoriumapparatuur voor endodontische wortelkanaalbehandelingen

Tandheelkundige apparatuur

De meeste mensen gaan niet graag naar de tandarts. Maar de juiste apparatuur en technieken kunnen een groot verschil maken. FAULHABER DC-motoren vormen de drijvende kracht in veel tandheelkundige apparatuur voor succesvolle tandheelkundige zorg, zoals een wortelkanaalbehandeling met minimale pijn voor de patiënt.

FAULHABER zorgt ervoor dat de handgereedschappen voor tandartsen veel kracht hebben en toch lichtgewicht zijn. Ons motorontwerp levert namelijk maximaal vermogen en koppel in een bijzonder compact formaat. Onze bijzonder efficiënte aandrijvingen zijn geoptimaliseerd voor hoge toerentallen tot 100.000 omwentelingen per minuut, bij een bijzonder langzame warmteontwikkeling. Zo blijft niet alleen de apparatuur binnen een comfortabel temperatuurbereik, maar ook het tandmateriaal. Als de tandarts een kies voorbereidt voor een vulling, zorgen onze uitgebalanceerde motoren voor een soepele werking zonder onplezierige trillingen met een bramende werking. Bovendien zijn onze DC- en borstelloze motoren uitstekend bestand tegen sterke schommelingen in de belasting en pieken in het koppel, waardoor het toerental van de gebruikte apparatuur altijd stabiel op het gewenste niveau blijft, voor een efficiënte werking.

Deze eigenschappen maken onze motoren geliefd bij de makers van tandheelkundige apparatuur. Onze aandrijvingen en toebehoren hebben zich bewezen in handgereedschappen voor wortelkanaalbehandelingen met guttapercha-obturatie, in rechte en haakse handgereedschappen voor gebitsherstel, protheses, mondhygiëne en kaakchirurgie, in tandheelkundige schroevendraaiers in in gereedschappen voor tandheelkundige laboratoria. Indien gewenst leveren we ook aandrijvingen die geschikt zijn voor autoclaafbehandeling, bijvoorbeeld de borstelloze DC-servomotoren van de serie 2057…BA.

Voor de voorbereiding van veel van dit soort behandelingen werkt moderne tandheelkunde met CAD/CAM-technologie en digitale 3D-modellen. Deze modellen worden gemaakt op basis van intraorale scans van het gebit en tandvleesweefsel. De scanners worden vastgehouden met de hand. Hoe sneller de scanner werkt, des te kleiner is de kans op menselijke fouten. Dit vraagt om aandrijftechniek met bijzonder hoge toerentallen en dynamiek en een zo klein mogelijk formaat. En natuurlijk mogen de motoren maar weinig geluid produceren – dat geldt voor alle tandheelkundige toepassingen.

Daarom kiezen fabrikanten voor FAULHABER. Onze aandrijfsystemen zijn uniek op het gebied van precisie en betrouwbaarheid in de kleinste ruimtes. Ons uitgebreide portfolio van miniatuur- en microaandrijvingen voldoet perfect aan de hoogste vereisten, dankzij onze flexibele opties voor aanpassingen en maatwerk.

DC-motoren in laboratoriumapparatuur voor endodontische wortelkanaalbehandelingen
Hoogste precisie en betrouwbaarheid
Laag gewicht
Bijzonder lange operationele levensduren
Lage trilling en geluidsarm
[Translate to Netherlands:]
Application

Endodontie of endodontologie is een onderdeel van de tandheelkunde. Binnen dit gebied worden veel behandelingen uitgevoerd aan het wortelkanaal, om in geval van een ontstoken pulpa (in de volksmond 'tandzenuw') de tand of kies te redden. Velen kennen de bijbehorende procedure uit eigen ervaring: de…

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.