Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
Borstelloze DC-motoren voor medische kunstmatige beademing

Beademingsapparatuur

Lucht is leven. Soms is spontane ademhaling echter niet voldoende, door een medisch noodgeval of door andere gezondheidsproblemen. De geneeskunde hanteert dan twee soorten technieken: invasieve beademing, en niet-invasieve beademing. Welke optie het beste is, hangt af van de situatie van de patiënt. Beide technieken ondersteunen of vervangen de eigen ademhaling, verminderen de inspanning voor het ademhalen of gaan levensbedreigende ademhalingsstoornissen tegen, bijvoorbeeld op IC's. Voor de aandrijfsystemen in beademingsapparatuur gelden strenge eisen: ze moeten een hoog toerental met hoge dynamiek leveren, ze mogen weinig trillingen en geluid veroorzaken, en natuurlijk zijn betrouwbaarheid en een lange levensduur essentieel. Daarom zijn motoren van FAULHABER de perfecte keus voor toepassingen in beademingsapparatuur. 

In 1907 introduceerde Heinrich Dräger de “Pulmotor”, één van de eerste apparaten voor kunstmatige beademing. Sindsdien is de technologie in verschillende stappen geëvolueerd tot de moderne systemen van nu. De Pulmotor wisselde tussen positieve en negatieve druk. De “ijzeren long”, die voor het eerst op grote schaal werd ingezet tijdens de polio-uitbraken in de jaren '40 en '50, werkte uitsluitend met negatieve druk. Inmiddels werken vrijwel alle beademingssystemen met positieve druk, ook dankzij innovaties in de aandrijftechniek. De meest geavanceerde apparaten maken gebruik van turbines of van een combinatie van een pneumatisch systeem en een turbinesysteem. Heel vaak worden deze levensredders aangedreven door FAULHABER.

Beademing met een turbinesysteem biedt verschillende voordelen. Het is niet afhankelijk van persluchtvoorraden, maar gebruikt omgevingslucht met een zuurstofbron op lage druk. De prestaties zijn superieur, omdat algoritmes voor lekdetectie helpen om te compenseren als er lucht wegvloeit, wat bij niet-invasieve beademing veel voorkomt. Daarnaast kunnen de systemen schakelen tussen beademingsmodi op basis van verschillende parameters voor de aansturing, zoals het volume of de druk.

Borstelloze DC-motoren van FAULHABER, zoals de BHx- of de B-serie, zijn geoptimaliseerd voor dit soort toepassingen met hoge toerentallen en lage trillingen en geringe geluidsproductie. Het motorontwerp met lage massatraagheid zorgt voor een bijzonder korte reactietijd. FAULHABER biedt hierbij veel flexibiliteit en opties voor systeemaanpassing, zodat individuele klanten de aandrijvingen perfect kunnen afstemmen op hun behoeften. Bovendien zijn onze aandrijvingen bijzonder efficiënt, waardoor draagbare beademingsapparatuur minder energie verbruikt en minder warmte genereert.

Borstelloze DC-motoren voor airconditioning in incubatoren
Hoge betrouwbaarheid en lange levensduur
Laag trillingsniveau, stille werking
Laag stroomverbruik
Laag warmteproductiie
Borstelloze DC-motoren voor airconditioning in incubatoren
Application

Als een kind te vroeg wordt geboren, is de ontwikkeling in de baarmoeder niet helemaal voltooid. Een couveuse, zoals die van Tende Elektronik, voorziet het kind van de beschermende omgeving die het nodig heeft. Deze specialist in medische technologie uit Ankara vertrouwt op ventilatormotoren van…

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.