Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
Borstelloze DC-motoren voor aandrijfsysteem voor geautomatiseerde Medicijnuitgifte

Farmacologie-automatisering

Het ouderwetse beeld van een apotheker die individuele recepten samenstelt en handgemaakte pillen en poeders verstrekt, is allang verleden tijd. Farmaceutische producten zijn tegenwoordig even divers als de problemen van patiënten. Als een patiënt in de apotheek een recept afgeeft, voert de apotheker het in de computer in. Binnen enkele seconden komen de medicamenten vervolgens uit een automatische dispenser. Dit innovatieve proces wordt mede mogelijk gemaakt door de krachtige en toch compacte micromotoren van FAULHABER.

Voor het beheer van grote hoeveelheden medicamenten is een grootschalig magazijn vereist. Daarnaast moeten distributiesystemen om kunnen gaan met verschillende verpakkingen: van losse pillen in grotere omverpakkingen tot kant-en-klare eenheden in dozen, flesjes of tubes. Het systeem mag absoluut geen fouten maken bij het selecteren, tellen en transporteren van al deze verschillende eenheden. En voor ziekenhuizen en online apotheken geldt ook dat het systeem 24 uur per dag beschikbaar moet zijn.

Als geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde opslagsystemen medicatie in de schappen ruimen, moeten de grijperarmen een rond pillenflesje even zorgvuldig oppakken als een kartonnen doos, onafhankelijk van het formaat of gewicht. De technologie van FAULHABER is hiervoor de optimale keus. Dankzij hun speciale ontwerp zijn de borstelloze motoren van FAULHABER, zoals de BX4-serie van 22 mm, ideaal voor dit soort veeleisende toepassingen, die vragen om de allerhoogste precisie en betrouwbaarheid in de kleinste afmetingen. Ook camera's worden bewogen door motoren van FAULHABER. Ze meten en registreren iedere verpakking en geven informatie door aan het voorraadbeheer. Die informatie wordt later weer gebruikt om pillendozen, tubes, buisjes en verpakkingen veilig uit te geven.

Moderne micromotoren zijn de perfecte oplossing, zeker als veeleisende specificaties vragen om een compact design. Heeft uw toepassing krachtige motoren nodig voor compacte transportoplossingen, dynamische aandrijvingen voor flexibele en sterke grijpers om goederen te hanteren, of betrouwbare procesbewaking met camera's? FAULHABER heeft altijd de perfecte oplossing. Met ons brede portfolio kunt u uw farmacologieprocessen automatiseren, ook als uw eisen bijzonder uitdagend zijn.

Borstelloze DC-motoren voor aandrijfsysteem voor geautomatiseerde Medicijnuitgifte
Compact ontwerp
Hoogste precisie en betrouwbaarheid
Minimale installatieruimte
Borstelloze DC-motoren voor aandrijfsysteem voor geautomatiseerde Medicijnuitgifte
Application

Farmaceutische producten zijn tegenwoordig even divers als de ziektes die ze moeten behandelen. Daarom moet ieder afzonderlijk medicament dat een arts voorschrijft, precies volgens het recept worden uitgegeven aan de patiënt. Het is veeleisend en tijdrovend werk, waar apotheken getraind personeel…

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.