Een van de beste voorbeelden van deze "vriendelijkere" ingrepen is de minimaal invasieve chirurgie. Hierbij worden kleine openingen gebruikt om instrumenten in te brengen in plaats van grote incisies, bijvoorbeeld via de navel. Natuurlijk vragen deze operatiemethoden om gespecialiseerde apparatuur. Alle componenten hiervoor moeten zo klein mogelijk zijn, en dat maakt microaandrijvingen de perfecte keuze voor de medische actuatorsystemen in dit bereik. Deze aandrijvingen leveren ondanks hun kleine omvang extreem krachtige prestaties. Ze zijn makkelijk aan te sturen en kunnen worden aangepast aan alle medische normen. Hiermee vormen ze de perfecte extensie van het fingerspitzengefühl van de chirurg. Voor patiënten betekent minimaal invasieve chirurgie een significante verbetering. Maar het operatiegereedschap moet wel voldoen aan hoge eisen op het gebied van flexibiliteit, betrouwbaarheid en ergonomie. Het Franse bedrijf EndoControl uit de buurt van Grenoble heeft hiervoor het nieuwe ViKY-systeem ontworpen, wat staat voor Vision Control for endoscopY. Het is speciaal gebouwd voor deze standaard medische vereisten. Het systeem biedt de chirurg verschillende mogelijkheden. Om die allemaal in te bouwen in de kleinst mogelijke apparatuur, werkten de ontwikkelaars van EndoControl samen met de specialisten voor microaandrijvingen van het Duitse FAULHABER. Moderne micromotoren met precisietandwielkasten en motion controllers voeren nu de aansturing van de chirurg nauwkeurig uit.


Flexibel en compact
Het nieuwe endoscopiesysteem is vanaf de basis ontworpen met het oog op flexibiliteit en een compact design. Het apparaat is geschikt voor alle standaard procedures in de buik- en borstholte en andere lichaamsholtes. In vergelijking met andere opties is dit systeem kleiner, zodat de chirurg beter toegang heeft tot de patiënt. Dit is een belangrijk voordeel: chirurgen kunnen zo beter gebruik maken van hun ervaring in direct contact met de patiënt, en zijn niet afhankelijk van gefilterde informatie op een display.
Het systeem heeft relatief lage kosten voor aanschaf en gebruik, het is compact en het ontwerp ondersteunt eenvoudige sterilisatieprocedures. Dat maakt het een ideale keus voor diverse specialismen binnen de chirurgie. Dankzij de aandrijvingen met nauwkeurige aansturing kan het systeem effectief worden ingezet in verschillende gebieden, waaronder de gynaecologie, urologie en gastro-intestinale, bariatrische en thoracoscopische chirurgie. Dit is een groot voordeel.
Aandrijfsysteem eenvoudig te integreren
Natuurlijk vraagt dit soort toepassing om motoren die klein en compact zijn, maar tegelijkertijd uitstekend presteren. Hier komt moderne aandrijftechniek volledig tot zijn recht. De soepele bewegingen dankzij de lagers die zijn verbonden met het nauwkeurige mechanisme van de ViKY, de gevoelige reacties op de opdrachten van de besturing en de hoge prestatieverhouding spreken allemaal voor zich. Het ruime temperatuurbereik van -30 tot +125 °C is compatibel met alle gangbare desinfectiemethoden. De lange levensduur garandeert ook op termijn een betrouwbare werking, wat een tastbaar voordeel is voor medische apparatuur. Het toerental is geoptimaliseerd voor de relevante toepassing. De reductieverhoudingen variëren van ongeveer 3:1 tot 1500:1, voor uitgebreide mogelijkheden om het toerental en koppel optimaal af te stemmen. Met de metalen tandwielkasten is tot 700 mNm haalbaar. De positieresolutie die wordt gegenereerd, levert voldoende vermogen en een hoge mate van nauwkeurigheid aan de aandrijfas. Het compacte besturingscentrum dat is geïntegreerd in de ViKY-besturingseenheid van EndoControl is ook voorzien van ingebouwde, instelbare besturingsfuncties zoals vermogens- en toerentalbegrenzingen. Hiermee voldoen zowel de controller als de motor aan alle EMC-vereisten voor gebruik in medische omgevingen.
Producten
















![DC-motoren inmedische endodontie-controller, header [Translate to Netherlands:]](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_dc-motor-medical-endodontics-header_df44ea7326.jpg)