Diabetes, een wijd verbreide aandoening
Diabetes mellitus, meestal kort diabetes genoemd, is een chronische stofwisselingsziekte, waarbij de productie van het hormoon insuline door het lichaam verstoord is. Kort na het eten stijgt bij gezonde mensen de bloedsuikerspiegel doordat de glucose uit het eten in de bloedbaan komt. Door insuline kunnen suikers uit het bloed in de lichaamscellen worden opgenomen. Hierdoor daalt de bloedsuikerspiegel weer. Het controlemechanisme van het lichaam zorgt er met insuline voor dat de bloedsuikerwaarden binnen nauwe grenzen blijven. Mensen die geen of te weinig insuline produceren of de insuline niet kunnen gebruiken, hebben diabetes.
Twee verschillende typen
De geneeskunde onderscheidt type 1 en type 2 diabetes. Type 1 diabetes ontstaat doorgaans bij kinderen of jongeren. Bij deze patiënten maakt het lichaam geen insuline aan. Type 2 diabetes wordt veroorzaakt door slechte eetgewoontes, overgewicht en te weinig lichaamsbeweging. Diabetici hebben regelmatig insuline nodig om hun bloedsuikerspiegel te reguleren. Patiënten met type 2 diabetes hoeven hiervoor doorgaans alleen tabletten in te nemen. Maar met ernstige gevallen van type 2 en voor type 1 patiënten moet insuline worden geïnjecteerd. Dit injecteren gebeurt vaak met behulp van een pen - een injectieapparaat dat doet denken aan een vulpen. De patiënten moeten niet alleen insuline gebruiken, maar ook regelmatig hun bloedsuiker controleren en leren het gehalte aan koolhydraten in hun eten te schatten om de vereiste hoeveelheid insuline te kunnen berekenen.

Verlichting door technologie
Er is echter een relatief recente technologische ontwikkeling die het leven van diabetespatiënten flink zou moeten vergemakkelijken: de insulinepomp. De patiënt draagt deze direct op het lichaam. De pomp brengt voortdurend kleine hoeveelheden insuline in het bloed. De extra hoeveelheden insuline die bij het eten nodig zijn, kunnen met een druk op de knop worden toegediend. Patiënten moeten nog altijd hun koolhydraatinname schatten, maar voor de meesten betekent de pomp een grote verlichting van hun dagelijks leven. Hij wordt zelfs al gebruikt voor kleine kinderen, en kan dan op afstand worden bediend door de ouders.
Insulinepompen met micromotor
Hoewel insulinepompen door verschillende fabrikanten worden gemaakt, is het idee achter het ontwerp altijd hetzelfde: de insuline zit in een ampul, en komt het lichaam via een katheter en een canule binnen door een op batterijen werkende pomp. Een motortje duwt de plunjer van de insuline-ampul via de draadstang vooruit, waardoor de insuline wordt vrijgegeven. Dit stelt zeer hoge eisen aan de motor: Om het gewicht van het draagbare apparaatje te minimaliseren, moet de motor compact zijn, en de diameter moet in principe niet groter zijn dan 10 millimeter. De motor moet betrouwbaar en precies zijn, omdat te weinig of te veel insuline beide gevaarlijk zijn voor de patiënt. Er kan een mensenleven afhankelijk zijn van de betrouwbaarheid van de gebruikte motor. Omdat de insuline om de paar minuten in het lichaam moet worden geïnjecteerd, moet de motor met regelmatige intervallen starten en stoppen. Verder moet de motor, die op batterijen werkt, zeer energie-efficiënt zijn.
Aandrijfsysteem van FAULHABER
Om aan al deze hoge eisen te voldoen, vertrouwen fabrikanten van insulinepompen op FAULHABER micromotoren. Er worden verschillende type motoren gebruikt: Motoren met edelmetaalborstels, borstelloze motoren met 2-poolstechnologie en stappenmotoren. De 0816…SR serie is een voorbeeld van een borstelmotor met edelmetaalcommutatie. De borstelloze DC-servomotoren van series 0620…B en 0824…B hebben een extreem lange levensduur. Precisiedosering wordt hier mogelijk gemaakt door de analoge Hall-sensor aan boord van deze borselloze motoren. Sommige fabrikanten vertrouwen op de stappenmotoren van de series AM 0820 of AM 1020.
Toekomstperspectieven
De insulinepomp wordt als draagbare medische pomp vooral gebruikt door diabetespatiënten, maar er komen andere toepassingsgebieden. Ook patiënten met andere chronische ziekten, zoals Parkinson of immunodeficiëntie zijn afhankelijk van regelmatige injecties.

Producten















![DC-motoren inmedische endodontie-controller, header [Translate to Netherlands:]](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_dc-motor-medical-endodontics-header_df44ea7326.jpg)