Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop

Borstelloze DC-servomotoren Series 2057 ... BA

2 Pole Technology, High Speed, 
for Autoclave Sterilisation

Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning:
24 V
Nominaal koppel tot:
13.7 mNm
Toerental bij nullast tot:
44300 min⁻¹
Blokkeerkoppel tot:
309 mNm
Diameter:
20 mm
Lengte:
57 mm
Voordelen
Hoge dichtheid ijzerloos systeem FAULHABER wikkeling
Digitale of analoge Hall-sensoren verkrijgbaar
Extreem soepele toerentalregeling
Gevoelige positieregelaar
Varianten:
Series 2057S024BA
UN : Nominale spanning : 24 V |MN : Nominaal koppel tot : 13.7 mNm |n0 : Toerental bij nullast tot : 44300 min⁻¹ |MH : Blokkeerkoppel tot : 309 mNm |Ø : Diameter : 20 mm |L : Lengte : 57 mm

Waarden bij 22° en nominale spanningWaarde
Nominale spanningUN 24 V
Aansluitingsinductie, fase-faseR 0.427 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 90 %
Toerental bij nullastn0 44300 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.178 A
HoudkoppelMH 309 mNm
Wrijvingskoppel, statischC0 0.0559 mNm
Wrijvingskoppel, dynamischCV 1.95 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Toerentalconstantekn 1740 min⁻¹/V
TegenspanningsconstantekE 0.576 mV/min⁻¹
KoppelconstantekM 5.5 mNm/A
StroomconstantekI 0.182 A/mNm
Helling van n-M-curveΔn /ΔM 135 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-faseL 36.2 µH
Mechanische tijdconstanteτm 4.2 ms
RotortraagheidJ 3 gcm²
Hoekversnellingαmax. 1030 ·10³rad/s²
Thermische weerstandRth1/Rth2 1.1 / 15 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 5 / 630 s
Bedrijfstemperatuurbereik -30 ... 140 °C
- wikkeling, max. toegestaan 140 °C
Behuizingsmateriaal roestvrij staal
Massa 100 g
Rotatierichting elektronisch omkeerbaar
Toerental totnmax. 65000 min⁻¹
Aantal poolparen 1
Hall-sensoren digitaal
Magneetmateriaal NdFeB
Werkgebied
Werkgebied (2057S024BA)
Aanbevolen bedrijfsgebieden bij nominale spanning 24 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Karakteristieke curven van de motor
Karakteristieke curven van de motor (2057S024BA)
Aandrijfelektronica
Speed Controllers
SC 5004 P Serie  van FAULHABER
Serie SC 5004 P
Vierkwadrants-PWM configureerbaar via PC
SC 5008 S Serie  van FAULHABER
Serie SC 5008 S
Vierkwadrants-PWM configureerbaar via PC

Download

pdf
Gegevensblad
pdf
Technische informatie
zip
3D-CAD Files

Application note

pdf
AN 162 - Analog Hall Sensors
pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
FAULHABER B Series 2057 ... BA van FAULHABER
Uw keuze
Geselecteerde variant
Series 2057S024BA
2 Pole Technology, High Speed, 
for Autoclave Sterilisation
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 24 V
Nominaal koppel tot: 13.7 mNm
Toerental bij nullast tot: 44300 min⁻¹
Blokkeerkoppel tot: 309 mNm
Diameter: 20 mm
Lengte: 57 mm

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.