Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop

Agrirobots

Naar schatting zal de wereldbevolking voor het einde van de eeuw 10 miljard mensen bedragen. Dat betekent een ongekende uitdaging voor de landbouwsector. Hoe kunnen boeren voldoende voedsel produceren, zonder negatieve gevolgen voor belangrijke natuurlijke bronnen als schoon grondwater en vruchtbare grond? En hoe kan worden gegarandeerd dat er voldoende mensen beschikbaar zijn voor de intensieve werkzaamheden rondom oogst en gewasonderhoud, als er een acuut tekort is aan arbeidskrachten? Intelligente technologieën hebben het potentieel om de landbouw significant efficiënter te maken.

Landbouw werkt niet alleen met groot materieel om vele hectares te bewerken, maar ook met veel handwerk, bijvoorbeeld voor het oogsten van bepaalde soorten groenten en fruit, om onkruid te wieden of bomen te rooien. Vaak is dit zwaar werk, en er is een groeiend tekort aan landbouwpersoneel. Dat stelt de sector voor enorme uitdagingen. Geavanceerde technologie biedt veelbelovende oplossingen om de efficiëntie van boerenbedrijven te verbeteren, met autonome landbouwrobots, intelligente teeltapparatuur of verbonden machines.

Een mobiele robot met een grijperarm kan bijvoorbeeld dankzij sensoren met camera's betrouwbaar fruit oogsten, precies als het perfect rijp is. Compacte aandrijvingen van FAULHABER kunnen worden gebruikt in de aandrijving van de robot, in de arm en in de grijper, zodat alle benodigde handelingen nauwkeurig en betrouwbaar worden uitgevoerd. Autonome veldrobots zijn licht en beschermen zo de akkers. En ook intelligente teeltsystemen die precies op de juiste plek zaden inzaaien of kunstmest toevoegen, verhogen de efficiëntie.

Robots zijn een stuk compacter en lichter dan traditionele, grootschalige landbouwapparatuur. Daarom moeten ook de toegepaste aandrijfsystemen zo compact mogelijk zijn, zoals de platte DC-micromotoren uit de BXT-serie van FAULHABER. Tegelijkertijd moeten de aandrijvingen betrouwbaar en continu werken, zelfs bij grote temperatuurschommelingen en onder zware omstandigheden. Voor dit soort toepassingen zijn de extreem robuuste motoren uit de CXR-familie de perfecte oplossing. Incrementele encoders en bijzonder compacte aandrijfelektronica ondersteunen dynamische en bijzonder nauwkeurige positionering bij het inzaaien, planten of oogsten.

Borstelloze motor in robotica slimme landbouw
Hoge vermogensdichtheid
Minimale installatieruimte
Zeer efficiënt
Lage onderhoudsbehoefte

Kunnen we je helpen bij het selecteren van de juiste motor voor jouw toepassing?

video
» Aandrijvingen van FAULHABER worden al ingezet voor smart farming. En ze zullen een belangrijke rol blijven spelen voor veeleisende toepassingen op dit gebied. «
Kevin Moser
Outside Business Development Manager bij FAULHABER

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.