Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop

Op afstand bestuurde robots

Op afstand bestuurde robots werken steeds vaker in kritieke situaties: ze zoeken overlevenden in ingestorte gebouwen, controleren mogelijk gevaarlijke items en benaderen gijzelnemers en ondersteunen andere acties van politie of terrorismebestrijders. Bij dit soort werk kunnen de gespecialiseerde robots het risico voor mensen aanzienlijk reduceren. Nauwkeurige micromotoren vervangen menselijke spierkracht bij gevaarlijke, maar noodzakelijke activiteiten. Twee essentiële voorwaarden: betrouwbaar manoeuvreren en gereedschap bedienen met precisie.

Dankzij de onophoudelijke technologische vooruitgang kunnen robots steeds ingewikkeldere en uitdagendere taken overnemen van mensen. Hierdoor worden ze steeds vaker ingezet in kritieke situaties die voor mensen te gevaarlijk zijn. Robots zijn actief in industriële omgevingen, maar ze werken ook bij reddingsacties, bij de politie en antiterreureenheden, bijvoorbeeld om verdachte pakketjes te onderzoeken of bommen onschadelijk te maken. Om effectief te zijn onder dit soort extreme omstandigheden, moeten de voertuigen zo klein mogelijk zijn. En er zijn diverse specifieke vereisten: de grijper moet flexibele bewegingspatronen ondersteunen, maar tegelijkertijd sterk en precies genoeg zijn om allerlei verschillende taken uit te voeren. Ook het energieverbruik speelt een belangrijke rol: hoe hoger het rendement van de aandrijving, des te langer kan de robot werken op één batterijlading. Speciale krachtige micromotoren van FAULHABER zijn een onmisbare component geworden in op afstand bestuurbare robots, omdat ze perfect voldoen aan deze vereisten.

Dit geldt nog sterker voor kleine robotverkenners met een camera. Deze worden soms zelfs direct boven hun doel afgeworpen, wat betekent dat ze schokbestendig moeten zijn. Ook trillingen, stof en hitte mogen geen storingen veroorzaken – en het inzetgebied kent mogelijk nog andere gevaren. Mensen zouden hier niet direct aan het werk kunnen gaan om overlevenden te zoeken. Maar een UGV (unmanned ground vehicle) wel. En daarbij werken ze extreem betrouwbaar, dankzij de DC-micromotoren van FAULHABER, met een planetaire tandwielkast voor een nog hoger koppel. De UGV is bijzonder klein en kan bijvoorbeeld een ingestort gebouw verkennen zonder risico voor menselijke reddingswerkers. Die krijgen beelden in realtime van hun robotverkenner en kunnen zo belangrijke beslissingen nemen voor hun reddingstactiek.

De compacte aandrijvingen met nauwkeurige DC-motoren en tandwielkasten van FAULHABER zijn ideaal voor uiteenlopende aandrijftaken. Ze zijn robuust, betrouwbaar en voordelig.

DC-motoren in mobiele robot voor alle terreinen op rupsbanden
Sterke prestaties in een compact design
Bijzonder robuuste constructie
Hoge betrouwbaarheid en lange levensduur
DC-motoren in mastsysteem voor bewakings- en bewakingsdoeleinden
Application

Een op afstand bestuurbaar rupsbandvoertuig met het formaat van een skelter stopt vlak voor een manshoge muur. Dan schuift hij zijn ingebouwde mast uit waarop een kleine camera gemonteerd is. Ineens heeft hij onbelemmerd zicht op de situatie achter de muur. Dit onbemande verkenningsvoertuig wordt…

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.