Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop

Halfgeleiders

Vrijwel alle moderne technologie is gebaseerd op één centraal element: de microchip. Van koffiezetapparaat tot communicatiesatelliet, er is vrijwel geen enkel apparaat dat kan functioneren zonder microchip. Dat betekent dat het vervaardigen van micro-elektronische componenten bij uitstek een sleuteltechnologie is. En bij alle belangrijke stappen in dit proces spelen motoren van FAULHABER een rol, van de verwerking van siliciumkristallen tot aan de montage van printplaten.

De productie van geïntegreerde schakelingen (meestal IC's, voor 'integrated circuits') bestaat uit meerdere stappen. Het proces begint met het maken van de zogeheten 'wafers' van silicium, die het substraatmateriaal vormen voor IC's. Bij de volgende stap worden de patronen voor de elektronische schakelingen op de wafer geëtst met een lichtgevoelige polymeer. Hierbij passen aandrijvingen van FAULHABER de lenzen en waferposities aan. Nadat de wafers in afzonderlijke componenten zijn gesneden, worden ze gebonden en in hars verpakt. Bij de SMT-montage worden de onderdelen in producten aangebracht. Meerdere koppen tillen in één keer meerdere componenten op en verplaatsten zich naar de doellocatie op de printplaat, waar er uitsparingen zijn voor de pinnen van de chip of het andere component. De machine plaatst de chip in deze uitsparing, later worden de chips op de printplaat gesoldeerd. Hierbij is nauwkeurigheid extreem belangrijk, terwijl de snelheid bijzonder hoog ligt: sommige machines verwerken meer dan 100.000 componenten per uur. Ieder PCB wordt uitgebreid getest. Deze controles worden uitgevoerd door volledig geautomatiseerde testmachines, die grote productvolumes aan moeten kunnen.

Voor deze processen zijn de aandrijfsystemen van FAULHABER de perfecte keus. In SMT-machines kunnen onze extreem dynamische aandrijfsystemen bijvoorbeeld korte cyclustijden aan voor hoge laadsnelheden. Onze encoders met hoge resolutie garanderen een uitstekende nauwkeurigheid van positionering en plaatsing. De lange levensduur en het lage uitvalrisico van onze aandrijfsystemen zorgen voor een onderhoudsvrije werking. En ons brede productportfolio met uiteenlopende aandrijftechnieken dekt vrijwel alle bewegingsprocessen binnen de halfgeleiderverwerking af.

Micromotoren versnellen de montage van PCB's
Uitstekende nauwkeurigheid voor positionering en plaatsing
Hoge betrouwbaarheid en lange levensduur
Onderhoudsvrij bedrijf
Korte cyclustijden mogelijk voor hoge laadsnelheden
Sterke prestaties in een compact design
Lineaire DC-servomotoren voor nauwkeurige beweging van de robots en in de lasers
Application

Vrijwel alle moderne technologie is gebaseerd op één centraal element: de microchip. Van koffiezetapparaat tot communicatiesatelliet, er is vrijwel geen enkel apparaat dat kan functioneren zonder microchip. Dat betekent dat het vervaardigen van micro-elektronische componenten bij uitstek een…

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.