Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop

Cabine-inrichting

De concurrentie binnen de luchtvaart is hard: luchtvaartmaatschappijen zijn continu op zoek naar manieren om hun vliegtuigen nog efficiënter te maken en om de ervaring voor hun passagiers nog verder te verbeteren. Alleen zo kunnen ze omzet behalen. Luxe voorzieningen zoals automatische stoelverstelling, bediening van de raamverduistering of aanpassing van de tafelhoogte, zijn niet meer exclusief voor de passagiers in de eerste klasse. Vooral in business class, waar de meeste frequent flyers voor kiezen, worden deze functies inmiddels standaard verwacht. Als luchtvaartmaatschappijen hier niet op inspelen, verliezen ze hun meest rendabele klanten. Daarom moeten deze systemen ook bijzonder betrouwbaar werken. De aandrijfsystemen van FAULHABER zijn perfect voor dit soort toepassingen. Ze leveren de hoogst mogelijke betrouwbaarheid bij een extreem laag gewicht. Daarnaast zijn ze compact met een hoge vermogensdichtheid en extreem lange onderhoudsintervallen.

Een positieve passagierservaring is van groot belang voor iedere luchtvaartmaatschappij. Behalve betrouwbaar moeten de systemen daarom ook eenvoudig te bedienen zijn, en individueel aanpasbaar aan de behoefte van iedere passagier. En zeker op trans-Atlantische routes en bij nachtvluchten moeten de aandrijvingen ook stil werken, zonder storend geluid. Bij de stoelen in de eerste klasse kunnen de armleuning, zitting en been- en voetsteunen bijvoorbeeld volledig gemotoriseerd worden aangepast om een bed te creëren. Maar deze bewegingen mogen de andere passagiers aan boord niet uit hun slaap halen: storende geluiden wekken irritaties op, en dan kiezen passagiers voor hun volgende vlucht een andere luchtvaartmaatschappij. FAULHABER biedt verschillende bijzonder betrouwbare motoren, die in combinatie met hoogwaardige planetaire tandwielkasten een geluidsarme, soepele verstelling garanderen. Er zijn kernloze modellen, borstelloze DC-motoren en uitvoeringen met grafiet of edelmetaalcommutatie, om iedere behoefte af te dekken. Een borstelloze motor uit de serie BX4 is bijvoorbeeld een uitstekende keus om de luikjes voor de ramen aan te drijven. Zo kunnen passagiers hinderlijk zonlicht tegengaan of het raam volledig verduisteren om te kunnen slapen.

Voor passagiers die liever wakker blijven, biedt FAULHABER aandrijfsystemen die perfect geschikt zijn voor de vereisten van de entertainmentsystemen aan boord van het vliegtuig. Deze motoren zorgen dat schermen naar beneden kunnen komen in economy class, of ze sturen de automatisch verschijnende en verdwijnende tablethouders in de business class aan. Onze fluisterstille motoren bieden extreem hoge betrouwbaarheid en extreem lage elektromagnetische interferentie, zodat ze de entertainmentsystemen aan boord en die van passagiers zelf niet storen.

Veiligheid gaat voor! De aandrijfsystemen van FAULHABER worden ook ingezet in kritieke toepassingen, zoals de vergrendelingsmechanismen voor de cabinedeuren en nooduitgangen, of voor de drukregelkleppen in airconditioningsystemen (de ECS, voor Environmental Control Systems). Daarnaast roteren ze bijvoorbeeld automatisch de antennesystemen, om altijd de best mogelijke internetverbinding aan boord te bieden. In de cockpit houden ze de stoelen van de piloten in de voorgeschreven veiligheidsposities voor start en landing, en leveren ze de haptische feedback voor de hendels.

Borstelloze DC-motoren voor Luchtvaart cabine uitrusting internet antenne
Soepele toerentalaanpassingen
Bijzonder lage geluidsniveaus
Bijzonder betrouwbaar
Laag gewicht
Borstelloze DC-motoren voor Luchtvaart cabine uitrusting header
Application

In 2011 vlogen er wereldwijd 15.556 passagiersvliegtuigen, en bijna evenveel privéjets. De voorspellingen zijn dat deze aantallen in de komende 15 jaar zullen verdubbelen. Tegelijkertijd is er een sterke trend om vliegtuigcabines te voorzien van extra comfort. Hiervoor worden meer en meer kleine…

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.