| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Numero d'impulsi per giro | N | 500 |
| Gamma di frequenza, fino a | f | 100 kHz |
| Segnale d'uscita, onda quadra | 2+1 Index e uscite complementari | |
| Tensione d'alimentazione | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
| Assorbimento di corrente, media | IDD | 57 mA |
| Ampiezza degli impulsi | P | 18035 °e |
| Ampiezza impulso dell'indice | P0 | 9035 °e |
| Sfasamento elettrico tra i canali A e B | Φ | 9015 °e |
| Sfasamento | S | 9035 °e |
| Ciclo | C | 3605.5 °e |
| Tempi medi di salita/caduta del segnale, max. (CLOAD = - pF) | tr /tf | 0.25 / 0.25 µs |
| Inerzia del disco | J | 0.6 gcm² |
| Temperature di funzionamento | -40 ... 100 °C | |

Download
Application note