Presse Achat
Presse Achat

Moteurs C.C. plats sans balais Série 2214 ... BXT R

Technologie à rotor externe, sans boîtier

Particularités clés
Tension nominale:
6 ... 24 V
Couple nominal jusqu'à:
10.2 mNm
Vitesse à vide jusqu'à:
6960 min⁻¹
Diamètre:
22 mm
Longueur:
14 mm
Avantages
Moteurs à rotor externe à couple très élevé
Puissance continue jusqu'à 100 W
Excellent rapport couple / taille-poids
Conception plate pour les applications dans des espaces décisifs. Longueurs entre 14 et 21 mm.
Codeurs optiques et magnétiques, réducteurs et commandes adaptés disponibles
Modèle à 14 pôles
Variantes:
Série 2214S006BXTR
UN : Tension nominale : 6 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 9.5 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 5740 min⁻¹ |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 14 mm
Série 2214S012BXTR
UN : Tension nominale : 12 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 10 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 6500 min⁻¹ |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 14 mm
Série 2214S024BXTR
UN : Tension nominale : 24 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 10.2 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 6960 min⁻¹ |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 14 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 6 V
Résistance de phaseR 2.42 Ω
Rendement, max.ηmax. 72 %
Vitesse à viden0 5740 min⁻¹
Courant à videI0 0.062 A
Couple de frottement statiqueC0 0.25 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 6.18 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 997 min⁻¹/V
Constante FEMkE 1 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 9.58 mNm/A
Constante de courantkI 0.104 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 252 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 271 µH
Constante de temps mécaniqueτm 8.7 ms
Inertie du rotorJ 3.3 gcm²
Accélération angulaireαmax. 71.1 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 7 / 49 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 5 / 185 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Masse 25.5 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 10000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 7
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 6 V
Résistance de phaseR 2.42 Ω
Rendement, max.ηmax. 72 %
Vitesse à viden0 5740 min⁻¹
Courant à videI0 0.062 A
Couple de frottement statiqueC0 0.25 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 6.18 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 997 min⁻¹/V
Constante FEMkE 1 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 9.58 mNm/A
Constante de courantkI 0.104 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 252 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 271 µH
Constante de temps mécaniqueτm 8.7 ms
Inertie du rotorJ 3.3 gcm²
Accélération angulaireαmax. 71.1 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 7 / 49 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 5 / 185 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Masse 25.5 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 10000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 7
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de phaseR 6.95 Ω
Rendement, max.ηmax. 73 %
Vitesse à viden0 6500 min⁻¹
Courant à videI0 0.039 A
Couple de frottement statiqueC0 0.25 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 6.18 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 561 min⁻¹/V
Constante FEMkE 1.78 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 17 mNm/A
Constante de courantkI 0.0588 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 229 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 884 µH
Constante de temps mécaniqueτm 7.92 ms
Inertie du rotorJ 3.3 gcm²
Accélération angulaireαmax. 88.2 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 7 / 49 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 5 / 185 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Masse 25.5 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 10000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 7
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de phaseR 6.95 Ω
Rendement, max.ηmax. 73 %
Vitesse à viden0 6500 min⁻¹
Courant à videI0 0.039 A
Couple de frottement statiqueC0 0.25 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 6.18 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 561 min⁻¹/V
Constante FEMkE 1.78 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 17 mNm/A
Constante de courantkI 0.0588 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 229 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 884 µH
Constante de temps mécaniqueτm 7.92 ms
Inertie du rotorJ 3.3 gcm²
Accélération angulaireαmax. 88.2 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 7 / 49 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 5 / 185 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Masse 25.5 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 10000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 7
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de phaseR 25.9 Ω
Rendement, max.ηmax. 70 %
Vitesse à viden0 6960 min⁻¹
Courant à videI0 0.016 A
Couple de frottement statiqueC0 0.25 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 6.18 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 296 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.37 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 32.2 mNm/A
Constante de courantkI 0.031 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 238 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 3150 µH
Constante de temps mécaniqueτm 8.22 ms
Inertie du rotorJ 3.3 gcm²
Accélération angulaireαmax. 89.7 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 7 / 49 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 5 / 185 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Masse 25.5 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 10000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 7
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de phaseR 25.9 Ω
Rendement, max.ηmax. 70 %
Vitesse à viden0 6960 min⁻¹
Courant à videI0 0.016 A
Couple de frottement statiqueC0 0.25 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 6.18 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 296 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.37 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 32.2 mNm/A
Constante de courantkI 0.031 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 238 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 3150 µH
Constante de temps mécaniqueτm 8.22 ms
Inertie du rotorJ 3.3 gcm²
Accélération angulaireαmax. 89.7 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 7 / 49 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 5 / 185 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Masse 25.5 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 10000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 7
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB
Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).
La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation Umot >UN.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (2214S006BXTR)
Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).
La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation Umot >UN.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (2214S012BXTR)
Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).
La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation Umot >UN.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (2214S024BXTR)
Réducteurs planétaires
FAULHABER GPT
Actuateurs linéaires
FAULHABER L
22L ... ML Série  de FAULHABER
Série 22L ... ML
Réducteur avec vis-mère intégrée, filetage métrique
22L ... PB Série  de FAULHABER
Série 22L ... PB
Réducteur avec vis à billes intégrée, haute précision
22L ... SB Série  de FAULHABER
Série 22L ... SB
Réducteur avec vis à billes intégrée, version standard
Electroniques de commande
Contrôleurs de vitesse
SC 1801 P Série  de FAULHABER
Série SC 1801 P
2-quadrants PWM configurable par ordinateur
SC 1801 S Série  de FAULHABER
Série SC 1801 S
2-quadrants PWM configurable par ordinateur
SC 2402 P Série  de FAULHABER
Série SC 2402 P
2-quadrants PWM configurable par ordinateur
SC 2804 S Série  de FAULHABER
Série SC 2804 S
2-quadrants PWM configurable par ordinateur

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD

Application note

pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
FAULHABER BXT Série 2214 ... BXT R de FAULHABER
FAULHABER BXT Série 2214 ... BXT R de FAULHABER
FAULHABER BXT Série 2214 ... BXT R de FAULHABER
FAULHABER BXT Série 2214 ... BXT R de FAULHABER
FAULHABER BXT Série 2214 ... BXT R de FAULHABER
FAULHABER BXT Série 2214 ... BXT R de FAULHABER
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 2214S006BXTR
Technologie à rotor externe, sans boîtier
Particularités clés
Tension nominale: 6 V
Couple nominal jusqu'à: 9.5 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 5740 min⁻¹
Diamètre: 22 mm
Longueur: 14 mm
Variante sélectionnées
Série 2214S012BXTR
Technologie à rotor externe, sans boîtier
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Couple nominal jusqu'à: 10 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 6500 min⁻¹
Diamètre: 22 mm
Longueur: 14 mm
Variante sélectionnées
Série 2214S024BXTR
Technologie à rotor externe, sans boîtier
Particularités clés
Tension nominale: 24 V
Couple nominal jusqu'à: 10.2 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 6960 min⁻¹
Diamètre: 22 mm
Longueur: 14 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.