L'édition numérique de FAULHABER motion - le magazine moteur : sur cette plateforme, nous vous fournissons les toutes dernières nouvelles de FAULHABER, nous vous informons sur les nombreux domaines d'application des produits FAULHABER, nous publions des articles technologiques intéressants, nous présentons de nouveaux produits, et bien d'autres choses encore.
Conception plate pour les applications dans des espaces décisifs. Longueurs entre 14 et 21 mm.
Codeurs optiques et magnétiques, réducteurs et commandes adaptés disponibles
Modèle à 14 pôles
Variantes:
Série
2214S006BXTH
UN : Tension nominale :
6 V
|MN : Couple nominal jusqu'à :
9.4 mNm
|n0 : Vitesse à vide jusqu'à :
5760 min⁻¹
|Ø : Diamètre :
22 mm
|L : Longueur :
14.8 mm
Série
2214S012BXTH
UN : Tension nominale :
12 V
|MN : Couple nominal jusqu'à :
9.7 mNm
|n0 : Vitesse à vide jusqu'à :
6500 min⁻¹
|Ø : Diamètre :
22 mm
|L : Longueur :
14.8 mm
Série
2214S024BXTH
UN : Tension nominale :
24 V
|MN : Couple nominal jusqu'à :
9.7 mNm
|n0 : Vitesse à vide jusqu'à :
6970 min⁻¹
|Ø : Diamètre :
22 mm
|L : Longueur :
14.8 mm
Zone d'exploitation
Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).
La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation Umot >UN.
Courbes caractéristiques du moteur
Zone d'exploitation
Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).
La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation Umot >UN.
Courbes caractéristiques du moteur
Zone d'exploitation
Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).
La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation Umot >UN.
Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.
Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.
Formulaire de demande d'accès à un contenu protégé
Personal Data
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre offre !
Vous allez recevoir dans quelques instants un courriel contenant un lien de confirmation. Cliquez dessus pour terminer l'enregistrement. Vous pourrez ensuite accéder au contenu que vous demandé.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.