| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension d'alimentation pour l'électronique | UP | 6 ... 30 V DC |
| Tension d‘alimentation pour le moteur | Umot | 6 ... 30 V DC |
| Fréquence de commutation PWM | fPWM | 100 kHz |
| Rendement de l‘électronique | η | 95 % |
| Courant de sortie en régime permanent max. | Icont | 1.4 A |
| Courant de pointe à la sortie max. | Imax | 5 A |
| Courant de repos pour le système | lel | 0.04 A |
| Température d'utilisation | -40 ... 85 °C | |
| Masse | 5 g | |





Téléchargement
Logiciel
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation
Support